FHD (FS High Density) Spleißkassettenmodule können Glasfaserspleißstellen aufnehmen und schützen, ein ordnungsgemäßes Faserkabelmanagement und eine Kontrolle des Biegeradius gewährleisten, eine klare Kennzeichnung und logische Organisation der Glasfaserspleißstellen ermöglichen und bis zu 24 Fusionsspleiße aufnehmen und schützen. Die Spleißkassetten machen einzelne Spleißfächer in den Glasfasergehäusen der FHD®-Serie überflüssig und sorgen für eine optimale Organisation und ein optimales Slack-Management der Fasern. Typische Anwendungsbereiche sind Wide Area Networks (WAN), Campusnetzwerke, Regierungseinrichtungen, Rechenzentren und Zentralbüros.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FHD® LWL-Spleißkassette, 24 Fasern OM4 Multimode, 12x LC Duplex (Aquamarin), maximal 0,3 dB
FHD® 24 Glasfaser-Spleißkassette, 24 Stränge OM4 50/125μm MMF
Anwendungslösung
Merkmale
FHD® (FS High Density) Glasfaser-Spleißkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung oder Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.
Eindeutige Nummerierung
Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung
Push-Lock-Nieten
werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern
Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen
Hohe Präzision, um eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln zu gewährleisten
Die Faserspleißkassette macht externe Spleißkassetten überflüssig und ermöglicht ein schnelleres Spleißen von Pigtails vor Ort.
Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Schiebeschublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne
Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz
Patching, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum
Videos
FHD® 24 Glasfaser-Spleißkassette, 24 Stränge OM4 50/125μm MMF
FHD (FS High Density) Spleißkassettenmodule können Glasfaserspleißstellen aufnehmen und schützen, ein ordnungsgemäßes Faserkabelmanagement und eine Kontrolle des Biegeradius gewährleisten, eine klare Kennzeichnung und logische Organisation der Glasfaserspleißstellen ermöglichen und bis zu 24 Fusionsspleiße aufnehmen und schützen. Die Spleißkassetten machen einzelne Spleißfächer in den Glasfasergehäusen der FHD®-Serie überflüssig und sorgen für eine optimale Organisation und ein optimales Slack-Management der Fasern. Typische Anwendungsbereiche sind Wide Area Networks (WAN), Campusnetzwerke, Regierungseinrichtungen, Rechenzentren und Zentralbüros.
FHD® (FS High Density) Glasfaser-Spleißkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung oder Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.
Eindeutige Nummerierung
Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung
Push-Lock-Nieten
werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern
Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen
Hohe Präzision, um eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln zu gewährleisten
Die Faserspleißkassette macht externe Spleißkassetten überflüssig und ermöglicht ein schnelleres Spleißen von Pigtails vor Ort.
Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Schiebeschublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne
Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz
Patching, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
109,00 € (exkl. MwSt.)
129,71 € (inkl. MwSt.)