FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP6LCQOS2.

FHD 3x MTP®-8 Kassette, 24 Fasern, OS2 Singlemode, Universelle Polarität, 3x 8F MTP® auf 6x LC Quad (Blau), bis zu 0,35dB

Bestseller #143164
Bestseller #143164

96F in 1HE FHD Gehäusen

229,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-3MTP6LCQOS2
272,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-3MTP6LCQOS2
1.4K verkauft
12 Bewertungen
4 Fragen
139 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03. Mai., 2024
37 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
36 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 01. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen

FHD 24 Fasern Elite MTP®-8 auf LC Quad-Glasfaser-Plug-N-Play-Kassette, 24 Stränge OS2 9/125μm SMF

Die MTP®-Glasfaserkassetten der FHD (FS High Density)-Serie verfügen über drei 8-Faser-MTP®-Ports auf der Rückseite und 6 Quad-LC-Ports auf der Vorderseite. Die MTP®-8-Kassette ist ideal für Bereitstellungen einschließlich 40G bis 10G, 100G bis 25G und 400G bis 100G. Die universelle Polarität, die an beiden Enden einer Method-B-Leitung verwendet werden kann, reduziert die Komplexität eines Glasfasernetzes, gewährleistet eine einheitliche Polarität und vereinfacht die Wartung des Netzes.

Diese Base-8 MTP®-LWL-Kassette wurde entwickelt, um bestehende LC-Verbindungen auf SR4-Paralleloptik aufzurüsten, ohne Fasern im Kabel zu verschwenden.

Spezifikationen
Faseranzahl
24 Fasern
Fasermodus
OS2 9/125 μm
Frontanschluss
LC UPC Quad (Blau)
Anzahl der LC-Ports
6 Ports
Rückseitiger Anschluss
US Conec MTP® APC (Pinned)
Anzahl der MTP®-Ports
3 Ports
MTP-Adapter
Key Up auf Key Down
Gehäusetyp
Kassette
Material der Hülse
Zirkonia-Keramik
Material des Kassettenkörpers
Aluminium (AL5052)
Polarität
Universal
Abmessungen (HxBxT)
1,38"x4,29"x4,64" (35x109x118mm)
Einfügedämpfung
MTP≤0,35dB, LC≤0,2dB
Rückflussdämpfung
MTP≥60dB, LC≥50dB
Standard
RoHS-konform
Anwendung
Passend für Gehäuse der FHD-Serie
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten zusammen, um Hochleistungsprodukte der MTP-Serie bereitzustellen.

* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
40G bis 4x 10G-Verbindung
Produkte anzeigen
25G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Push-lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern.

Extrem niedrige Einfügungsdämpfung für ein stabiles und zuverlässiges Netzwerk

Mit US Conec MTP®-Steckern und Corning-Fasern garantiert es geringe Einfügungsdämpfung und Leistungseinbußen bei knappen Leistungsbudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken.

Verwalten und Pflegen von Glasfaserverbindungen über Adapterfarben
Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Netzwerkanforderungen
Bis zu 96 LC-Fasern auf 1HE, die Kassetten können in Gehäusen der FHD® (FS High Density) Serie für die Verkabelung von Rechenzentren oder Unternehmen montiert werden.

Schiebeschublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz

Verbindung, Querverbindung oder Spleißen auf engstem Raum

Spezifikationen

FHD 24 Fasern Elite MTP®-8 auf LC Quad-Glasfaser-Plug-N-Play-Kassette, 24 Stränge OS2 9/125μm SMF

Die MTP®-Glasfaserkassetten der FHD (FS High Density)-Serie verfügen über drei 8-Faser-MTP®-Ports auf der Rückseite und 6 Quad-LC-Ports auf der Vorderseite. Die MTP®-8-Kassette ist ideal für Bereitstellungen einschließlich 40G bis 10G, 100G bis 25G und 400G bis 100G. Die universelle Polarität, die an beiden Enden einer Method-B-Leitung verwendet werden kann, reduziert die Komplexität eines Glasfasernetzes, gewährleistet eine einheitliche Polarität und vereinfacht die Wartung des Netzes.

Diese Base-8 MTP®-LWL-Kassette wurde entwickelt, um bestehende LC-Verbindungen auf SR4-Paralleloptik aufzurüsten, ohne Fasern im Kabel zu verschwenden.

Spezifikationen
Faseranzahl
24 Fasern
Fasermodus
OS2 9/125 μm
Frontanschluss
LC UPC Quad (Blau)
Anzahl der LC-Ports
6 Ports
Rückseitiger Anschluss
US Conec MTP® APC (Pinned)
Anzahl der MTP®-Ports
3 Ports
MTP-Adapter
Key Up auf Key Down
Gehäusetyp
Kassette
Material der Hülse
Zirkonia-Keramik
Material des Kassettenkörpers
Aluminium (AL5052)
Polarität
Universal
Abmessungen (HxBxT)
1,38"x4,29"x4,64" (35x109x118mm)
Einfügedämpfung
MTP≤0,35dB, LC≤0,2dB
Rückflussdämpfung
MTP≥60dB, LC≥50dB
Standard
RoHS-konform
Anwendung
Passend für Gehäuse der FHD-Serie
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten zusammen, um Hochleistungsprodukte der MTP-Serie bereitzustellen.

* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
40G bis 4x 10G-Verbindung
Produkte anzeigen
25G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Push-lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern.

Extrem niedrige Einfügungsdämpfung für ein stabiles und zuverlässiges Netzwerk

Mit US Conec MTP®-Steckern und Corning-Fasern garantiert es geringe Einfügungsdämpfung und Leistungseinbußen bei knappen Leistungsbudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken.

Verwalten und Pflegen von Glasfaserverbindungen über Adapterfarben
Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Netzwerkanforderungen
Bis zu 96 LC-Fasern auf 1HE, die Kassetten können in Gehäusen der FHD® (FS High Density) Serie für die Verkabelung von Rechenzentren oder Unternehmen montiert werden.

Schiebeschublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz

Verbindung, Querverbindung oder Spleißen auf engstem Raum

Fragen & Antworten

Bewertungen

229,00 € (exkl. MwSt.)

272,51 € (inkl. MwSt.)

139 Stk. im DE-Lager
37 Stk. im Global-Lager