Der Transceiver bietet einen 10GBase-T-Durchsatz von bis zu 30m über Cat6a/Cat7-Kupferkabel via RJ-45-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802. 3-2012 und IEEE 802.3ab und SFP MSA. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 10G-SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferverbindungen verwenden. Mit 10M/100M/1G/2.5G/5G/10 Gbps Multi-Rate, ist er für Aquantia-Anwendungen geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisches kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul
Bestseller #178039
Bestseller #178039
85,68 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GM-T
1K verkauft
15 Bewertungen
9 Fragen
Transceiver Models:
1398 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juni2024
68 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic Kompatibles 10M/100M/1G/2.5G/5G/10 Gbps NBASE-T-Transceiver-Modul (Kupfer, 30m, RJ-45)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GM-T
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10.3125 Gbps
Stromverbrauch
≤2,5 W
Max. Kabelabstand
100m@Cat 5 Kabel oder besser
30 m@Cat 6a/7 Kabel
30 m@Cat 6a/7 Kabel
Stecker
10G
10G
RJ-45
Kabeltyp
Kupfer
EMC (Elektromagnetische Kompatibilität)
Unterstützt
MTBF
6430000 Stunden
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver mit 2,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
Datenrate (Max.) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Anschluss | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Kabelabstand (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30 m | 30 m | 80 m |
Kabeltyp | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser |
Stromverbrauch | <2,5 W | <2.3W | <2,5 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (9)Unbeantwortete Fragen (2)Product Comparison (3)Application (1)Compatibility (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
15
0
0
0
0
A***r
United States
29.05.2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***r
United States
29.05.2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***s
United States
19.05.2024
Arrived promptly. Transceived as expected.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen