Das optische 800GBASE-XDR8 OSFP-Transceiver-Modul ist für einen 800GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit MPO-16-Anschlüssen ausgelegt. Dieser Transceiver ist kompatibel mit lEEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 800G-Ethernet, Rechenzentren, Breakout 2x 400G XDR4 oder 8x 100G FR-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
OSFP Transceiver Modul mit DOM - Generisch kompatibel 800GBASE-XDR8 OSFP PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-16 SMF
Kundenspezifisches optisches 800GBASE-XDR8 OSFP-Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 2 km, MTP/MPO-16, DOM, gerippte Oberseite)
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Stecker | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Kabelentfernung (max.) | 2 km | 100 m | 500 m | 2 km |
Modulation | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 |
Sendertyp | EML | VCSEL | EML | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP |
Stromverbrauch | ≤16,5 W | ≤14 W | ≤16,5 W | ≤16,5 W |
Anwendung | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet InfiniBand Rechenzentrum 800G bis 800G | Ethernet Rechenzentrum 800G zu 2x400G Breakout 800G zu 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G zu 2x400G Breakout 800G zu 8x100G Breakout |
Kundenspezifisches optisches 800GBASE-XDR8 OSFP-Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 2 km, MTP/MPO-16, DOM, gerippte Oberseite)
Das optische 800GBASE-XDR8 OSFP-Transceiver-Modul ist für einen 800GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit MPO-16-Anschlüssen ausgelegt. Dieser Transceiver ist kompatibel mit lEEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 800G-Ethernet, Rechenzentren, Breakout 2x 400G XDR4 oder 8x 100G FR-Anwendungen.
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Stecker | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Kabelentfernung (max.) | 2 km | 100 m | 500 m | 2 km |
Modulation | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 |
Sendertyp | EML | VCSEL | EML | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP |
Stromverbrauch | ≤16,5 W | ≤14 W | ≤16,5 W | ≤16,5 W |
Anwendung | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet InfiniBand Rechenzentrum 800G bis 800G | Ethernet Rechenzentrum 800G zu 2x400G Breakout 800G zu 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G zu 2x400G Breakout 800G zu 8x100G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
5.696,00 € (exkl. MwSt.)
6.778,24 € (inkl. MwSt.)