FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km Duplex LC SMF

#97850
#97850

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4W Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF

339,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-FR-100G
403,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-FR-100G
138 verkauft
7 Bewertungen
10 Fragen
166 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Mai2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Das optische 100GBASE-FR-Single-Lambda-QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschluss konzipiert. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip, um die elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal umzuwandeln. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G-Ethernet, 400G- bis 100G-Breakout-Anwendungen.

Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-FR-100G in QSFP-FR-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-FR-100G
Anbietername
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
2 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-2,4 ~ 4 dBm
Minimale Empfängerleistung
-6,4 dBm
Leistungsbudget
4 dB
Empfängerüberlastung
4,5 dBm
Stromverbrauch
≤ 4 W
Extinktionsverhältnis
> 3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
Eingebautes FEC
Ja (KP4)
Modulationsformat
PAM4
Protokolle
100G Lambda MSA 100G-FR Spezifikationskonform

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

Mittenwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Stecker
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
2 km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
EML
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
Chip
Broadcom-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Temperaturbereich
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
-40 bis 85 °C (IND)
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x25G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Spezifikationen

100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Das optische 100GBASE-FR-Single-Lambda-QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschluss konzipiert. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip, um die elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal umzuwandeln. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G-Ethernet, 400G- bis 100G-Breakout-Anwendungen.

Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-FR-100G in QSFP-FR-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-FR-100G
Anbietername
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
2 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-2,4 ~ 4 dBm
Minimale Empfängerleistung
-6,4 dBm
Leistungsbudget
4 dB
Empfängerüberlastung
4,5 dBm
Stromverbrauch
≤ 4 W
Extinktionsverhältnis
> 3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
Eingebautes FEC
Ja (KP4)
Modulationsformat
PAM4
Protokolle
100G Lambda MSA 100G-FR Spezifikationskonform

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Mittenwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Stecker
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
2 km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
EML
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
Chip
Broadcom-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Temperaturbereich
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
-40 bis 85 °C (IND)
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x25G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

339,00 € (exkl. MwSt.)

403,41 € (inkl. MwSt.)

166 Stk. im Global-Lager