1 Ergebnis für „163304“
Produkte
Das Produkt 163304 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF #163316
Macom | ≤4.5W | Duplex LC | SMF | Industrial419,00 € (exkl. MwSt.)498,61 € (inkl. MwSt.) Erhältlich, Zustellung ca. am 28. Juni., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden de@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat