Das optische 100GBASE-CWDM4 QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) ausgelegt. Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen bei 1271, 1291, 1311, 1331 nm übertragen. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 und ITU-T G.694.2. Mit diesen Funktionen eignet es sich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, Hochleistungs-Rechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen. Hinweis: Die beiden Pull-Tab-Transceiver werden aufgrund unterschiedlicher Chargen nach dem Zufallsprinzip versendet. Und die Qualität ist die gleiche.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-IR4-100G in QSFP-CWDM4-100G geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Intel Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Duplex LC SMF
Intel SPTSBP3CLCCO-kompatibles 100GBASE-CWDM4 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm, 2 km, LC, DOM)
L1 1291 nm (1284,5–1297,5 nm)
L2 1311 nm (1304,5–1317,5 nm)
L3 1331 nm (1324,5–1337,5 nm)]
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Sendertyp | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB | EML |
Verpackungstechnik | COB-Verpackung | COB-Verpackung | COB-Verpackung | TO-Verpackung |
Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x100G Breakout |
Videos
Intel SPTSBP3CLCCO-kompatibles 100GBASE-CWDM4 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm, 2 km, LC, DOM)
Das optische 100GBASE-CWDM4 QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) ausgelegt. Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen bei 1271, 1291, 1311, 1331 nm übertragen. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 und ITU-T G.694.2. Mit diesen Funktionen eignet es sich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, Hochleistungs-Rechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen. Hinweis: Die beiden Pull-Tab-Transceiver werden aufgrund unterschiedlicher Chargen nach dem Zufallsprinzip versendet. Und die Qualität ist die gleiche.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-IR4-100G in QSFP-CWDM4-100G geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
L1 1291 nm (1284,5–1297,5 nm)
L2 1311 nm (1304,5–1317,5 nm)
L3 1331 nm (1324,5–1337,5 nm)]
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Sendertyp | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB | EML |
Verpackungstechnik | COB-Verpackung | COB-Verpackung | COB-Verpackung | TO-Verpackung |
Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x100G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
189,00 € (exkl. MwSt.)
224,91 € (inkl. MwSt.)