Das optische 800GBASE-SR8 OSFP-Transceiver-Modul ist für einen 800GBASE-Ethernet- und 800Gb/s 2xNDR InfiniBand-Systemdurchsatz von bis zu ausgelegt 100 m über OM4-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen MTP/MPO-16-Stecker. Dieser Transceiver ist kompatibel mit IEEE P802.3ck, OSFP MSA. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Ethernet, InfiniBand, Rechenzentren, Hochleistungs-Rechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Kundenspezifisches 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850 nm 100 m DOM MTP/MPO-16 APC MMF optisches Transceivermodul, gerippte Oberseite
#212587
#212587
950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-SR8-800G
0 verkauft
0 Bewertung
3 Fragen
Kompatible Marke:
NVIDIA (InfiniBand)
Gerätenummer:
Etikett:
Vorbestellung, Versand bis 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Maßgeschneidertes optisches 800GBASE-SR8 OSFP-Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO-16, DOM, gerippte Oberseite)
Spezifikationen
Teilenummer
OSFP-SR8-800G
Herstellername
FS
Formfaktor
OSFP
Max. Datenrate
850 Gbit/s (8 x 106,25 Gbit/s)
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabelentfernung
60 m bei OM3/100 m bei OM4
Anschluss
MTP/MPO-16 APC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PD
TX-Leistung
-4,6 ~ 4 dBm
Minimale Empfängerleistung
-6,4 dBm
Leistungsbudget
1,8 dB
Empfängerüberlastung
4 dBm
Stromverbrauch
≤14 W
Extinktionsverhältnis
> 2,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integrierter CDR
Integrierter FEC
Ja
Protokolle
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 800G
Der integrierte Broadcom DSP-Chip, der OSFP-Transceiver, bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 800G-Verbindungen.
Broadcom 7-nm-DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤14 W
Geringer Stromverbrauch
VCSEL-Laser
Produktion sicherstellen
Online-Service für benutzerdefinierte Etiketten, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um den Empfang, die Lagerung und den Einsatz zu erleichtern.
Wählen Sie Etikettentypen
Farbige Schwarzweiß- oder Neutraletiketten
Geben Sie die Etikettendetails ein: Markenlogo, P/N, S/N und den Namen des Anbieters
Mittenwellenlänge | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Stecker | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Kabelentfernung (max.) | 100 m | 2 km | 500 m | 2 km |
Modulation | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 |
Sendertyp | VCSEL | EML | EML | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP |
Stromverbrauch | ≤14 W | ≤16,5 W | ≤16,5 W | ≤16,5 W |
Anwendung | Ethernet InfiniBand Rechenzentrum 800G bis 800G | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G zu 2x400G Breakout 800G zu 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G zu 2x400G Breakout 800G zu 8x100G Breakout |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Advantage (1)Compatibility (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen