FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Cisco QSFP-100G-FR-S Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km Duplex LC SMF

#143524
#143524

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4W Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF

339,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-FR-100G
403,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-FR-100G
217 verkauft
7 Bewertungen
4 Fragen
166 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cisco QSFP-100G-FR-S-kompatibles 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 optisches Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)

Das optische 100GBASE-FR-Single-Lambda-QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschluss konzipiert. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip, um die elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal umzuwandeln. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, 100G-Ethernet und 400G- bis 100G-Breakout-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-FR-100G in QSFP-FR-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Cisco QSFP-100G-FR-S Kompatibles 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4-Optisches Transceiver Modul (Single Lambda, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Das optische Transceiver Modul 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 ist für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2km über Single-Mode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über einen Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip zur Umwandlung der elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal. Dieser Transceiver entspricht dem QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G Ethernet, 400G auf 100G-Breakout-Anwendungen.

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

Mittenwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Stecker
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
2 km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
EML
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
Chip
Broadcom-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Temperaturbereich
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
-40 bis 85 °C (IND)
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x25G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Spezifikationen

Cisco QSFP-100G-FR-S-kompatibles 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 optisches Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)

Das optische 100GBASE-FR-Single-Lambda-QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschluss konzipiert. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip, um die elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal umzuwandeln. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, 100G-Ethernet und 400G- bis 100G-Breakout-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-FR-100G in QSFP-FR-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Cisco QSFP-100G-FR-S Kompatibles 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4-Optisches Transceiver Modul (Single Lambda, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Das optische Transceiver Modul 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 ist für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2km über Single-Mode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über einen Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip zur Umwandlung der elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal. Dieser Transceiver entspricht dem QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G Ethernet, 400G auf 100G-Breakout-Anwendungen.

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Mittenwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Stecker
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
2 km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
EML
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
Chip
Broadcom-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Temperaturbereich
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
-40 bis 85 °C (IND)
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x25G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

339,00 € (exkl. MwSt.)

403,41 € (inkl. MwSt.)

166 Stk. im Global-Lager