FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von MXP200G-210.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-210.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-210.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-210.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-210.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-210.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-210.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-210.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-210.
 Dieses Bild handelt von MXP200G-210.

MXP200G-210, 4 x 100G QSFP28/8 x 56G QSFP+/10 x 40G QSFP+ auf 2 x 200G CFP2 Transponder/Muxponder für NX N40 Managed Gehäuse

#148743
#148743

ETH/SDH/OTN/FC FEC 8QAM/16QAM/QPSK AES-256

6.395,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: MXP200G-210
7.610,05 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MXP200G-210
7 verkauft
6 Bewertungen
2 Fragen
10 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
2-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

MXP200G-210, 4x 100G QSFP28/8x 56G QSFP+/10x 40G QSFP+ to 2x 200G CFP2 Transponder/Muxponder for NX N40 Managed Chassis

Der Multiprotokoll-Multirate-Transponder/Muxponder der NX N40-Serie MXP200G-210 unterstützt eine flexible Mischung aus 40GbE-, 56GbE- und 100GbE-Diensten in verschiedenen Muxponder- und Transponder-Betriebsmodi und kombiniert verschiedene Protokolle und Raten über zwei einzelne kohärente 200G CFP2-DCO-Uplinks.


Die NX N40-Serie bietet Hochgeschwindigkeits- und flexible Lösungen, die eine hohe Dichte und hohe Kapazität in einem modularen Paket bieten. Sie unterstützt eine einheitliche Verwaltung der optischen und elektrischen Karten auf SDN-Basis, die eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht, sodass sie in allen Szenarien für die Übertragung großer Kapazitäten eingesetzt werden kann.

Spezifikationen
Client-Schnittstelle
4x 40G/56G QSFP+/100G QSFP28
4x 40G/56G QSFP+
2x 40G QSFP+
Kunden-Schnittstellenprotokoll
10GE/40GE/100GE/10GEWAN Ethernet Services
STM-64 SDH Services
FC800/FC1200/FC1600/FC3200 SAN Services
OTU2e/OTU2/OTU4 OTN Services
Line-Schnittstelle
100G/100~200G DWDM CFP2
Line-Schnittstellenprotokoll
C-Band abstimmbarer kohärenter CFP2
Loopback
Leitungsseitiges Loopback Outloop
Client-seitiges Loopback Inloop Outloop
Leitungsschnittstelle FEC
Super-FEC
Kanalabstand
50Ghz
Zeilenmodulationsmodus
100G_QPSK Mode 50 GHz
200G_16QAM Mode 50 GHz
In-Band-Management
GCC 0/1/2
Out-Band-Management
FCP NX SDN
ALS
Unterstützt auf der Client-Seite
PRBS
Unterstützt auf der Leitungsseite
Test Frame
Unterstützt
Verzögerungsmessung
Unterstützt
Schutzschema
Optischer Leitungsschutz
Kundenseitig 1+1 Schutz
Ethernet Service Encapsulation Mode
Unterstützt
Leistungsaufnahme
Max.153W
Abmessungen(H×W×D)
1.52''x8.03''x14.11'' (38.5×204×358.5mm)
Temperatur
Betrieb 0 bis 40°C (32 bis 104°F)
Lagerung -25 bis 55℃ (-13 bis 131°F)
Gehäuse
Steckbares Modul (belegt 2 Steckplätze im NX N40 Managed Gehäuse)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

400G OTN Network Transmission
Hybride Lösung für Übertragung und Netzausbau
Mehr
400G OTN Network Transmission
Produkte anzeigen
Hybride Lösung für Übertragung und Netzausbau
Produkte anzeigen
200G/400G Datenzentrum Gemischte Übertragung
Produkte anzeigen

Merkmale

Multi-Rate Ports für Link-Übertragung
MXP200G-210 ermöglicht eine enorme Kapazität mit bis zu 400 Gb/s Leitungskapazität plus 400 Gb/s Client-Ethernet-Ports. Er nutzt QSFP+ für 10GbE/40GbE-Clients und QSFP28 für 100GbE-Clients.
400GHohe Kapazität
Belegt 2 Steckplätze im Gehäuse
Geringer Stromverbrauch <153W
Flexible Mischung von Client-Schnittstellenprotokollen

Unterstützung einer flexiblen Mischung aus 10GbE/40GbE/100GbE-Ethernet, STM-64-SDH-Diensten usw. in den Betriebsarten Muxponder und Transponder, die verschiedene Protokolle und Raten über zwei 200G-Uplinks kombinieren.

Verbindung mit MUX zur Verbesserung der Übertragungskapazität

Das Produkt erfüllt die Marktanforderungen zur Erhöhung der Übertragungskapazität, zur Einsparung von Rack-Platz und zur Verringerung der Faserbelegung durch Verbindung mit MUX/DEMUX.

Korrigiert fehlerhafte Nachrichten und bietet ein hohes Maß an Fehlertoleranz

FEC verbessert die Bitfehlerrate von Kommunikationsverbindungen, indem den Daten auf der Senderseite redundante Informationen hinzugefügt werden, die die Empfängerseite zur Erkennung und Korrektur von Fehlern nutzt.

Es unterstützt ein einheitliches Management der optischen und elektrischen Schicht, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht.
6,4T Überlegene Leistung
400G pro Wellenlänge, was eine Gesamtkapazität von 6,4T ergibt, um eine breite Palette von Kundenanforderungen und Netzwerkanwendungen effizient zu unterstützen
Leistungsstarkes Feature Set
Integrieren Sie 100/200/400G Muxponder, OPB, MUX mit einstellbarer optischer Leistung und EDFA, die flexibel an die Kundenbedürfnisse angepasst werden können
SDN Software Management
Visual SDN ermöglicht die Verteilung von Konfigurationen mit nur einem Klick und reduziert die Schwierigkeiten und Kosten für Betrieb und Wartung.
Visual SDN realisiert Echtzeit-Management
Sie können wichtige Daten, Alarme, Berichte und vieles mehr über das FCP NX-Management jederzeit vor Ort oder aus der Ferne überprüfen.
Flexible Skalierbarkeit
Einheitliche Openconfig-Schnittstelle zur Unterstützung diversifizierter Bereitstellung
Visuelles WEB-Management
SDN-System kann über Web-Login verwaltet werden
Abnehmbare Funktionsmodule
Unabhängig aufrüstbar, geringe Wartungskosten
All-in-One-Plattform, geeignet für Data Center Interconnect

Die NX N40-Serie ist für die Konvergenz- und Kernschicht im Data Center Interconnect geeignet, um auf Dienste zuzugreifen und die schnelle und flexible Bereitstellung des Transportnetzes zu implementieren.

Spezifikationen

MXP200G-210, 4x 100G QSFP28/8x 56G QSFP+/10x 40G QSFP+ to 2x 200G CFP2 Transponder/Muxponder for NX N40 Managed Chassis

Der Multiprotokoll-Multirate-Transponder/Muxponder der NX N40-Serie MXP200G-210 unterstützt eine flexible Mischung aus 40GbE-, 56GbE- und 100GbE-Diensten in verschiedenen Muxponder- und Transponder-Betriebsmodi und kombiniert verschiedene Protokolle und Raten über zwei einzelne kohärente 200G CFP2-DCO-Uplinks.


Die NX N40-Serie bietet Hochgeschwindigkeits- und flexible Lösungen, die eine hohe Dichte und hohe Kapazität in einem modularen Paket bieten. Sie unterstützt eine einheitliche Verwaltung der optischen und elektrischen Karten auf SDN-Basis, die eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht, sodass sie in allen Szenarien für die Übertragung großer Kapazitäten eingesetzt werden kann.

Spezifikationen
Client-Schnittstelle
4x 40G/56G QSFP+/100G QSFP28
4x 40G/56G QSFP+
2x 40G QSFP+
Kunden-Schnittstellenprotokoll
10GE/40GE/100GE/10GEWAN Ethernet Services
STM-64 SDH Services
FC800/FC1200/FC1600/FC3200 SAN Services
OTU2e/OTU2/OTU4 OTN Services
Line-Schnittstelle
100G/100~200G DWDM CFP2
Line-Schnittstellenprotokoll
C-Band abstimmbarer kohärenter CFP2
Loopback
Leitungsseitiges Loopback Outloop
Client-seitiges Loopback Inloop Outloop
Leitungsschnittstelle FEC
Super-FEC
Kanalabstand
50Ghz
Zeilenmodulationsmodus
100G_QPSK Mode 50 GHz
200G_16QAM Mode 50 GHz
In-Band-Management
GCC 0/1/2
Out-Band-Management
FCP NX SDN
ALS
Unterstützt auf der Client-Seite
PRBS
Unterstützt auf der Leitungsseite
Test Frame
Unterstützt
Verzögerungsmessung
Unterstützt
Schutzschema
Optischer Leitungsschutz
Kundenseitig 1+1 Schutz
Ethernet Service Encapsulation Mode
Unterstützt
Leistungsaufnahme
Max.153W
Abmessungen(H×W×D)
1.52''x8.03''x14.11'' (38.5×204×358.5mm)
Temperatur
Betrieb 0 bis 40°C (32 bis 104°F)
Lagerung -25 bis 55℃ (-13 bis 131°F)
Gehäuse
Steckbares Modul (belegt 2 Steckplätze im NX N40 Managed Gehäuse)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
400G OTN Network Transmission
Hybride Lösung für Übertragung und Netzausbau
Mehr
400G OTN Network Transmission
Produkte anzeigen
Hybride Lösung für Übertragung und Netzausbau
Produkte anzeigen
200G/400G Datenzentrum Gemischte Übertragung
Produkte anzeigen
Merkmale
Multi-Rate Ports für Link-Übertragung
MXP200G-210 ermöglicht eine enorme Kapazität mit bis zu 400 Gb/s Leitungskapazität plus 400 Gb/s Client-Ethernet-Ports. Er nutzt QSFP+ für 10GbE/40GbE-Clients und QSFP28 für 100GbE-Clients.
400GHohe Kapazität
Belegt 2 Steckplätze im Gehäuse
Geringer Stromverbrauch <153W
Flexible Mischung von Client-Schnittstellenprotokollen

Unterstützung einer flexiblen Mischung aus 10GbE/40GbE/100GbE-Ethernet, STM-64-SDH-Diensten usw. in den Betriebsarten Muxponder und Transponder, die verschiedene Protokolle und Raten über zwei 200G-Uplinks kombinieren.

Verbindung mit MUX zur Verbesserung der Übertragungskapazität

Das Produkt erfüllt die Marktanforderungen zur Erhöhung der Übertragungskapazität, zur Einsparung von Rack-Platz und zur Verringerung der Faserbelegung durch Verbindung mit MUX/DEMUX.

Korrigiert fehlerhafte Nachrichten und bietet ein hohes Maß an Fehlertoleranz

FEC verbessert die Bitfehlerrate von Kommunikationsverbindungen, indem den Daten auf der Senderseite redundante Informationen hinzugefügt werden, die die Empfängerseite zur Erkennung und Korrektur von Fehlern nutzt.

Es unterstützt ein einheitliches Management der optischen und elektrischen Schicht, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht.
6,4T Überlegene Leistung
400G pro Wellenlänge, was eine Gesamtkapazität von 6,4T ergibt, um eine breite Palette von Kundenanforderungen und Netzwerkanwendungen effizient zu unterstützen
Leistungsstarkes Feature Set
Integrieren Sie 100/200/400G Muxponder, OPB, MUX mit einstellbarer optischer Leistung und EDFA, die flexibel an die Kundenbedürfnisse angepasst werden können
SDN Software Management
Visual SDN ermöglicht die Verteilung von Konfigurationen mit nur einem Klick und reduziert die Schwierigkeiten und Kosten für Betrieb und Wartung.
Visual SDN realisiert Echtzeit-Management
Sie können wichtige Daten, Alarme, Berichte und vieles mehr über das FCP NX-Management jederzeit vor Ort oder aus der Ferne überprüfen.
Flexible Skalierbarkeit
Einheitliche Openconfig-Schnittstelle zur Unterstützung diversifizierter Bereitstellung
Visuelles WEB-Management
SDN-System kann über Web-Login verwaltet werden
Abnehmbare Funktionsmodule
Unabhängig aufrüstbar, geringe Wartungskosten
All-in-One-Plattform, geeignet für Data Center Interconnect

Die NX N40-Serie ist für die Konvergenz- und Kernschicht im Data Center Interconnect geeignet, um auf Dienste zuzugreifen und die schnelle und flexible Bereitstellung des Transportnetzes zu implementieren.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

6.395,00 € (exkl. MwSt.)

7.610,05 € (inkl. MwSt.)

10 Stk. im Global-Lager