FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von MXP400G-104.
 Dieses Bild handelt von MXP400G-104.
 Dieses Bild handelt von MXP400G-104.
 Dieses Bild handelt von MXP400G-104.
 Dieses Bild handelt von MXP400G-104.
 Dieses Bild handelt von MXP400G-104.
 Dieses Bild handelt von MXP400G-104.
 Dieses Bild handelt von MXP400G-104.
 Dieses Bild handelt von MXP400G-104.
 Dieses Bild handelt von MXP400G-104.

MXP400G-104 Transponder/Muxponder für NX N40 Managed Gehäuse, 4x 100G QSFP28 auf 1x 400G CFP2

Bestseller #148742
Bestseller #148742

ETH FEC 16QAM/32QAM/64QAM SDN

5.096,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: MXP400G-104
6.064,24 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MXP400G-104
11 verkauft
6 Bewertungen
2 Fragen
4 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
2-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

MXP400G-104, 4x 100G QSFP28 auf 1x 400G CFP2 Muxponder für NX N40 Verwaltetes Gehäuse

Die Multiprotokoll-Muxponder der NX N40-Serie MXP400G-104 sind für den Aufbau optischer Transportnetzwerke mit hoher Kapazität konzipiert. Seine flexible Architektur mit 4x QSFP28-Client-Schnittstellen ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Die NX N40-Serie unterstützt die einheitliche Verwaltung der optischen und elektrischen Karten auf SDN-Basis, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und Wartung ermöglicht. Sie kann in allen Szenarien für Übertragungen mit großer Kapazität eingesetzt werden und bietet Hochgeschwindigkeits-, flexible und sichere Lösungen, die eine hohe Dichte und hohe Kapazität in einem modularen Paket bieten. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Spezifikationen
Client-Schnittstelle
100G QSFP28
Client-Schnittstellenprotokoll
100GE
Leitungsschnittstelle
400G DWDM CFP2
Leitungsschnittstellen-Protokoll
C-Band abstimmbarer kohärenter CFP2
Client-Schnittstelle FEC
G.709 Regulärer FEC, RS-FEC
Leitungsschnittstellen-FEC
FEC, Super-FEC
Kanalabstände
75Ghz
Zeilenmodulationsmodus
400G Mode 75 GHz
In-Band-Management
GCC 0/1/2
Out-Band Management
FCP NX SDN
ALS
Unterstützt auf der Clientseite
PRBS
Unterstützt auf der Leitungsseite
Schutzschema
Optischer Leitungsschutz
Client-seitiger 1+1-Schutz
Ethernet-Dienst-Kapselungsmodus
100GE GMP
Stromverbrauch
67.5W (Typisch)
Abmessungen(H×W×D)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5×101.5×358.5mm)
Sicherheit
TACACS, RADIUS
Gewicht
4.2224KG
Betriebstemperatur
-5 bis 45°C (23 bis 113°F)
Gehäuse
Steckbares Modul (Belegt 1 Steckplatz im NX N40 verwalteten Gehäuse)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

400G OTN-Netzwerkübertragung
DCI-Lösung mit hoher Kapazität für 400G-Übertragung über Dual Fiber
400G OTN-Netzwerkübertragung
Produkte anzeigen
DCI-Lösung mit hoher Kapazität für 400G-Übertragung über Dual Fiber
Produkte anzeigen

Merkmale

Massive Capacity and Density in a Compact Footprint
MXP400G-104 enables massive capacity with support for up to 400 Gb/s of line capacity plus 100 Gb/s of client Ethernet ports, high capacity transport of 400G over single wavelength.
400G High Capacity
Occupy 1 Slot in Chassis
Low Power Consumption <67.5W
Verbindung mit MUX zur Verbesserung der Übertragungskapazität

Durch das Multiplexen von vier 100G zu einem 400G und die Verbindung von MUX/DEMUX erfüllt das Produkt die Marktnachfrage nach Verbesserung der Übertragungskapazität, Einsparung von Rack-Platz und Reduzierung der Glasfaserbelegung.

Korrigiert fehlerhafte Nachrichten und bietet ein hohes Maß an Fehlertoleranz

FEC verbessert die Bitfehlerrate von Kommunikationsverbindungen, indem den Daten auf der Senderseite redundante Informationen hinzugefügt werden, die die Empfängerseite zur Erkennung und Korrektur von Fehlern nutzt.

Die NX N40-Serie unterstützt eine einheitliche Verwaltung der optischen und elektrischen Karten, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht.
6.4T Überlegene Leistung
400G pro Wellenlänge mit einer Gesamtkapazität von 6.4T zur effizienten Unterstützung einer breiten Palette von Kundenanforderungen und Netzwerkanwendungen.
Leistungsstarkes Feature Set
Integration von 100/200/400G Muxponder, OPB, MUX mit einstellbarer optischer Leistung und EDFA, die je nach Kundenbedarf flexibel angepasst werden können.
SDN Software Management
Visual SDN ermöglicht die Verteilung von Konfigurationen mit einem Klick und reduziert die Schwierigkeiten und Kosten für Betrieb und Wartung.
Visual SDN realisiert Echtzeit-Management
Sie können wichtige Daten, Alarme, Berichte und vieles mehr über das FCP NX-Management jederzeit vor Ort oder aus der Ferne überprüfen.
Flexible Skalierbarkeit
Einheitliche Openconfig-Schnittstelle zur Unterstützung diversifizierter Bereitstellung
Visuelles WEB-Management
SDN-System kann über Web-Login verwaltet werden
Abnehmbare Funktionsmodule
Unabhängig aufrüstbar, geringe Wartungskosten
All-in-One-Plattform, geeignet für Data Center Interconnect

Die NX N40-Serie ist für die Konvergenz- und Kernschicht im Data Center Interconnect geeignet, um auf Dienste zuzugreifen und die schnelle und flexible Bereitstellung des Transportnetzes zu implementieren.

Spezifikationen

MXP400G-104, 4x 100G QSFP28 auf 1x 400G CFP2 Muxponder für NX N40 Verwaltetes Gehäuse

Die Multiprotokoll-Muxponder der NX N40-Serie MXP400G-104 sind für den Aufbau optischer Transportnetzwerke mit hoher Kapazität konzipiert. Seine flexible Architektur mit 4x QSFP28-Client-Schnittstellen ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Die NX N40-Serie unterstützt die einheitliche Verwaltung der optischen und elektrischen Karten auf SDN-Basis, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und Wartung ermöglicht. Sie kann in allen Szenarien für Übertragungen mit großer Kapazität eingesetzt werden und bietet Hochgeschwindigkeits-, flexible und sichere Lösungen, die eine hohe Dichte und hohe Kapazität in einem modularen Paket bieten. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Spezifikationen
Client-Schnittstelle
100G QSFP28
Client-Schnittstellenprotokoll
100GE
Leitungsschnittstelle
400G DWDM CFP2
Leitungsschnittstellen-Protokoll
C-Band abstimmbarer kohärenter CFP2
Client-Schnittstelle FEC
G.709 Regulärer FEC, RS-FEC
Leitungsschnittstellen-FEC
FEC, Super-FEC
Kanalabstände
75Ghz
Zeilenmodulationsmodus
400G Mode 75 GHz
In-Band-Management
GCC 0/1/2
Out-Band Management
FCP NX SDN
ALS
Unterstützt auf der Clientseite
PRBS
Unterstützt auf der Leitungsseite
Schutzschema
Optischer Leitungsschutz
Client-seitiger 1+1-Schutz
Ethernet-Dienst-Kapselungsmodus
100GE GMP
Stromverbrauch
67.5W (Typisch)
Abmessungen(H×W×D)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5×101.5×358.5mm)
Sicherheit
TACACS, RADIUS
Gewicht
4.2224KG
Betriebstemperatur
-5 bis 45°C (23 bis 113°F)
Gehäuse
Steckbares Modul (Belegt 1 Steckplatz im NX N40 verwalteten Gehäuse)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
400G OTN-Netzwerkübertragung
DCI-Lösung mit hoher Kapazität für 400G-Übertragung über Dual Fiber
400G OTN-Netzwerkübertragung
Produkte anzeigen
DCI-Lösung mit hoher Kapazität für 400G-Übertragung über Dual Fiber
Produkte anzeigen
Merkmale
Massive Capacity and Density in a Compact Footprint
MXP400G-104 enables massive capacity with support for up to 400 Gb/s of line capacity plus 100 Gb/s of client Ethernet ports, high capacity transport of 400G over single wavelength.
400G High Capacity
Occupy 1 Slot in Chassis
Low Power Consumption <67.5W
Verbindung mit MUX zur Verbesserung der Übertragungskapazität

Durch das Multiplexen von vier 100G zu einem 400G und die Verbindung von MUX/DEMUX erfüllt das Produkt die Marktnachfrage nach Verbesserung der Übertragungskapazität, Einsparung von Rack-Platz und Reduzierung der Glasfaserbelegung.

Korrigiert fehlerhafte Nachrichten und bietet ein hohes Maß an Fehlertoleranz

FEC verbessert die Bitfehlerrate von Kommunikationsverbindungen, indem den Daten auf der Senderseite redundante Informationen hinzugefügt werden, die die Empfängerseite zur Erkennung und Korrektur von Fehlern nutzt.

Die NX N40-Serie unterstützt eine einheitliche Verwaltung der optischen und elektrischen Karten, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht.
6.4T Überlegene Leistung
400G pro Wellenlänge mit einer Gesamtkapazität von 6.4T zur effizienten Unterstützung einer breiten Palette von Kundenanforderungen und Netzwerkanwendungen.
Leistungsstarkes Feature Set
Integration von 100/200/400G Muxponder, OPB, MUX mit einstellbarer optischer Leistung und EDFA, die je nach Kundenbedarf flexibel angepasst werden können.
SDN Software Management
Visual SDN ermöglicht die Verteilung von Konfigurationen mit einem Klick und reduziert die Schwierigkeiten und Kosten für Betrieb und Wartung.
Visual SDN realisiert Echtzeit-Management
Sie können wichtige Daten, Alarme, Berichte und vieles mehr über das FCP NX-Management jederzeit vor Ort oder aus der Ferne überprüfen.
Flexible Skalierbarkeit
Einheitliche Openconfig-Schnittstelle zur Unterstützung diversifizierter Bereitstellung
Visuelles WEB-Management
SDN-System kann über Web-Login verwaltet werden
Abnehmbare Funktionsmodule
Unabhängig aufrüstbar, geringe Wartungskosten
All-in-One-Plattform, geeignet für Data Center Interconnect

Die NX N40-Serie ist für die Konvergenz- und Kernschicht im Data Center Interconnect geeignet, um auf Dienste zuzugreifen und die schnelle und flexible Bereitstellung des Transportnetzes zu implementieren.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

5.096,00 € (exkl. MwSt.)

6.064,24 € (inkl. MwSt.)

4 Stk. im Global-Lager