FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von IPC425-4M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC425-4M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC425-4M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC425-4M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC425-4M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC425-4M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC425-4M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC425-4M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC425-4M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC425-4M-P.

IPC425-4M-P, Super HD 4MP PTZ Dome-Netzwerkkamera, Schwenken, Neigen, 25-facher optischer Zoom, Outdoor/Indoor PoE IP-Kamera mit Varifokal-Objektiv 4,8-120mm

Bestseller #138717
Bestseller #138717

IR Smart Behavior Detection Waterproof

1.078,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IPC425-4M-P
1.282,82 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IPC425-4M-P
73 verkauft
8 Bewertungen
12 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 17.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

IPC425-4M-P, Super HD 4MP PTZ Dome Netzwerkkamera, Pan Tilt 25X Optischer Zoom, Innen/Außen PoE IP-Kamera mit 4,8-120mm Varifokalobjektiv

Mit einem 4-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und einem motorisierten Varifokalobjektiv von 4,8-120 mm bietet die Netzwerkkamera eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Mit einer IR-Reichweite von bis zu 100m kann die Kamera auch bei Nacht klare Videos liefern. Sie wurde für Innen- und Außenbereiche entwickelt und ist ideal für Haushalte, Geschäfte und andere KMU. Sie ist mit dem ONVIF Profile G-, Profile M-, Profile S- und Profile T-Protokoll kompatibel und ermöglicht die Interoperabilität mit zahlreichen Geräten von Drittanbietern.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
Kuppel
Bildsensor
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. Auflösung
4 Megapixel
Brennweite
4.8-120mm, feststehend
Max. Rahmen
2688x1520 @ 30fps
Blende
F1.5-F3.8
IR-Reichweite
Bis zu 100m (328ft)
Sichtfeld
52.20°-2.74°(H),
30.81°-1.54° (V),
64.20°-3.23°(D)
Min.Beleuchtung
0.003 Lux (F1.5, AGC ON)0 Lux mit IR
Interoperabilität
ONVIF® Profil G, ONVIF® Profil M, ONVIF® Profil S, ONVIF® Profil T Spezifikation bei onvif.org
Schwenkbereich
360°
Digitale Rauschunterdrückung
2D/3D DNR
Video-Kompression
H.265, H.264, MJPEG
Kantenlagerung
Micro SD, Bis zu 256 GB
Schutzart
IP67, IK10
Betriebstemperatur
-40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Stromversorgung
DC12V(±25%,3A), PoE+(IEEE 802.3at)
Max. Stromverbrauch
21W
Lagerfeuchtigkeit
≤95% RH (nicht kondensierend)
Abmessung (HxBxT)
6.5"x 6.5"x 11.6"(166x 166x 295mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

360°-Panoramaabdeckung ohne blinde Flecken

Der 360° Panoramablickwinkel und der leistungsstarke optische 25-fach-Zoom ermöglichen ein breites Sichtfeld, aber auch eine Fokussierung auf feinste Details, sodass Sie sofort auf verwandte Ereignisse achten können.

Smart Behavior Detection identifiziert die wahren Bedrohungen
Smart Intrusion Prevention kann Fehlalarme durch Laub, Vögel, Lichter usw. reduzieren und sich präzise auf Menschen, Kraftfahrzeuge und nicht motorisierte Fahrzeuge konzentrieren.
Bewegungserkennung
Line-Crossing
Bereich betreten
Bereich verlassen
Verbesserte Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
Ein Wide Dynamic Range (WDR) von 120 dB kann eine größere Helligkeitsskala erfassen. Selbst bei kontrastreichem Licht kann sie Schatteneffekte minimieren und Bilder lebensecht wiedergeben.
Ohne WDR
Mit WDR
ONVIF gewährleistet Kompatibilität

Diese Kamera ist mit Geräten, die ONVIF unterstützen, kompatibel. So können Sie ganz einfach ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.

Überwachung der Sicherheit zu jeder Zeit und an jedem Ort

Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App stehen zur Verfügung, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.

Spezifikationen

IPC425-4M-P, Super HD 4MP PTZ Dome Netzwerkkamera, Pan Tilt 25X Optischer Zoom, Innen/Außen PoE IP-Kamera mit 4,8-120mm Varifokalobjektiv

Mit einem 4-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und einem motorisierten Varifokalobjektiv von 4,8-120 mm bietet die Netzwerkkamera eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Mit einer IR-Reichweite von bis zu 100m kann die Kamera auch bei Nacht klare Videos liefern. Sie wurde für Innen- und Außenbereiche entwickelt und ist ideal für Haushalte, Geschäfte und andere KMU. Sie ist mit dem ONVIF Profile G-, Profile M-, Profile S- und Profile T-Protokoll kompatibel und ermöglicht die Interoperabilität mit zahlreichen Geräten von Drittanbietern.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
Kuppel
Bildsensor
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. Auflösung
4 Megapixel
Brennweite
4.8-120mm, feststehend
Max. Rahmen
2688x1520 @ 30fps
Blende
F1.5-F3.8
IR-Reichweite
Bis zu 100m (328ft)
Sichtfeld
52.20°-2.74°(H),
30.81°-1.54° (V),
64.20°-3.23°(D)
Min.Beleuchtung
0.003 Lux (F1.5, AGC ON)0 Lux mit IR
Interoperabilität
ONVIF® Profil G, ONVIF® Profil M, ONVIF® Profil S, ONVIF® Profil T Spezifikation bei onvif.org
Schwenkbereich
360°
Digitale Rauschunterdrückung
2D/3D DNR
Video-Kompression
H.265, H.264, MJPEG
Kantenlagerung
Micro SD, Bis zu 256 GB
Schutzart
IP67, IK10
Betriebstemperatur
-40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Stromversorgung
DC12V(±25%,3A), PoE+(IEEE 802.3at)
Max. Stromverbrauch
21W
Lagerfeuchtigkeit
≤95% RH (nicht kondensierend)
Abmessung (HxBxT)
6.5"x 6.5"x 11.6"(166x 166x 295mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
360°-Panoramaabdeckung ohne blinde Flecken

Der 360° Panoramablickwinkel und der leistungsstarke optische 25-fach-Zoom ermöglichen ein breites Sichtfeld, aber auch eine Fokussierung auf feinste Details, sodass Sie sofort auf verwandte Ereignisse achten können.

Smart Behavior Detection identifiziert die wahren Bedrohungen
Smart Intrusion Prevention kann Fehlalarme durch Laub, Vögel, Lichter usw. reduzieren und sich präzise auf Menschen, Kraftfahrzeuge und nicht motorisierte Fahrzeuge konzentrieren.
Bewegungserkennung
Line-Crossing
Bereich betreten
Bereich verlassen
Verbesserte Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
Ein Wide Dynamic Range (WDR) von 120 dB kann eine größere Helligkeitsskala erfassen. Selbst bei kontrastreichem Licht kann sie Schatteneffekte minimieren und Bilder lebensecht wiedergeben.
Ohne WDR
Mit WDR
ONVIF gewährleistet Kompatibilität

Diese Kamera ist mit Geräten, die ONVIF unterstützen, kompatibel. So können Sie ganz einfach ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.

Überwachung der Sicherheit zu jeder Zeit und an jedem Ort

Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App stehen zur Verfügung, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.078,00 € (exkl. MwSt.)

1.282,82 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung