Das mit FS für Mellanox kompatible optische QSFP28-Transceivermodul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss konzipiert. Dieser Transceiver entspricht dem MSA-Standard IEEE 802.3bm 100G-PLR4L. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-PSM4-100G in QSFP-PLR4L-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FS für Mellanox-kompatibles 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310 nm 2 km OS2 DOM MTP/MPO-12 paralleles optisches SMF-Transceiver-Modul, 4 x 25G-LR
#144196
#144196
462,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
40 verkauft
8 Bewertungen
7 Fragen
Transceiver Types:
184 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07.Juni2024
36 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS für Mellanox-kompatibles 100GBASE-PLR4L QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 2 km, MTP/MPO, DOM)
FS für Mellanox-kompatibles 100GBASE-PLR4L QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 2 km, MTP/MPO, DOM)
Das mit FS für Mellanox kompatible optische QSFP28-Transceivermodul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss konzipiert. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3bm 100G-PLR4L MSA-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen.
Hinweis
Hinweis
Die FS-P/N wurde von QSFP28-PSM4-100G in QSFP-PLR4L-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Low Power Consumption for Energy-saving
Built-in Macom chip enables 100G stable transmission and low power consumption, saving energy and reducing heat dissipation.
Macom Chip
Stable Transmission
≤3.5W
Low Power Consumption
100Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipment to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Sendertyp | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x100G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Compatibility (2)4x25G Breakout (1)FEC (1)Matching Cables (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
8
0
0
0
0
E***e
United States
24.05.2023
I appreciate that when we order from fs.com they arrive promptly and well packaged.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0F***y
United States
20.04.2023
Very quick shipping and got what i ordered.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0C***o
Australia
14.04.2023
I’m please to say that everyone is quite happy with the quality of the products, the pricing and the speed of delivery.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 7
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen