FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland (Deutsch / € EUR)
Uns kontaktieren

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.
01:11
 Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Networks QSFP-100G-PSM4 Kompatibel 100GBASE-PSM4 Q1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF

#65205
#65205

Semtech Melco EML ≤3.5W 4x 25G-LR MTP-12 SMF Duplex LC SMF

379,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
451,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
516 verkauft
32 Bewertungen
12 Fragen
2 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23. Apr., 2024
196 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 06. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Arista Networks QSFP-100G-PSM4 Compatible 100GBASE-PSM4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, MPO/MTP, DOM)

The Arista Networks QSFP-100G-PSM4 Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 500m over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks,enterprise core and distribution layer applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP-PSM4-100G to QSFP-PSM4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP-4W40-100G-I in QSFP-4W40-100G-I geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Arista Networks-kompatibel
QSFP-100G-PSM4
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung. Für eine volle Reichweite von 500 m ist die Verwendung von FEC erforderlich auf der Host-Plattform.]
500m
Anschluss
MTP/MPO-12
Medien
SMF
Sendertyp
4x DFB
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-9,4~2dBm
Minimale Empfängerleistung
-12,66dBm
Leistungsbudget
3,2 dB
Empfängerüberlastung
2 dBm
Stromverbrauch
≤ 3,5 W
Extinktionsverhältnis
> 3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Uhr und Daten). Wiederherstellung)
TX & RX Eingebautes CDR
Eingebautes FEC
Nein
Protokolle
QSFP28 MSA-konform
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 4
Produkte anzeigen

Merkmale

100G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP28-Transceiver ist mit 3,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Spezifikationen

Arista Networks QSFP-100G-PSM4 Compatible 100GBASE-PSM4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, MPO/MTP, DOM)

The Arista Networks QSFP-100G-PSM4 Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 500m over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks,enterprise core and distribution layer applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP-PSM4-100G to QSFP-PSM4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP-4W40-100G-I in QSFP-4W40-100G-I geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Arista Networks-kompatibel
QSFP-100G-PSM4
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung. Für eine volle Reichweite von 500 m ist die Verwendung von FEC erforderlich auf der Host-Plattform.]
500m
Anschluss
MTP/MPO-12
Medien
SMF
Sendertyp
4x DFB
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-9,4~2dBm
Minimale Empfängerleistung
-12,66dBm
Leistungsbudget
3,2 dB
Empfängerüberlastung
2 dBm
Stromverbrauch
≤ 3,5 W
Extinktionsverhältnis
> 3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Uhr und Daten). Wiederherstellung)
TX & RX Eingebautes CDR
Eingebautes FEC
Nein
Protokolle
QSFP28 MSA-konform
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 4
Produkte anzeigen
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP28-Transceiver ist mit 3,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

379,00 € (exkl. MwSt.)

451,01 € (inkl. MwSt.)

2 Stk. im DE-Lager
196 Stk. im Global-Lager