FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.

Generisches kompatibles 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310 nm 2 km OS2 DOM MTP/MPO-12 paralleles optisches SMF-Transceiver-Modul, 4 x 25G-LR

#144194
#144194

Semtech Melco DFB ≤3.5W 4x 25G-LR

462,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
206 verkauft
8 Bewertungen
7 Fragen
185 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07.Juni2024
36 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Generisches kompatibles 100GBASE-PLR4L QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 2 km, MTP/MPO, DOM)

Das generisch kompatible optische QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss konzipiert. Dieser Transceiver entspricht dem MSA-Standard IEEE 802.3bm 100G-PLR4L. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP29 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-PSM4-100G in QSFP-PLR4L-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Generisches kompatibles 100GBASE-PLR4L QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 2 km, MTP/MPO, DOM)
Das generisch kompatible optische QSFP28-Transceivermodul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss konzipiert. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3bm 100G-PLR4L MSA-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP29 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen.
Hinweis
Die FS-P/N wurde von QSFP28-PSM4-100G in QSFP-PLR4L-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Low Power Consumption for Energy-saving
Built-in Macom chip enables 100G stable transmission and low power consumption, saving energy and reducing heat dissipation.
Macom Chip
Stable Transmission
≤3.5W
Low Power Consumption
100Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipment to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Mittenwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Stecker
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
2km
2km
2km
2km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Sendertyp
DFB
4x CWDM DML (DFB)
DFB
EML
Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Broadcom-Chip
Temperaturbereich
0 bis 70°C
0 bis 70°C
-40 bis 85°C (IND)
0 bis 70°C
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x25G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
400G bis 4x100G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Compatibility (2)4x25G Breakout (1)FEC (1)Matching Cables (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
8
0
0
0
0

E***e

United States

24.05.2023
5.0
I appreciate that when we order from fs.com they arrive promptly and well packaged.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

F***y

United States

20.04.2023
5.0
Very quick shipping and got what i ordered.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0

C***o

Australia

14.04.2023
5.0
I’m please to say that everyone is quite happy with the quality of the products, the pricing and the speed of delivery.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 7
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen