FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von UMC-2S.
 Dieses Bild handelt von UMC-2S.
 Dieses Bild handelt von UMC-2S.
 Dieses Bild handelt von UMC-2S.
 Dieses Bild handelt von UMC-2S.
 Dieses Bild handelt von UMC-2S.
 Dieses Bild handelt von UMC-2S.
 Dieses Bild handelt von UMC-2S.
 Dieses Bild handelt von UMC-2S.
 Dieses Bild handelt von UMC-2S.
 Dieses Bild handelt von UMC-2S.
 Dieses Bild handelt von UMC-2S.

Mini Unmanaged 10Gigabit LWL Medienkonverter, 1x 10GBase-X auf 1x 10GBase-X 2SFP+ Steckplätze, Eurostecker

#131591
#131591

0°C bis zu 50°C / DC 5-12V LEDs / Plug-und-Play

189,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-2S
224,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-2S
908 verkauft
23 Bewertungen
8 Fragen
51 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02. Mai., 2024
14 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Mini Unmanaged 10Gigabit LWL Medienkonverter, 1x 10GBase-X auf 1x 10GBase-X, 2x SFP+ Steckplätze, Eurostecker

Dieser leistungsstarke optische 10G-Medienkonverter nutzt die optisch-elektrische Konvertierung, die Gleichgewichtsverstärkung des optischen Signals, die Taktextraktion und die optische Regeneration. Mit der WDM (DWDM/CWDM)-Technologie können optische Signale in einem einzigen Glasfaserkabel auf einem oder mehreren Wegen über eine große Entfernung übertragen werden. Auf dem bestehenden Netzwerk-Infrastruktur, kann es schnell die Kommunikationskapazität verbessern, erweitern Sie die Bandbreite, während mit niedrigen Kosten und hohe kosteneffiziente Lösungen zu verwalten und betreiben das System, einfache Bedienung und Wartung.

Wir bieten auch ein Medienkonverter-Gehäuse an, ein Rack-Montage-Gehäuse mit 1HE Höhe und 12 Steckplätzen für Medienkonverter, das speziell für die Aufnahme von gehäusebasierten Mini-Medienkonvertern entwickelt wurde.

Spezifikationen
Ports
2 x SFP/SFP+ Steckplätze
Standards und Protokolle
IEEE802.3an, IEEE802.3ae
Übertragungsgeschwindigkeit
100M/1,25G/8,5G/10G
Übertragungsdistanz
Abhängig vom eingesteckten Glasfaser-Transceiver
LED-Anzeige
SFP2, LOOP, SFP1, PWR
DIP-Schalter
Loopback/LFP/ALS-Funktion (optional)
Übertragungsmodus
Leistungsaufnahme (Volllast)
<5W
Leistungsaufnahme (ohne Modul)
≤2W
Jumbo Frame
16k
Externe Stromversorgung
AC 100V~240V
Eingangsspannung
DC 5-12V
Betriebstemperatur
0°C bis 50°C
Lagertemperatur
-10°C bis 70°C
Latenzzeit
3μs ultra-niedrig
Abmessungen (HxBxT)
0,79"x2,36"x3,54" (20x60x90mm)
MTBF (Stunden)
>50.000 Stunden
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Flexible und zuverlässige Lösung zur Erweiterung der Netzwerkreichweite
Der 10G-Konverter ermöglicht die Konvertierung von MM- zu SM-Fasern und die Konvertierung von Doppelfasern zu Einzelfasern und kann die Netzwerkdistanz durch die Konvertierung von Wellenlängen oder die Verstärkung der optischen Leistung erweitern.
Einfacher und schneller Betrieb
Dank des Hot-Swap-Designs sind diese Konverter auch für Neulinge leicht zu installieren und Fehler schnell zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, einfache Bedienung und schnelle Reaktion
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose- und DIP-Schalter-Konfigurationen werden mit Status-LEDs angezeigt und ermöglichen eine schnelle und einfache Installation
LFP Alarm Link Failure innerhalb einer kurzen Zeitspanne
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Ausfall einer Verbindung innerhalb einer kurzen Zeitspanne bemerken und so die durch dieses Problem verursachten Verluste minimieren.
DIP-Schalter zur Steuerung der Signal-/Elektrizitätsübertragung
Mit dem DIP-Schalter können Sie zwischen verschiedenen Hardware- oder Geräteoptionen wählen und wechseln. Um bestimmte Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, muss der Benutzer lediglich jeden Schalter zwischen den Positionen Ein und Aus umschalten.
1HE-Gehäuse für die Aufnahme von bis zu 12 Medienkonvertern
Die Konverter können als eigenständige Einheiten verwendet werden, wenn sie über ihre Gleichstromadapter mit Strom versorgt werden, oder in einem FS 1HE-Gehäuse mit 12 Steckplätzen (MFMC-12DP) eingesetzt werden. Dieses Gehäuse kann die Stromversorgung für die Konverter bereitstellen.
Standalone oder Gehäusebasiert
Verwendung für kleine oder unternehmensweite Implementierungen
Stromversorgung von bis zu 12 Medienkonvertern
Schafft Platz und vereinfacht Verbindungen und Strukturen
Plug-and-Play
Installieren/Entfernen des Konverters ohne Ausschalten des Gehäuses
Spezifikationen

Mini Unmanaged 10Gigabit LWL Medienkonverter, 1x 10GBase-X auf 1x 10GBase-X, 2x SFP+ Steckplätze, Eurostecker

Dieser leistungsstarke optische 10G-Medienkonverter nutzt die optisch-elektrische Konvertierung, die Gleichgewichtsverstärkung des optischen Signals, die Taktextraktion und die optische Regeneration. Mit der WDM (DWDM/CWDM)-Technologie können optische Signale in einem einzigen Glasfaserkabel auf einem oder mehreren Wegen über eine große Entfernung übertragen werden. Auf dem bestehenden Netzwerk-Infrastruktur, kann es schnell die Kommunikationskapazität verbessern, erweitern Sie die Bandbreite, während mit niedrigen Kosten und hohe kosteneffiziente Lösungen zu verwalten und betreiben das System, einfache Bedienung und Wartung.

Wir bieten auch ein Medienkonverter-Gehäuse an, ein Rack-Montage-Gehäuse mit 1HE Höhe und 12 Steckplätzen für Medienkonverter, das speziell für die Aufnahme von gehäusebasierten Mini-Medienkonvertern entwickelt wurde.

Spezifikationen
Ports
2 x SFP/SFP+ Steckplätze
Standards und Protokolle
IEEE802.3an, IEEE802.3ae
Übertragungsgeschwindigkeit
100M/1,25G/8,5G/10G
Übertragungsdistanz
Abhängig vom eingesteckten Glasfaser-Transceiver
LED-Anzeige
SFP2, LOOP, SFP1, PWR
DIP-Schalter
Loopback/LFP/ALS-Funktion (optional)
Übertragungsmodus
Leistungsaufnahme (Volllast)
<5W
Leistungsaufnahme (ohne Modul)
≤2W
Jumbo Frame
16k
Externe Stromversorgung
AC 100V~240V
Eingangsspannung
DC 5-12V
Betriebstemperatur
0°C bis 50°C
Lagertemperatur
-10°C bis 70°C
Latenzzeit
3μs ultra-niedrig
Abmessungen (HxBxT)
0,79"x2,36"x3,54" (20x60x90mm)
MTBF (Stunden)
>50.000 Stunden
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Flexible und zuverlässige Lösung zur Erweiterung der Netzwerkreichweite
Der 10G-Konverter ermöglicht die Konvertierung von MM- zu SM-Fasern und die Konvertierung von Doppelfasern zu Einzelfasern und kann die Netzwerkdistanz durch die Konvertierung von Wellenlängen oder die Verstärkung der optischen Leistung erweitern.
Einfacher und schneller Betrieb
Dank des Hot-Swap-Designs sind diese Konverter auch für Neulinge leicht zu installieren und Fehler schnell zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, einfache Bedienung und schnelle Reaktion
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose- und DIP-Schalter-Konfigurationen werden mit Status-LEDs angezeigt und ermöglichen eine schnelle und einfache Installation
LFP Alarm Link Failure innerhalb einer kurzen Zeitspanne
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Ausfall einer Verbindung innerhalb einer kurzen Zeitspanne bemerken und so die durch dieses Problem verursachten Verluste minimieren.
DIP-Schalter zur Steuerung der Signal-/Elektrizitätsübertragung
Mit dem DIP-Schalter können Sie zwischen verschiedenen Hardware- oder Geräteoptionen wählen und wechseln. Um bestimmte Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, muss der Benutzer lediglich jeden Schalter zwischen den Positionen Ein und Aus umschalten.
1HE-Gehäuse für die Aufnahme von bis zu 12 Medienkonvertern
Die Konverter können als eigenständige Einheiten verwendet werden, wenn sie über ihre Gleichstromadapter mit Strom versorgt werden, oder in einem FS 1HE-Gehäuse mit 12 Steckplätzen (MFMC-12DP) eingesetzt werden. Dieses Gehäuse kann die Stromversorgung für die Konverter bereitstellen.
Standalone oder Gehäusebasiert
Verwendung für kleine oder unternehmensweite Implementierungen
Stromversorgung von bis zu 12 Medienkonvertern
Schafft Platz und vereinfacht Verbindungen und Strukturen
Plug-and-Play
Installieren/Entfernen des Konverters ohne Ausschalten des Gehäuses

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

189,00 € (exkl. MwSt.)

224,91 € (inkl. MwSt.)

51 Stk. im DE-Lager
14 Stk. im Global-Lager