Полное покрытие сети, стабильное соединение
В настоящее время концепция умного отеля привлекает всё больше внимания молодых потребителей (массовых потребителей). Сетевое строительство отелей – это не только основа качественных услуг, но и ключевой фактор расширения бизнеса.
Посредством развёртывания точек доступа это интеллектуальное сетевое решение отеля может реализовать полное покрытие беспроводной и проводной сети, что сделает всю сетевую систему более стабильной. Это решение позволяет отелям создавать надёжные и экономичные сети, которые способствуют прогрессу и позволяют гостям оставаться довольными и возвращаться снова и снова.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- Беспроводные устройства
- Сетевые устройства
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Высокая безопасность
Встроенный модуль межсетевого экрана эффективно защищает от внутренних и внешних киберугроз для обеспечения вашей информационной безопасности.
Гибкие политики управления доступом отвечают различным требованиям сетевой безопасности различного масштаба.
Высокая надёжность
Два основных коммутатора S5850-24S2Q реализуют резервирование и повышают надёжность оборудования с помощью MLAG.
Соединение основных коммутаторов с коммутаторами доступа через LACP для увеличения пропускной способности и надёжности сети.
Единое управление
Использование Zabbix для реализации унифицированного мониторинга и быстрого устранения неполадок через SNMP.
WEB предлагает простой в использовании режим управления, пользователи могут настраивать, контролировать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени.