Обзор
С развитием ИТ-технологий, таких как мобильный Интернет, облачные вычисления и большие данные, гостиничная индустрия сталкивается с новыми вызовами и кризисами. Гостиницам необходимо пройти цифровую трансформацию. Выбирая и интегрируя правильные технологии, отели могут создавать уникальные, персонализированные услуги для гостей, отличаясь при этом от других отелей. Это означает увеличение доходов за счет повышения удовлетворенности клиентов, увеличения количества покупок услуг и повторных бронирований.
Бесшовный роуминг Wi-Fi
Сетевое решение FS Wi-Fi 6 обеспечивает клиентам непрерывную потоковую передачу во время движения за счет автоматического переключения клиентов на точки доступа с оптимальным сигналом.
Простое централизованное управление
Централизованно управляйте своими точками доступа, коммутаторами, маршрутизаторами и многим другим — все это контролируется с помощью одного простого в использовании интерфейса. Массовая конфигурация и дистанционное обновление встроенного ПО значительно упрощают техническое обслуживание.
Полное покрытие WiFi в отеле
Сетевое решение FS Wi-Fi 6 обеспечивает бесшовное покрытие Wi-Fi в отеле. Потолочный монтаж, настенная панель и наружные точки доступа обеспечивают высокоскоростной Wi-Fi для всех внутренних и наружных мест и сценариев.
Решение проблем безопасности
Система видеонаблюдения FS HD может контролировать все отели в режиме реального времени, решая проблемы, с которыми отели сталкиваются в открытых средах, такие как управление сотрудниками и безопасность имущества.
Решения
Решение беспроводной сети для умного отеля
Решение беспроводной сети для крупных торговых центров
Решение видеонаблюдения для умного отеля
Апарт-отели внедряют полностью оптические сети
VoIP-решение для отелей
Сетевое решение умного отеля
Партнёры
FS очень достойная компания. Послепродажное обслуживание очень хорошее! FS действительно делает все возможное, чтобы их клиенты были довольны.
Cheryl.Xiao