Видеонаблюдение отеля обеспечивает вашу безопасность
В настоящее время многие отели сталкиваются с различными проблемами, такими как большая мобильность гостей, сложная идентификация входящего и выходящего персонала, открытость общей среды отеля, сохранность вещей и имущества гостей, унифицированное управление транспортными средствами на стоянках и многие другие проблемы.
Основываясь на потребностях мониторинга безопасности отеля для безопасности гостей, сохранности имущества и охраны ключевых зон отеля, данное решение использует bullet-камеры, купольные и турельные камеры для реализации функций многоэкранного мониторинга, управления и контроля персонала и транспортных средств, хранения видео, уведомления о сигнализации подключения в важных местах отеля, таких как вестибюли, коридоры, лифты, коридоры, парковки и т.д. В то же время мобильное приложение EZcloud позволяет менеджерам отелей удалённо просматривать экран мониторинга, чтобы ещё больше улучшить всю программу видеонаблюдения отеля.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- IP-камеры
- Сетевые устройства
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Чёткое изображение
HD-видео 5MP может уловить больше деталей
Интеллектуальные улучшения изображения (IR/WDR/3D DNR) улучшают качество видео и помогают идентифицировать людей и объекты
В коридорном режиме можно обеспечить более открытые изображения наблюдения в узком и длинном коридоре
Интеллектуальное обнаружение
Интеллектуальное обнаружение поведения, фокусируясь на человеческом теле, отфильтровывает ложные тревоги для точного мониторинга
Мгновенные оповещение по электронной почте могут быть получены при возникновении случаев движения, что позволяет быстро реагировать на проблемы безопасности
Оповещения о блокировке экрана для предотвращения вандализма в системе мониторинга
Контроль персонала
Контроль персонала
Технология сравнения лиц может автоматически контролировать людей, входящих и выходящих из отеля
Воспроизведение видео помогает получить видеофайл, связанный с лицом, в соответствии с информацией о сравнении лиц