Решение видеонаблюдения для промышленного парка
Аварии часто происходят в промышленных парках из-за таких факторов, как полузакрытое управление парком, сложная окружающая среда, поток персонала и т.д.
В данном решении используются камеры для захвата лиц, камеры типа «рыбий глаз», камеры со встроенным микрофоном, камеры с коридорным режимом и камера с фкнкцией интеллектуальной защиты периметра для осуществления всестороннего наблюдения за промышленным парком. Кроме того, NVR обеспечивает унифицированное развёртывание, управление и хранение видео для всех камер. Данное решение может не только обеспечить безопасность и надёжность промышленного парка, но и реализовать эффективное управление системой.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- IP-камеры
- Сетевые устройства
- Терминалов с распознаванием лиц
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
интеллектуальное обнаружение
Доступ с распознаванием лиц, высокая точность распознавания, свободный вход и выход.
Интеллектуальное обнаружение поведения, основанное на обнаружении человеческого тела, отфильтровывает ложные тревоги для точного мониторинга.
Мгновенные оповещения по электронной почте могут быть получены при возникновении событий движения, что позволяет быстро реагировать на проблемы безопасности.
Резервные массивы
Резервный источник питания NVR позволяет системе работать на максимально безопасном уровне в случае сбоя питания.
Доступны резервные массивы RAID 0/1/5/6/10 независимых дисков, NVR может предотвратить потерю данных.
Среди нескольких NVR некоторые используются для хранения, а остальные используются в качестве резервных NVR.
Эффективное управление
Просмотр в режиме реального времени и многоканальное отображение на одном экране позволяют одновременно контролировать разные места.
Интеллектуальный поиск VCA легко находит отснятый материал по дате, типу события и тегу.
VMS и мобильные приложения доступны для удалённого мониторинга.
Экономия затрат
Применение расширенного формата H.265 обеспечивает более длительный срок хранения по сравнению с H.264, экономя 75% дискового пространства для NVR.
Шоппинг с одной остановкой компонентов для экономии времени и трудозатрат.
Совместимость со сторонними камерами и NVR, поддерживающими ONVIF, во избежание нерационального использования ресурсов.