Решение проблем безопасности для малого и среднего бизнеса
Большое количество предприятий сталкивается с множеством проблем, таких как управление рассредоточенными работниками и сохранность имущества в открытой среде. FS имеет зрелое решение мониторинга безопасности предприятия для решения проблем безопасности.
В данном решении используются пулевые, купольные и турельные камеры для осуществления HD-мониторинга коридоров, лифтов и офисных помещений, а также реализуются функции обнаружения посторонних на входах и выходах и чувствительных зон. Применяется NVR, который может записывать HD-видео с камер. Кроме того, для централизованного управления NVR и камерами доступна выделенная VMS.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- IP-камеры
- Сетевые устройства
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Интеллектуальное обнаружение
Интеллектуальное обнаружение поведения, фокусируясь на человеческом теле, отфильтровывает ложные тревоги для точного мониторинга.
Мгновенные оповещения по электронной почте могут быть получены при возникновении случаев движения для быстрого реагирования на проблемы безопасности.
Эффективное управление
Просмотр в режиме реального времени и многоканальное отображение на одном экране позволяют одновременно контролировать разные места.
Интеллектуальный поиск VCA легко находит отснятый материал по дате, типу случая и тегу.
VMS и мобильные приложения доступны для удалённого мониторинга.
Минимизация бюджета
Принятие расширенного формата H.265 обеспечивает более длительный срок хранения по сравнению с H.264, экономя 75% дискового пространства для NVR.
Покупка компонентов с одной остановкой для экономии времени и трудозатрат.
Совместимость со сторонними камерами и NVR, поддерживающими ONVIF, во избежание пустой траты ресурсов.