FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.
Это изображение касается C6P-U24P1101U.

1U 24 Порта Cat6 Неэкранированный 110 Punch Down Патч-панель

#73403
#73403

Подсоедините кабель 24–28 AWG PoE+

US$49.00
FS P/N: C6P-U24P1101U
FS P/N: C6P-U24P1101U
Заказы 4.1K
Отзывы 7
Вопросы 6
15 на глобальном складе, 20 май, 2024
72 шт. в пути, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

24-портовая коммутационная панель Cat6 с 110-контактной оконечной нагрузкой имеет цветовую кодировку для проводки T568A и T568B, обеспечивая идеальное решение для любого голосового приложения или приложения локальной сети. Для беспроблемного подключения эта патч-панель Ethernet предлагает прямые порты Cat6 с разъемом типа 110, что позволяет легко вставлять и извлекать кабели. Четкая нумерация спереди и сзади сетевой коммутационной панели обеспечивает быструю и простую идентификацию кабельных трасс для эффективного управления системой.

Описание
Категория кабеля
Cat5e/Cat6
Кол-во портов
24
Тип экранирования
Неэкранированный
Монтажная высота
1U
Материал
SPCC + ABS-пластики
Цвет
Чёрный
Заделка
Тип 110
Схема разводки
T568A/T568B
Тип патч-панели
Плоский
Размеры (ВхШхГ)
1.75"x19"x1.2" (44.5x482.5x30.5 мм)
Диапазон температуры эксплуатации
-10°C ~ 60°C
Сертификаты
Соответствует RoHS
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

24 Порта UTP Cat6 Punch Down патч-панель

Холоднокатаная стальная конструкция для максимальной прочности и долговечности

50-микронные золотые контакты

Заказное кодирование номера, простота установки и разграничение кабелей

Проволочный зажим из фосфористой бронзы

Обеспечить до 250 терминации. Зажим для кабеля делает кабель легко разрывается, улучшают характеристики контакта

Высокоэффективная проводка ЦОД

Простая в установке конструкция обеспечивает быструю установку и организацию сетевых кабелей

Категория кабеля
Cat5e/Cat6/Cat6a
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Кол-во портов
24
24
24
24
24
Заделка
Соединитель
Соединитель
Punchdown типа 110
Пустой
Пустой
Тип экранирования
Неэкранированный
Экранированный
Неэкранированный
Экранированный/Неэкранированный
Неэкранированный
Монтажная высота
1U
1U
1U
1U
1U
Тип патч-панели
Плоский
Плоский
Плоский
Плоский
Угловой
Размеры (ВхШхГ)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.75''x19''x1.2''
(44.5x482.5x30.5 мм)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6 мм)
Описание

24-портовая коммутационная панель Cat6 с 110-контактной оконечной нагрузкой имеет цветовую кодировку для проводки T568A и T568B, обеспечивая идеальное решение для любого голосового приложения или приложения локальной сети. Для беспроблемного подключения эта патч-панель Ethernet предлагает прямые порты Cat6 с разъемом типа 110, что позволяет легко вставлять и извлекать кабели. Четкая нумерация спереди и сзади сетевой коммутационной панели обеспечивает быструю и простую идентификацию кабельных трасс для эффективного управления системой.

Описание
Категория кабеля
Cat5e/Cat6
Кол-во портов
24
Тип экранирования
Неэкранированный
Монтажная высота
1U
Материал
SPCC + ABS-пластики
Цвет
Чёрный
Заделка
Тип 110
Схема разводки
T568A/T568B
Тип патч-панели
Плоский
Размеры (ВхШхГ)
1.75"x19"x1.2" (44.5x482.5x30.5 мм)
Диапазон температуры эксплуатации
-10°C ~ 60°C
Сертификаты
Соответствует RoHS
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
24 Порта UTP Cat6 Punch Down патч-панель

Холоднокатаная стальная конструкция для максимальной прочности и долговечности

50-микронные золотые контакты

Заказное кодирование номера, простота установки и разграничение кабелей

Проволочный зажим из фосфористой бронзы

Обеспечить до 250 терминации. Зажим для кабеля делает кабель легко разрывается, улучшают характеристики контакта

Высокоэффективная проводка ЦОД

Простая в установке конструкция обеспечивает быструю установку и организацию сетевых кабелей

Категория кабеля
Cat5e/Cat6/Cat6a
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Кол-во портов
24
24
24
24
24
Заделка
Соединитель
Соединитель
Punchdown типа 110
Пустой
Пустой
Тип экранирования
Неэкранированный
Экранированный
Неэкранированный
Экранированный/Неэкранированный
Неэкранированный
Монтажная высота
1U
1U
1U
1U
1U
Тип патч-панели
Плоский
Плоский
Плоский
Плоский
Угловой
Размеры (ВхШхГ)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.75''x19''x1.2''
(44.5x482.5x30.5 мм)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6 мм)

Вопросы и ответы

Отзывы

US$49.00

15 на глобальном складе