FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
01:09
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.
Это изображение касается C6P-U24FT1U.

Неэкранированная Feed-Through патч-панель Cat6 с задним баром, 1U 24 порта, совместимая с Cat5e, Cat6, Cat6a, загружена Keystones

Hot #69180
Hot #69180

Модули оснастки 10G Base-T PoE+

US$47.00
FS P/N: C6P-U24FT1U
FS P/N: C6P-U24FT1U
Заказы 24.1K
Отзывы 42
Вопросы 16
121 на глобальном складе, 08 май, 2024
121 шт. в пути, 20 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

1U 24 порты Cat6 экранированный Feed-Through патч-панель UTP для 10/100/1000Base-T и 10GBase-T Ethernet

24-портовая патч-панель Cat6 для решений высокой плотности и простой прокладки в ЦОД. Патч-панель Cat6 Ethernet разработана для использования в 19-дюймовых стойках и идеально подходит для применения в Gigabit Ethernet (1000Base-T). Он объединяет сети вместе для соединия входящих и исходящих линий и улучшения организации проводной сети. Чёткая нумерация на передней и задней частях сетевой патч-панели позволяет быстро и легко идентифицировать кабельные трассы, а съёмный бар для управления кабелями обеспечивает чистоту и аккуратность кабелей Ethernet.

Описание
Совместимость категорий
Cat6a/Cat6/Cat5e
Тип экранирования
Неэкранированный
Кол-во мест в стойке
1U
Количество портов
24
Разъём
RJ45
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
Материал
SPCC + АБС-пластик
Проводка
Прямо через
Тип патч-панели
Плоский
Размеры (ВхШхД)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92 мм)
Рабочий диапазон температур
-25°C ~ 70°C
Долговечность
500 циклов
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары

Особенности

Быстрая установка, не требуется перфорация
Feed-through патч-панель с 24 портами соединяет порты, состоящие из разъёмов RJ-45-RJ-45 с обеих сторон, что позволяет быстро подключать патч-корд без необходимости пробивать проводы UTP на патч-корде.
Искусный дизайн, гибкая кабельная прокладка
Данная панель обеспечивает превосходную производительность и упрощает быструю и простую установку. Это идеальный способ создать основанную на стандартах, гибкую и надёжную медную платформу в вашем ЦОД.

Съёмный задний бар сохраняет патч-кабели в чистоте и порядке

Заменить съёмные неэкранированные вставки Keystone Jack без использования инструментов

Пронумерованные и маркированные порты для лёгкой идентификации и справки

Категория кабеля
Cat5e/Cat6/Cat6a
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Кол-во портов
24
24
24
24
24
Заделка
Соединитель
Соединитель
Punchdown типа 110
Пустой
Пустой
Тип экранирования
Неэкранированный
Экранированный
Неэкранированный
Экранированный/Неэкранированный
Неэкранированный
Монтажная высота
1U
1U
1U
1U
1U
Тип патч-панели
Плоский
Плоский
Плоский
Плоский
Угловой
Размеры (ВхШхГ)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.75''x19''x1.2''
(44.5x482.5x30.5 мм)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6 мм)
Описание

1U 24 порты Cat6 экранированный Feed-Through патч-панель UTP для 10/100/1000Base-T и 10GBase-T Ethernet

24-портовая патч-панель Cat6 для решений высокой плотности и простой прокладки в ЦОД. Патч-панель Cat6 Ethernet разработана для использования в 19-дюймовых стойках и идеально подходит для применения в Gigabit Ethernet (1000Base-T). Он объединяет сети вместе для соединия входящих и исходящих линий и улучшения организации проводной сети. Чёткая нумерация на передней и задней частях сетевой патч-панели позволяет быстро и легко идентифицировать кабельные трассы, а съёмный бар для управления кабелями обеспечивает чистоту и аккуратность кабелей Ethernet.

Описание
Совместимость категорий
Cat6a/Cat6/Cat5e
Тип экранирования
Неэкранированный
Кол-во мест в стойке
1U
Количество портов
24
Разъём
RJ45
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
Материал
SPCC + АБС-пластик
Проводка
Прямо через
Тип патч-панели
Плоский
Размеры (ВхШхД)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92 мм)
Рабочий диапазон температур
-25°C ~ 70°C
Долговечность
500 циклов
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Особенности
Быстрая установка, не требуется перфорация
Feed-through патч-панель с 24 портами соединяет порты, состоящие из разъёмов RJ-45-RJ-45 с обеих сторон, что позволяет быстро подключать патч-корд без необходимости пробивать проводы UTP на патч-корде.
Искусный дизайн, гибкая кабельная прокладка
Данная панель обеспечивает превосходную производительность и упрощает быструю и простую установку. Это идеальный способ создать основанную на стандартах, гибкую и надёжную медную платформу в вашем ЦОД.

Съёмный задний бар сохраняет патч-кабели в чистоте и порядке

Заменить съёмные неэкранированные вставки Keystone Jack без использования инструментов

Пронумерованные и маркированные порты для лёгкой идентификации и справки

Категория кабеля
Cat5e/Cat6/Cat6a
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Кол-во портов
24
24
24
24
24
Заделка
Соединитель
Соединитель
Punchdown типа 110
Пустой
Пустой
Тип экранирования
Неэкранированный
Экранированный
Неэкранированный
Экранированный/Неэкранированный
Неэкранированный
Монтажная высота
1U
1U
1U
1U
1U
Тип патч-панели
Плоский
Плоский
Плоский
Плоский
Угловой
Размеры (ВхШхГ)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.75''x19''x1.2''
(44.5x482.5x30.5 мм)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6 мм)

Вопросы и ответы

Отзывы

US$47.00

121 на глобальном складе