Стяжки кабельные хомуты имеют при себе различные цвета и размеры. Эти Стяжки кабельные хомуты двухсторонние, сделаны из самозакрепляющегося материала, и имеют сильную адгезию и они идеальны не только для управления и организации проводов, жгутов, кабелей, и для связывания широкого ассортимента материалов, как цветы и инструменты. Длина вашего хомута изготовится на заказ, с помощью обработки в соответствии с размерами. FS хомуты крепки, многоразовы и предназначены для управления тонкими проводами и громоздкими кабелями в помещении или вне помещения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Кабельная Хомут-Липучка - Синяя, 25м/Рулон 1000Дм.Д x 0.48Дм.Ш
Кабельная Стяжка (Липучка) - Синий, 25м/рулон,1000in.L x 0.48in.W
Особенности
1. Офисное Оборудование
Управляет беспорядочными проводами, чертежами, файлами и постерами, и обеспечивает более опрятную и хорошо организованную рабочую среду.
2. Заводское Оборудование
Используется для управления кабелями систематически, чтобы делать его безопаснее и удобнее..
3. Домашнее Оборудование
Организует разные проводы & некоторые мелкие предметы обихода, как одежды, ручки, для повышения эффективности хранения.
Видео
Кабельная Стяжка (Липучка) - Синий, 25м/рулон,1000in.L x 0.48in.W
Стяжки кабельные хомуты имеют при себе различные цвета и размеры. Эти Стяжки кабельные хомуты двухсторонние, сделаны из самозакрепляющегося материала, и имеют сильную адгезию и они идеальны не только для управления и организации проводов, жгутов, кабелей, и для связывания широкого ассортимента материалов, как цветы и инструменты. Длина вашего хомута изготовится на заказ, с помощью обработки в соответствии с размерами. FS хомуты крепки, многоразовы и предназначены для управления тонкими проводами и громоздкими кабелями в помещении или вне помещения.
1. Офисное Оборудование
Управляет беспорядочными проводами, чертежами, файлами и постерами, и обеспечивает более опрятную и хорошо организованную рабочую среду.
2. Заводское Оборудование
Используется для управления кабелями систематически, чтобы делать его безопаснее и удобнее..
3. Домашнее Оборудование
Организует разные проводы & некоторые мелкие предметы обихода, как одежды, ручки, для повышения эффективности хранения.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$19.00