FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S3410-48TS-P.
00:36
Это изображение касается S3410-48TS-P.
Это изображение касается S3410-48TS-P.
Это изображение касается S3410-48TS-P.
Это изображение касается S3410-48TS-P.
Это изображение касается S3410-48TS-P.
Это изображение касается S3410-48TS-P.
Это изображение касается S3410-48TS-P.
Это изображение касается S3410-48TS-P.
Это изображение касается S3410-48TS-P.
Это изображение касается S3410-48TS-P.
Это изображение касается S3410-48TS-P.
Это изображение касается S3410-48TS-P.
Это изображение касается S3410-48TS-P.

Customized S3410-48TS-P, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 48 x PoE+ Ports @740W, with 2 x 10Gb SFP+ Uplinks and 2 x Combo SFP Ports, Broadcom Chip

#191670
#191670

Broadcom 740W Stacking Airware Cloud

US$1,379.00
FS P/N: S3410-48TS-P
FS P/N: S3410-48TS-P
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Power Supply:
AC Power
1406 на глобальном складе, 27 май, 2024
300 шт. в пути, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
Поддержка тестирования
4 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch with Custom Power Modules, 48x PoE+ Ports @740W, with 2x 10Gb SFP+ Uplinks and 2x Combo SFP Ports, Broadcom Chip

The S3410-48TS-P is a 48-port managed PoE+ switch featuring 48x 10/100/1000BASE-T ports, 2x 1Gb RJ45/SFP combo ports, and 2x 1/10Gb SFP+ uplinks. The 48x RJ45 ports support both IEEE 802.3af PoE and IEEE 802.3at PoE+ (up to 30W per port) for powering IP phones, wireless access points, and other PoE/PoE+ devices. It supports 4 units virtual stacking and utilizes a cutting-edge Broadcom chip, providing 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The S3410-48TS-P switch allows customizable power modules based on specific application requirements. It includes dual redundant hot-swappable power supplies and dual smart fans, ensuring superior processing performance and network reliability. This compact and cost-effective access switch offers an ideal solution for campus networks, SMBs, and enterprise networks.

Specifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Switch Chip
BCM56150
Stacking
Support
Switching Capacity
176 Gbps
ARP Table
1,000
Forwarding Rate
132 Mpps
Number of VLANs
4K
Power Budget (Dual-power)
740W
MAC Address
16K
Flash Memory
512MB
Jumbo Frame
9,216
Packet Buffer
1.5MB
Total number of IPv4 routes
500
Airflow
Left-to-Right
Management
SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFlow, WEB
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.32''x14.17'' (44x440x360mm)
MTBF
>200,000 Hours
Mounting Options
Desktop or Rackmount or Wall-mount
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Software Spotlights

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Wireless Solution Based on Airware
Более
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Посмотреть товары
Wireless Solution Based on Airware
Посмотреть товары
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Посмотреть товары
Stack for Redundancy
Посмотреть товары
10G Interconnect
Посмотреть товары

Особенности

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

Gigabit Port Configuration
48× PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 740W, together with 2 x 10Gb SFP+ slots for high-speed optical connections.
176 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
740W
Power Budget
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Ship with dual power supplies by default, variable-speed fans with left-to-right airflow, provide high availability and longevity.
1+1 Dual AC PSU
PSUs can be removed without shutting down the system.
1+1 Built-in Fans
Smart fans for superior cooling, reducing noise pollution.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
QoS (Quality of Service) for Better Traffic Control
Provides different priorities to different applications, users, or data flows to reduce packet loss,
latency, and jitter on a network.
Uncontrolled traffic causes network congestion and packet loss
Classify and prioritize traffic for optimum efficiency
SSH (Secure Shell) Protocol Provides Secure Remote Access

SSH uses the key login function to encrypt and verify network data, provide secure remote access connections, and can effectively guarantee the normal development of users' network services.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
48x 100/1000M
10x 100/1000M
24x 100/1000M
48x 100/1000M
24x 100M/1000M
/2.5G/5G/10G-T
Fiber Ports
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 25G SFP28
PoE Ports
48 PoE/24 PoE+
8 PoE/4 PoE+
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
24 PoE+/8 PoE++
PoE Budget
740W
125W
740W
740W
740W
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
Stacking
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 8 Units
Up to 2 Units
Power Supply
1+1 Redundant Hot-swappable
1 Built-in
1+1 Redundant Hot-swappable
1+1 Redundant Hot-swappable
1+1 Redundant Hot-swappable
Fan
2 Built-in Smart Fans
Fanless
2 Built-in Smart Fans
3 Built-in Smart Fans
2+1 Hot-swappable Smart Fans
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyes
Описание

48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch with Custom Power Modules, 48x PoE+ Ports @740W, with 2x 10Gb SFP+ Uplinks and 2x Combo SFP Ports, Broadcom Chip

The S3410-48TS-P is a 48-port managed PoE+ switch featuring 48x 10/100/1000BASE-T ports, 2x 1Gb RJ45/SFP combo ports, and 2x 1/10Gb SFP+ uplinks. The 48x RJ45 ports support both IEEE 802.3af PoE and IEEE 802.3at PoE+ (up to 30W per port) for powering IP phones, wireless access points, and other PoE/PoE+ devices. It supports 4 units virtual stacking and utilizes a cutting-edge Broadcom chip, providing 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The S3410-48TS-P switch allows customizable power modules based on specific application requirements. It includes dual redundant hot-swappable power supplies and dual smart fans, ensuring superior processing performance and network reliability. This compact and cost-effective access switch offers an ideal solution for campus networks, SMBs, and enterprise networks.

Specifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Switch Chip
BCM56150
Stacking
Support
Switching Capacity
176 Gbps
ARP Table
1,000
Forwarding Rate
132 Mpps
Number of VLANs
4K
Power Budget (Dual-power)
740W
MAC Address
16K
Flash Memory
512MB
Jumbo Frame
9,216
Packet Buffer
1.5MB
Total number of IPv4 routes
500
Airflow
Left-to-Right
Management
SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFlow, WEB
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.32''x14.17'' (44x440x360mm)
MTBF
>200,000 Hours
Mounting Options
Desktop or Rackmount or Wall-mount
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Software Spotlights

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Wireless Solution Based on Airware
Более
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Посмотреть товары
Wireless Solution Based on Airware
Посмотреть товары
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Посмотреть товары
Stack for Redundancy
Посмотреть товары
10G Interconnect
Посмотреть товары
Особенности
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

Gigabit Port Configuration
48× PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 740W, together with 2 x 10Gb SFP+ slots for high-speed optical connections.
176 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
740W
Power Budget
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Ship with dual power supplies by default, variable-speed fans with left-to-right airflow, provide high availability and longevity.
1+1 Dual AC PSU
PSUs can be removed without shutting down the system.
1+1 Built-in Fans
Smart fans for superior cooling, reducing noise pollution.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
QoS (Quality of Service) for Better Traffic Control
Provides different priorities to different applications, users, or data flows to reduce packet loss,
latency, and jitter on a network.
Uncontrolled traffic causes network congestion and packet loss
Classify and prioritize traffic for optimum efficiency
SSH (Secure Shell) Protocol Provides Secure Remote Access

SSH uses the key login function to encrypt and verify network data, provide secure remote access connections, and can effectively guarantee the normal development of users' network services.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
48x 100/1000M
10x 100/1000M
24x 100/1000M
48x 100/1000M
24x 100M/1000M
/2.5G/5G/10G-T
Fiber Ports
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 25G SFP28
PoE Ports
48 PoE/24 PoE+
8 PoE/4 PoE+
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
24 PoE+/8 PoE++
PoE Budget
740W
125W
740W
740W
740W
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
Stacking
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 8 Units
Up to 2 Units
Power Supply
1+1 Redundant Hot-swappable
1 Built-in
1+1 Redundant Hot-swappable
1+1 Redundant Hot-swappable
1+1 Redundant Hot-swappable
Fan
2 Built-in Smart Fans
Fanless
2 Built-in Smart Fans
3 Built-in Smart Fans
2+1 Hot-swappable Smart Fans
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,379.00

1406 на глобальном складе