Транковый кабель MTP®, экономичная альтернатива трудоемкой полевой заделке, предназначен для коммутации волокон высокой плотности в ЦОД, где требуется экономия места и уменьшение проблем с прокладкой кабеля.
Волокна OM5 на 100 % соответствуют стандартам, удовлетворяя всем спецификациям OM3 и OM4, с дополнительным требованием к дифференциальной задержке мод (DMD), которая компенсирует модовую и хроматическую дисперсию. И они включают дополнительную характеристику полосы пропускания на 953 нм для поддержки увеличенных расстояний при использовании SWDM. Волокна OM5 применяются в ЦОД, которым требуется быстрое развертывание инфраструктуры с расширенным радиусом действия, при котором требуется поддерживать пропускную способность во всей инфраструктуре.
Обратите внимание: Разъёмы US Conec MTP® полностью соответствуют стандартам MPO, обеспечивая более высокие уровни производительности по сравнению с обычными соединителями MPO.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3m (10ft) MTP®-24 (мама) - MTP®-24 (мама) OM5 MM Elite транковый кабель, 24 волокон, тип A, Plenum (OFNP), лимонно-зелёный
#183678
#183678
US$247.00
FS P/N: 24FMTPOM5FS P/N: 24FMTPOM5
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Length:
Задержка поставки, Ship by 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
MTP® Female(мама) - MTP® Female(мама) OM5 MM транковый кабель
Описание
Тип разъёма
US Conec MTP® Female (Pinless)
Польский тип
UPC - UPC
Волоконный режим
OM5 50/125 мкм
Длина волны
850/1300 нм
Расстояние 40G Ethernet
440 м на 850 нм
Расстояние 100G Ethernet
150 м на 850 нм
Статус соответствия RoHS
Соответствует
Минимальный радиус изгиба
7,5 мм
Вносимая потеря
0,35 дБ макс. (0,15 дБ тип.)
Обратные потери
≥20 дБ
Эффективная модальная полоса пропускания (на 850 нм)
≥4700mHz·km
Эффективная модальная полоса пропускания (при 953 нм)
≥2470mHz·km
Jacket OD
3,0 мм
Оболочка кабеля
Plenum (OFNP)
Растягивающая нагрузка при установке
66N
Прочность на растяжение (долгосрочная/кратковременная)
80/240 Н
Рабочая температура
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. US Conec и партнер FS.COM по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Превосходное качество изготовления гарантирует стабильную передачу
Кабели MTP® предлагают современные многоволоконные и механические характеристики.
Разъём US Conec MTP®
Обеспечение стабильных сигналов и гибкая конструкция системы.
Волокно Corning ClearCurve®
Разрешить более тугие изгибы кабеля для провисания хранения и прокладки.
Внешняя оболочка Plenum (OFNP)
Огнестойкость и низкое дымообразование для минимизации повреждений.
Волокно OM5 — Готово к широкополосным сетям следующего поколения
Передавайте несколько сигналов по одному волокну, увеличивая полосу пропускания одного волокна как минимум в четыре раза.
Кабели высокой плотности для различных сред
Минимизируйте отходы, оптимизируйте прокладку кабелей и ускорьте развертывание для снижения затрат на установку.
ЦОД
Сети хранения
Коммуникационные комнаты
Чистое волокно означает производительность
Чистота торца – основное требование надежности и высокопроизводительного соединения.
Очистка разъемов MTP®/MPO очистителем IBC MPO.
Очистка разъемов MTP®/MPO кассетным очистителем.
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели