FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
01:08
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.
Это изображение касается QSFP-BIDI-40G.

Cisco QSFP-40G-CSR-S совместимый 40GBASE-SWDM4 QSFP+ модуль 850 нм 300 м DOM LC MMF

Hot #135552
Hot #135552

Macom SANAN VCSEL ≤3.5 Вт SWDM4 BIDI Duplex LC MMF

US$299.00
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
Заказы 3K
Отзывы 29
Вопросы 22
127 на глобальном складе, 16 май, 2024
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
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Cisco QSFP-40G-CSR-S совместимый 40GBASE-SWDM4 QSFP+ модуль для 40G Ethernet и ЦОД(MMF, 850 нм, 300 м, LC, DOM)

Модули Cisco QSFP-40G-CARBS, совместимые с 40GBASE-SWDM4 QSFP+, предназначены для использования в сетях Ethernet 40 Гигабит по дуплексному многомодовому волокну (MMF). Они совместимы с электрическим интерфейсом QSFP+ MSA и IEEE 802.3 ba XLPPI. Функции цифровой диагностики доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в режиме реального времени.

Оптический модуль соответствует требованиям RoHS, как описано в примечании к применению AN-2038. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуля с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 40G Ethernet и корпоративный ЦОД.

Описание
Артикул Cisco
QSFP-40G-CSR-S
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
41,2 Гбит/с (4x10,3 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
300 м@OM3/400 м@OM4/500 м@OM5
Разьём
LC Duplex
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
4x SWDM VCSEL
Тип приемника
PIN
Чувствительность приемника
<-9,1 дБм
TX Мощность
-7.5~ 3 дБм
Перегрузка приемника
3 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Потребляемая мощность
<3,5 Вт
CDR
Поддержка
DDM/DOM
Поддержка
Host FEC
Поддержка
ЭМС (электромагнитная совместимость)
Class B EMC, IEC 61000-4-2
Коэффициент битовых ошибок (BER)
1E-12
Формат модуляции
NRZ
Показатель ослабления
2,0 дБ
MTBF
10,500,000 часов
Гарантия
5 лет
Протоколы
Совместимость с электрическим интерфейсом QSFP+ MSA и IEEE 802.3ba XLPPI
Протоколы
40G Ethernet через duplex MMF, корпоративный ЦОД, позволяет обновлять 10GBASE-SR без изменения оптоволоконной сети.

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Более
Связь 40G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары
Связь 40G с сетевой картой
Посмотреть товары
Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары
Структурированные кабельные соединения 40G
Посмотреть товары

Особенности

Низкое энергопотребление и высокая производительность
Встроенный 4x SWDM VCSEL обеспечивает стабильную передачу 40G и низкое энергопотребление, экономя энергию и уменьшая тепловыделение.
4x VCSEL
SWDM Mux и Demux
<3,5 Вт
Низкое энергопотребление
40 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Беспроблемное обновление с 10G до 40G Ethernet
Модуль SWDM4 может повторно использовать существующую систему дуплексного многомодового волокна OM3/OM4 с разъемами LC для достижения скорости передачи 40 Гбит/с, что снижает затраты на инфраструктуру.
Более широкий охват в небольших облачных хранилищ и ЦОД
SWDM4 поддерживает более длинную связь по OM3/OM4 по сравнению с фирменными модулями "BiDi" и поддерживает расширенную связь по широкополосному волокну OM5.
300m@OM3
400m@OM4
500m@OM5
Описание

Cisco QSFP-40G-CSR-S совместимый 40GBASE-SWDM4 QSFP+ модуль для 40G Ethernet и ЦОД(MMF, 850 нм, 300 м, LC, DOM)

Модули Cisco QSFP-40G-CARBS, совместимые с 40GBASE-SWDM4 QSFP+, предназначены для использования в сетях Ethernet 40 Гигабит по дуплексному многомодовому волокну (MMF). Они совместимы с электрическим интерфейсом QSFP+ MSA и IEEE 802.3 ba XLPPI. Функции цифровой диагностики доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в режиме реального времени.

Оптический модуль соответствует требованиям RoHS, как описано в примечании к применению AN-2038. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуля с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 40G Ethernet и корпоративный ЦОД.

Описание
Артикул Cisco
QSFP-40G-CSR-S
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
41,2 Гбит/с (4x10,3 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
300 м@OM3/400 м@OM4/500 м@OM5
Разьём
LC Duplex
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
4x SWDM VCSEL
Тип приемника
PIN
Чувствительность приемника
<-9,1 дБм
TX Мощность
-7.5~ 3 дБм
Перегрузка приемника
3 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Потребляемая мощность
<3,5 Вт
CDR
Поддержка
DDM/DOM
Поддержка
Host FEC
Поддержка
ЭМС (электромагнитная совместимость)
Class B EMC, IEC 61000-4-2
Коэффициент битовых ошибок (BER)
1E-12
Формат модуляции
NRZ
Показатель ослабления
2,0 дБ
MTBF
10,500,000 часов
Гарантия
5 лет
Протоколы
Совместимость с электрическим интерфейсом QSFP+ MSA и IEEE 802.3ba XLPPI
Протоколы
40G Ethernet через duplex MMF, корпоративный ЦОД, позволяет обновлять 10GBASE-SR без изменения оптоволоконной сети.

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Более
Связь 40G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары
Связь 40G с сетевой картой
Посмотреть товары
Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары
Структурированные кабельные соединения 40G
Посмотреть товары
Особенности
Низкое энергопотребление и высокая производительность
Встроенный 4x SWDM VCSEL обеспечивает стабильную передачу 40G и низкое энергопотребление, экономя энергию и уменьшая тепловыделение.
4x VCSEL
SWDM Mux и Demux
<3,5 Вт
Низкое энергопотребление
40 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Беспроблемное обновление с 10G до 40G Ethernet
Модуль SWDM4 может повторно использовать существующую систему дуплексного многомодового волокна OM3/OM4 с разъемами LC для достижения скорости передачи 40 Гбит/с, что снижает затраты на инфраструктуру.
Более широкий охват в небольших облачных хранилищ и ЦОД
SWDM4 поддерживает более длинную связь по OM3/OM4 по сравнению с фирменными модулями "BiDi" и поддерживает расширенную связь по широкополосному волокну OM5.
300m@OM3
400m@OM4
500m@OM5

Вопросы и ответы

Отзывы

US$299.00

127 на глобальном складе