24-портовый коммутатор PoE++ оснащен 24 портами 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T и 2 портами 100 Гбит/с. 24 порта RJ45 поддерживают IEEE 802.3af/at/bt (до 90 Вт на порт) для питания подключенных IP-телефонов, точек беспроводного доступа или других конечных сетевых устройств, соответствующих стандартам PoE, PoE+ и PoE++. Кроме того, 2 порта 100G QSFP28 могут обеспечить высокоскоростное подключение к восходящему каналу и серверу/хранилищу/высокопроизводительной рабочей станции.
Предлагая высокую производительность, высокую плотность портов и низкую задержку, S5850-24XMG-U хорошо подходит как для ядра, так и для уровня агрегации, что позволяет ему соответствовать требованиям предприятия следующего поколения, Wi-Fi 6 Access, Metro, и HCI (гиперконвергентная инфраструктура) сети.