FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S5850-24XMG.
Это изображение касается S5850-24XMG.
Это изображение касается S5850-24XMG.
Это изображение касается S5850-24XMG.
Это изображение касается S5850-24XMG.
Это изображение касается S5850-24XMG.
Это изображение касается S5850-24XMG.
Это изображение касается S5850-24XMG.
Это изображение касается S5850-24XMG.
Это изображение касается S5850-24XMG.
Это изображение касается S5850-24XMG.
Это изображение касается S5850-24XMG.

S5850-24XMG, 24-портовый коммутатор Ethernet L3, 24 x 10GBASE-T, с 2 x 100Gb QSFP28, поддержка MLAG

Hot #149747
Hot #149747

L3 100G Uplink MLAG VXLAN

US$2,289.00
FS P/N: S5850-24XMG
FS P/N: S5850-24XMG
Заказы 734
Отзывы 12
Вопросы 23
Models:
44 на глобальном складе, 16 май, 2024
60 шт. в пути, 13 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$240.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S5850-24XMG, 24-портовый коммутатор Ethernet L3, 24 x 10GBASE-T, с 2 x 100Gb QSFP28, поддержка MLAG

S5850-24XMG отличается усовершенствованной аппаратной конструкцией в сочетании с 24 портами 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T и 2 портами 100Gb. Этот коммутатор 10GBASE-T обеспечивает обратную совместимость с установленными кабелями Ethernet и стандартными разъёмами RJ-45. Коммутатор поставляется с полным системным программным обеспечением с комплексными протоколами и приложениями, облегчающими быстрое развёртывание услуг и управление ими для традиционных сетей уровня 2 и уровня 3.

Предлагая высокую производительность, высокую плотность портов и низкую задержку, S5850-24XMG идеально подходит как для уровня ядра, так и для уровня агрегации, что позволяет удовлетворить требования предприятий нового поколения, доступа к Wi-Fi 6, сетей Metro и HCI (гиперконвергентная инфраструктура).

Описание
Порты
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Коммутационная способность
880 Гбит/с
Источник питания
2 (1+1 резервирование) с возможностью горячей замены
Скорость переадресации
654 Mpps
Кол-во вентиляторов
4 (2+2 резервирования) с возможностью горячей замены
Воздушный поток
Спереди назад
Размер таблицы MAC-адресов
98K
Кол-во VLAN
4K
Флеш-память
8GB EMMC(OS)
4MB SPI Flash(Boot)
RAM
2GB
Буфер пакетов
4.5MB
Входное напряжение
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, -36 -72 В постоянного тока
MLAG
Поддердка
DHCP-сервер
Поддержка
Температура эксплуатации
0ºC~45ºC
Температура хранения
-40ºC~70ºC
Размеры (ВхШхГ)
17.40''x14.04''x1.72''
(442×356.5×43.6 мм)
Jumbo-кадр
9,600
MTBF
>90,000 часов
Макс. потребляемая мощность
110 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Все порты 1G/10G/40G поддерживают MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д.

Поддержка смешанного планирования SP + WDRR

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP (простая классификация)

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

Модернизируйте свою сеть до высокой пропускной способности и масштабируемости
Как уровень агрегации, так и уровень доступа спроектированы с двойными каналами, которые могут устранить узкие места и обеспечить высокоскоростные сети и надежную производительность.
Проект резервирования
Улучшить стабильность сети
10G Uplink
Высокая пропускная способность отвечает разнообразным потребностям
Иерархический дизайн
Легко для будущего расширения
10G Core и коммутатор агрегации с портами 100G
Порты 10G для коммутатора доступа или серверов, порты 100G для основных коммутаторов.
880 Gbps
Коммутационная способность
654 Mpps
Скорость пересылки
Layer 3
Тип слоя
Традиционный трехуровневый дизайн ядра, агрегации и доступа
1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 2+2 смарт-вентилятора

Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направленным потоком воздуха вперед-назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойного обслуживания.

Поддержка двойного стека IPv4/IPv6 для параллельного запуска IPv4 и IPv6

Двойной стек позволяет использовать текущую гибридную среду, охватывающую как IPv4, так и IPv6, а также будущий переход на IPv6.

Комплексная политика безопасности защищает от сетевых угроз

Благодаря возможностям безопасности и стабильности на уровне сети, таким как SSH, ACL, AAA и т. д., он защищает от сетевых угроз предприятия, университетские городки и финансовую отрасль.

RJ45 порты
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
Порты SFP+
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Порты 25G/40G/100G
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
2x 40G QSFP+
Порты PoE
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
L3
Стекирование или MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов
yesyesyesyesyes
Поддержка статической маршрутизации, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
1+1 блоки питания с возможностью горячей замены
yesyesyesyesyes
Описание

S5850-24XMG, 24-портовый коммутатор Ethernet L3, 24 x 10GBASE-T, с 2 x 100Gb QSFP28, поддержка MLAG

S5850-24XMG отличается усовершенствованной аппаратной конструкцией в сочетании с 24 портами 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T и 2 портами 100Gb. Этот коммутатор 10GBASE-T обеспечивает обратную совместимость с установленными кабелями Ethernet и стандартными разъёмами RJ-45. Коммутатор поставляется с полным системным программным обеспечением с комплексными протоколами и приложениями, облегчающими быстрое развёртывание услуг и управление ими для традиционных сетей уровня 2 и уровня 3.

Предлагая высокую производительность, высокую плотность портов и низкую задержку, S5850-24XMG идеально подходит как для уровня ядра, так и для уровня агрегации, что позволяет удовлетворить требования предприятий нового поколения, доступа к Wi-Fi 6, сетей Metro и HCI (гиперконвергентная инфраструктура).

Описание
Порты
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Коммутационная способность
880 Гбит/с
Источник питания
2 (1+1 резервирование) с возможностью горячей замены
Скорость переадресации
654 Mpps
Кол-во вентиляторов
4 (2+2 резервирования) с возможностью горячей замены
Воздушный поток
Спереди назад
Размер таблицы MAC-адресов
98K
Кол-во VLAN
4K
Флеш-память
8GB EMMC(OS)
4MB SPI Flash(Boot)
RAM
2GB
Буфер пакетов
4.5MB
Входное напряжение
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, -36 -72 В постоянного тока
MLAG
Поддердка
DHCP-сервер
Поддержка
Температура эксплуатации
0ºC~45ºC
Температура хранения
-40ºC~70ºC
Размеры (ВхШхГ)
17.40''x14.04''x1.72''
(442×356.5×43.6 мм)
Jumbo-кадр
9,600
MTBF
>90,000 часов
Макс. потребляемая мощность
110 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Все порты 1G/10G/40G поддерживают MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д.

Поддержка смешанного планирования SP + WDRR

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP (простая классификация)

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
Модернизируйте свою сеть до высокой пропускной способности и масштабируемости
Как уровень агрегации, так и уровень доступа спроектированы с двойными каналами, которые могут устранить узкие места и обеспечить высокоскоростные сети и надежную производительность.
Проект резервирования
Улучшить стабильность сети
10G Uplink
Высокая пропускная способность отвечает разнообразным потребностям
Иерархический дизайн
Легко для будущего расширения
10G Core и коммутатор агрегации с портами 100G
Порты 10G для коммутатора доступа или серверов, порты 100G для основных коммутаторов.
880 Gbps
Коммутационная способность
654 Mpps
Скорость пересылки
Layer 3
Тип слоя
Традиционный трехуровневый дизайн ядра, агрегации и доступа
1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 2+2 смарт-вентилятора

Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направленным потоком воздуха вперед-назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойного обслуживания.

Поддержка двойного стека IPv4/IPv6 для параллельного запуска IPv4 и IPv6

Двойной стек позволяет использовать текущую гибридную среду, охватывающую как IPv4, так и IPv6, а также будущий переход на IPv6.

Комплексная политика безопасности защищает от сетевых угроз

Благодаря возможностям безопасности и стабильности на уровне сети, таким как SSH, ACL, AAA и т. д., он защищает от сетевых угроз предприятия, университетские городки и финансовую отрасль.

RJ45 порты
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
Порты SFP+
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Порты 25G/40G/100G
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
2x 40G QSFP+
Порты PoE
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
L3
Стекирование или MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов
yesyesyesyesyes
Поддержка статической маршрутизации, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
1+1 блоки питания с возможностью горячей замены
yesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$2,289.00

44 на глобальном складе