FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан (Pусский / $USD)
Контакты

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S5850-48T4Q.
01:32
Это изображение касается S5850-48T4Q.
Это изображение касается S5850-48T4Q.
Это изображение касается S5850-48T4Q.
Это изображение касается S5850-48T4Q.
Это изображение касается S5850-48T4Q.
Это изображение касается S5850-48T4Q.
Это изображение касается S5850-48T4Q.
Это изображение касается S5850-48T4Q.
Это изображение касается S5850-48T4Q.
Это изображение касается S5850-48T4Q.
Это изображение касается S5850-48T4Q.
Это изображение касается S5850-48T4Q.
Это изображение касается S5850-48T4Q.

S5850-48T4Q, 48-портовый коммутатор Ethernet L3, 48 x 10GBASE-T, с 4 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG

Hot #69378
Hot #69378

L3 40G Uplink MLAG VXLAN

US$4,729.00
FS P/N: S5850-48T4Q
FS P/N: S5850-48T4Q
Заказы 2.4K
Отзывы 52
Вопросы 87
License:
238 на глобальном складе, 02 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$280.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S5850-48T4Q, 48-портовый коммутатор Ethernet L3, 48 x 10GBASE-T, с 4 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG

S5850-48T4Q имеет передовую аппаратную конструкцию в сочетании с 48x100/1000M/5G/10GBASE-T портами и 4x 40Gb портами. Этот коммутатор 10GBASE-T обеспечивает обратную совместимость с установленными кабелями Ethernet и стандартными разъемами RJ-45. Коммутатор поставляется с полным системным программным обеспечением с комплексными протоколами и приложениями для быстрого развертывания услуг и управления для традиционных сетей второго и третьего уровней.

Обладая высокой производительностью, высокой плотностью портов и низкой задержкой, S5850-48T4Q хорошо подходит для уровней ядра и агрегации, позволяя удовлетворить требования центров обработки данных, операторов связи и корпоративных сетей.

Описание
Интерфейсы
48x 100/1000M/5G/10GBASE-T | 4x 40G QSFP+
Коммутационная способность
1.28 Тбит/с
Источник питания
2 (1 + 1 резерв) с возможностью горячей замены
Скорость переадресации
952.3 Mpps
Количество вентиляторов
4 (2 + 2 резерв) Возможность горячей замены
Поток воздуха
Спереди-назад
Размер таблицы MAC адресов
65K
Кол-во VLAN
4K
Флеш-память
2GB (NAND)
RAM
1GB
Буфер пакетов
9MB
Макс./Миним. задержка
0.755 мкс/0.67 мкс
MLAG
Поддержка
DHCP-сервер
Поддержка
Маршруты IPv4
8,192
Маршруты IPv6
1,536
ARP таблица
4,096
Jumbo-кадр
9,600
MTBF
>90,000 часов
Гарантия
5 лет
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Все порты 1G/10G/40G поддерживают MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д.

Поддержка смешанного планирования SP + WDRR

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP (простая классификация)

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Переключатели MLAG для резервирования
Посмотреть товары
Удаленное применение PoE
Посмотреть товары
Соединение 40G -> 4x 10G
Посмотреть товары
Развертывание Wi-Fi 6 с коммутаторами SL&SO
Посмотреть товары
Решение для обеспечения безопасности с многосерийными коммутаторами
Посмотреть товары

Особенности

Модернизируйте свою сеть до высокой пропускной способности и масштабируемости
Как уровень агрегации, так и уровень доступа спроектированы с двойными каналами, которые могут устранить узкие места и обеспечить высокоскоростные сети и надежную производительность.
Проект резервирования
Улучшить стабильность сети
10G Uplink
Высокая пропускная способность отвечает разнообразным потребностям
Иерархический дизайн
Легко для будущего расширения
10G коммутатор ядра и агрегации с портами 40G
Порты 10G для коммутатора доступа или серверов, порты 40G для основных коммутаторов.
1.28 Tbps
Коммутационная способность
952.3 Mpps
Скорость пересылки
Layer 3
Тип слоя
1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 2+2 смарт-вентилятора

Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направленным потоком воздуха вперед-назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойного обслуживания.

Поддержка двойного стека IPv4/IPv6 для параллельного запуска IPv4 и IPv6

Двойной стек позволяет использовать текущую гибридную среду, охватывающую как IPv4, так и IPv6, а также будущий переход на IPv6.

Комплексная политика безопасности защищает от сетевых угроз

Благодаря возможностям безопасности и стабильности на уровне сети, таким как SSH, ACL, AAA и т. д., он защищает от сетевых угроз предприятия, университетские городки и финансовую отрасль.

Гибкое управление и эксплуатация
Пользователи могут настраивать, отслеживать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени, не имея опыта работы с интерфейсом командной строки.
Простота управления: Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразный мониторинг и обслуживание: SNMP, RMON, sFlow
Визуальный интерфейс: Краткий обзор состояния системы
Описание

S5850-48T4Q, 48-портовый коммутатор Ethernet L3, 48 x 10GBASE-T, с 4 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG

S5850-48T4Q имеет передовую аппаратную конструкцию в сочетании с 48x100/1000M/5G/10GBASE-T портами и 4x 40Gb портами. Этот коммутатор 10GBASE-T обеспечивает обратную совместимость с установленными кабелями Ethernet и стандартными разъемами RJ-45. Коммутатор поставляется с полным системным программным обеспечением с комплексными протоколами и приложениями для быстрого развертывания услуг и управления для традиционных сетей второго и третьего уровней.

Обладая высокой производительностью, высокой плотностью портов и низкой задержкой, S5850-48T4Q хорошо подходит для уровней ядра и агрегации, позволяя удовлетворить требования центров обработки данных, операторов связи и корпоративных сетей.

Описание
Интерфейсы
48x 100/1000M/5G/10GBASE-T | 4x 40G QSFP+
Коммутационная способность
1.28 Тбит/с
Источник питания
2 (1 + 1 резерв) с возможностью горячей замены
Скорость переадресации
952.3 Mpps
Количество вентиляторов
4 (2 + 2 резерв) Возможность горячей замены
Поток воздуха
Спереди-назад
Размер таблицы MAC адресов
65K
Кол-во VLAN
4K
Флеш-память
2GB (NAND)
RAM
1GB
Буфер пакетов
9MB
Макс./Миним. задержка
0.755 мкс/0.67 мкс
MLAG
Поддержка
DHCP-сервер
Поддержка
Маршруты IPv4
8,192
Маршруты IPv6
1,536
ARP таблица
4,096
Jumbo-кадр
9,600
MTBF
>90,000 часов
Гарантия
5 лет
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Все порты 1G/10G/40G поддерживают MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д.

Поддержка смешанного планирования SP + WDRR

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP (простая классификация)

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Переключатели MLAG для резервирования
Посмотреть товары
Удаленное применение PoE
Посмотреть товары
Соединение 40G -> 4x 10G
Посмотреть товары
Развертывание Wi-Fi 6 с коммутаторами SL&SO
Посмотреть товары
Решение для обеспечения безопасности с многосерийными коммутаторами
Посмотреть товары
Особенности
Модернизируйте свою сеть до высокой пропускной способности и масштабируемости
Как уровень агрегации, так и уровень доступа спроектированы с двойными каналами, которые могут устранить узкие места и обеспечить высокоскоростные сети и надежную производительность.
Проект резервирования
Улучшить стабильность сети
10G Uplink
Высокая пропускная способность отвечает разнообразным потребностям
Иерархический дизайн
Легко для будущего расширения
10G коммутатор ядра и агрегации с портами 40G
Порты 10G для коммутатора доступа или серверов, порты 40G для основных коммутаторов.
1.28 Tbps
Коммутационная способность
952.3 Mpps
Скорость пересылки
Layer 3
Тип слоя
1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 2+2 смарт-вентилятора

Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направленным потоком воздуха вперед-назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойного обслуживания.

Поддержка двойного стека IPv4/IPv6 для параллельного запуска IPv4 и IPv6

Двойной стек позволяет использовать текущую гибридную среду, охватывающую как IPv4, так и IPv6, а также будущий переход на IPv6.

Комплексная политика безопасности защищает от сетевых угроз

Благодаря возможностям безопасности и стабильности на уровне сети, таким как SSH, ACL, AAA и т. д., он защищает от сетевых угроз предприятия, университетские городки и финансовую отрасль.

Гибкое управление и эксплуатация
Пользователи могут настраивать, отслеживать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени, не имея опыта работы с интерфейсом командной строки.
Простота управления: Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразный мониторинг и обслуживание: SNMP, RMON, sFlow
Визуальный интерфейс: Краткий обзор состояния системы

Вопросы и ответы

Отзывы

US$4,729.00

238 на глобальном складе