FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
01:09
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.
Это изображение касается S5850-24S2Q-PE.

S5850-24S2Q-PE, 24-портовый Ethernet L3 коммутатор, 24 x 10Gb SFP+, c 2 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG

#174495
#174495

L3 40G Uplink MLAG MACsec

US$1,440.00
FS P/N: S5850-24S2Q-PE
FS P/N: S5850-24S2Q-PE
Заказы 74
Отзывы 25
Вопросы 6
Power Supply:
1 на глобальном складе, 21 июн, 2024
9 шт. в пути, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$220.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

24-Port Ethernet L3 Switch, 24 x 10Gb SFP+, with 2 x 40Gb QSFP+, Support MLAG

The S5850-24S2Q-PE layer 3 switch features 24x 1Gb/10Gb and 2x 40Gb QSFP+ ports, providing the flexibility to support mixed 1Gb, 10Gb and 40Gb environments. This managed enterprise switch delivers 640 Gbps switching capacity with rich layer 2 and layer 3 features.

Delivering wire-speed performance on every port, full device redundancy, support L3 routing protocols such as RIP, OSPF, BGP, a comprehensive security and QoS feature set, the S5850-24S2Q-PE is ideal for large-scale campus network aggregations, small and medium-sized network cores.

Specifications
Ports
24x 1G/10G SFP+ | 2x 40G QSFP+
Mac Address
96K
Switching Capacity
640 Gbps
Latency
0.66μs
Forwarding Rate
480 Mpps
Number of VLANs
4K
Packet Buffer
9MB
ARP Table
12,288
Flash Memory
8GB (eMMC)
Jumbo Frame
9,600
RAM
2GB
MTBF
>200,000 Hours
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
IPv4 Routes
56K
Fan Number
3 (2+1 Redundancy) Built-in
IPv6 Routes
4K
Airflow
Back-to-Front
Operating Temperature
0 to 45°C (32 to 113°F)
Dimensions (HxWxD)
1.73"x17.5"x14.6" (44x444x370mm)
Warranty
5 Years
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Коммутатор ядра и агрегации 10G с портами 40G
Порты 10G для коммутатора доступа или серверов, порты 40G для коммутаторов ядра.
640 Гбит/с
Коммутационная способность
132 Mpps
Скорость переадресации
Уровень 3
Тип слоя
MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойной работы.

Комплексная политика безопасности защищает от сетевых угроз

Благодаря возможностям безопасности и стабильности на уровне сети, таким как SSH, ACL, AAA и т. д., он защищает от сетевых угроз предприятия, университетские городки и финансовую отрасль.

OSPF для упрощённого управления сетью

OSPF упрощает топологию, разделяя автономные системы на области, автоматически рассчитывает и обновляет кратчайший путь и передает информацию о состоянии канала, сокращая трудозатраты.

Порты SFP+
24x 10G SFP+
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
24x 10G SFP+
Порты SFP28
48x 25G SFP28
Порты QSFP+
2x 40G QSFP+
6x 40G QSFP+
Порты QSFP28
8x 100G QSFP28
8x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
Поток воздуха
Сзади-вперёт
Сзади-вперёт
Сзади-вперёт
Сзади-вперёт
Сзади-вперёт
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
L3
Стекирование или MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
1+1 блоки питания с возможностью горячей замены
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов
yesyesyesyesyes
Поддержка статической маршрутизации, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Airflow (1)Fan Speed (1)MLAG (1)Port Rate (1)Web Interface (1)
Отзывы
Написать отзыв
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    21
    4
    0
    0
    0

    T***a

    United States

    November 21, 2023
    5.0
    Nice switch. Works as described. I wanted to say medium value for the money.
    подтвердит покупку
    Полезный 2
    Отзывы 0

    A***s

    United States

    October 18, 2023
    5.0
    The switch's elegant, small shape also seamlessly integrates into my system without taking up extra room. I am confident that it will continue to operate dependably for many years to come because of its sturdy construction.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    A***a

    United States

    October 15, 2023
    4.0
    FS is always a solid product. For such a cheap price this has solved a lot of problems.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели