FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается S5850-24S2C-PE.
01:40
Это изображение касается S5850-24S2C-PE.
Это изображение касается S5850-24S2C-PE.
Это изображение касается S5850-24S2C-PE.
Это изображение касается S5850-24S2C-PE.
Это изображение касается S5850-24S2C-PE.
Это изображение касается S5850-24S2C-PE.
Это изображение касается S5850-24S2C-PE.
Это изображение касается S5850-24S2C-PE.
Это изображение касается S5850-24S2C-PE.
Это изображение касается S5850-24S2C-PE.
Это изображение касается S5850-24S2C-PE.

S5850-24S2C-PE, 24-портовый Ethernet L3 коммутатор, 24 x 10Gb SFP+, c 2 x 100Gb QSFP28, поддержка MLAG

#174496
#174496

L3 100G Uplink MLAG VXLAN

US$2,489.00
FS P/N: S5850-24S2C-PE
FS P/N: S5850-24S2C-PE
Заказы 13
Отзывы 8
Вопросы 9
Power Supply:
17 на глобальном складе, 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$200.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

24-Port Ethernet L3 Switch, 24 x 10Gb SFP+, with 2 x 100Gb QSFP28, Support MLAG

S5850-24S2C-PE is a high-performance Layer 3 Ethernet switch with 24x 1/10Gb SFP+ and 2x 40/100Gb QSFP28 ports in a compact 1U form factor. The switch comes with complete system software, comprehensive protocols and applications to facilitate the rapid service deployment and management for traditional Layer 2 and Layer 3 networks. It is ideally designed for demanding workloads.

Supporting advanced features, including MLAG, EVPN, SR-MPLS, VXLAN, IPv4/IPv6, sFLOW, SNMP etc., this switch meets the next generation Metro and enterprise network requirements, and it is also ideal for traditional or fully virtualized data center.

Specifications
Ports
24x 1G/10G SFP+ | 2x 40G/100G QSFP28
Mac Address
96K
Switching Capacity
880 Gbps
Latency
0.66μs
Forwarding Rate
540 Mpps
Number of VLANs
4K
Packet Buffer
9MB
ARP Table
12,288
Flash Memory
8GB (eMMC)
Jumbo Frame
9,600
RAM
2GB
MTBF
>200,000 Hours
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
IPv4 Routes
56K
Fan Number
3 (2+1 Redundancy) Built-in
IPv6 Routes
4K
Airflow
Back-to-Front
Operating Temperature
0 to 45°C (32 to 113°F)
Dimensions (HxWxD)
1.73"x17.5"x14.6" (44x444x370mm)
Warranty
5 Years
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Скорости интерфейса 1/10/25/40/100GbE для гибкого развёртывания
1/10/25G для серверов, восходящие каналы 40/100G для коммутаторов Spine.
176 Гбит/с
Коммутационная способность
132 Mpps
Скорость переадресации
Уровень 3
Тип слоя
MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойной работы.

Поддержка двойного стека IPv4/IPv6 для параллельного запуска IPv4 и IPv6

Двойной стек позволяет использовать текущую гибридную среду, охватывающую как IPv4, так и IPv6, а также будущий переход на IPv6.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

Порты SFP+
24x 10G SFP+
48x 10G SFP+
24x 10G SFP+
48x 10G SFP+
Порты SFP28
48x 25G SFP28
Порты QSFP+
6x 40G QSFP+
2x 40G QSFP+
Порты QSFP28
2x 100G QSFP28
8x 100G QSFP28
8x 100G QSFP28
Поток воздуха
Сзади-вперёт
Сзади-вперёт
Сзади-вперёт
Сзади-вперёт
Сзади-вперёт
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
L3
Стекирование или MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
1+1 блоки питания с возможностью горячей замены
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов
yesyesyesyesyes
Поддержка статической маршрутизации, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (9)Fan (2)Airflow (1)Documents (1)LACP (1)MLAG (1)Mounting Brackets (1)Power Consumption (1)Stacking (1)
Отзывы
Написать отзыв
4.8
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
6
2
0
0
0

***

October 23, 2023
4.0
Good switch for the price and with the quick shipping even better.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

***

October 22, 2023
5.0
We ran a number of speed tests before go-live and every port is fine.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

A***o

United States

October 17, 2023
4.0
I bought this because I need port mirroring for some debugging. It replaced a similarly sized 8-port unmanaged switch.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели