FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
01:54
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.
Это изображение касается S5850-48S6Q-R.

S5850-48S6Q-R, 48-портовый коммутатор Ethernet уровня 3, 48 портов 10Gb SFP+, с 6 портами 40Gb QSFP+, поддержка MLAG

#173302
#173302

L3 40G Uplink MLAG VXLAN

US$3,399.00
FS P/N: S5850-48S6Q-R
FS P/N: S5850-48S6Q-R
Заказы 79
Отзывы 7
Вопросы 11
60 на глобальном складе, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$290.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S5850-48S6Q-R, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 6 x 40Gb QSFP+, Support MLAG

S5850-48S6Q-R is a high-performance Layer 3 Leaf switch with 48x 10Gb SFP+ access ports and 6x 40Gb QSFP+ ports in a compact 1U form factor. The switch delivers rich layer 2 and layer 3 features with wire speed performance up to a maximum performance of 1.44 Tbps.

This switch supports rich features, including redundant hot-swappable power supplies and fans, MLAG, VXLAN, IPv4/IPv6, sFlow, SNMP, etc. to meet the requirements of next-generation Enterprise, Data Center, Metro and HCI (Hyper-Converged Infrastructure) networks.

Описание
Порты
24 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+
Коммутационная способность
1.44 Тбит/с
Размер таблицы MAC адресов
120K
Скорость переадресации
1071.4 Mpps
Буфер пакетов
36MB
Задержка
700 нс
Флеш-память
8GB
Кол-во VLAN
4K
Размер таблицы ARP
16,384
Jumbo-кадр
9,600
Источник питания
2 (1+1 резервирование) с возможностью горячей замены
MTBF
70.080 часов
Кол-во вентиляторов
4 (3+1 резервирвоание) с возможностью горячей замены
RAM
2GB
Поток воздуха
Спереди назад
Маршруты IPv6
4,096
Размеры (ВxШxГ)
1.73''x17.4''x17.75'' (44x442x451 мм)
Гарантия
5 лет
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и поддержка нескольких сервисов

Поддержка MLAG

Два резервных блока питания и 2+1 умные вентиляторы

Поддержка двойного стека протоколов IPv4/IPv6

Поддержка функций VXLAN-BGP-EVPN, DCBX, RoCEv2 и других ЦОД

Поддержка G.8031, G.8032, Ethernet OAM, MPLS, VPLS, VPWS, L3VPN и т. д.

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
MLAG Switches for Redundancy
Посмотреть товары
Integrated Solution
Посмотреть товары
Remote PoE Application
Посмотреть товары
Wi-Fi 6 Deployment with SN&SL Switches
Посмотреть товары
Security Solution with SN&SL Switches
Посмотреть товары

Особенности

Порты 10G/25G/40G для гибкого развертывания в различных сценариях
Порты 10G для коммутатора доступа или серверов, порты 40G для коммутаторов ядра.
2.56 Тбит/с
Коммутационная способность
445.76 Mpps
Скорость переадресации
36MB
Буфер пакетов
MLAG реализует бесперебойные услуги

The switch running MLAG can be upgraded without disrupting MLAG traffic. During the upgrade, another switch in the system takes over traffic forwarding to ensure uninterrupted services.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Гибкое управление и эксплуатация
Пользователи могут настраивать, отслеживать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени, не имея опыта работы с интерфейсом командной строки.
Простое управление:
Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразный мониторинг и обслуживание:
SNMP, RMON, sFlow
Визуальный интерфейс:
Чёткий обзор состояния системы
Порты SFP+
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
40G поры
6x 40G QSFP+
6x 40G QSFP+
6x 40G QSFP+
Порт USB
1
1
Уровень управления
L3
L3
L3
Поток воздуха
Спереди назад
Спереди назад
Сзади-вперёт
Кол-во вентиляторов
3+1
3+1
3+1
1+1 блоки питания с возможностью горячей замены
yesyesyes
MLAG
yesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов
yesyesyes
Расширенный протокол маршрутизации (BGP/ISIS)
yes
yes
DCBX
yes
yes
Описание

S5850-48S6Q-R, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 6 x 40Gb QSFP+, Support MLAG

S5850-48S6Q-R is a high-performance Layer 3 Leaf switch with 48x 10Gb SFP+ access ports and 6x 40Gb QSFP+ ports in a compact 1U form factor. The switch delivers rich layer 2 and layer 3 features with wire speed performance up to a maximum performance of 1.44 Tbps.

This switch supports rich features, including redundant hot-swappable power supplies and fans, MLAG, VXLAN, IPv4/IPv6, sFlow, SNMP, etc. to meet the requirements of next-generation Enterprise, Data Center, Metro and HCI (Hyper-Converged Infrastructure) networks.

Описание
Порты
24 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+
Коммутационная способность
1.44 Тбит/с
Размер таблицы MAC адресов
120K
Скорость переадресации
1071.4 Mpps
Буфер пакетов
36MB
Задержка
700 нс
Флеш-память
8GB
Кол-во VLAN
4K
Размер таблицы ARP
16,384
Jumbo-кадр
9,600
Источник питания
2 (1+1 резервирование) с возможностью горячей замены
MTBF
70.080 часов
Кол-во вентиляторов
4 (3+1 резервирвоание) с возможностью горячей замены
RAM
2GB
Поток воздуха
Спереди назад
Маршруты IPv6
4,096
Размеры (ВxШxГ)
1.73''x17.4''x17.75'' (44x442x451 мм)
Гарантия
5 лет
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и поддержка нескольких сервисов

Поддержка MLAG

Два резервных блока питания и 2+1 умные вентиляторы

Поддержка двойного стека протоколов IPv4/IPv6

Поддержка функций VXLAN-BGP-EVPN, DCBX, RoCEv2 и других ЦОД

Поддержка G.8031, G.8032, Ethernet OAM, MPLS, VPLS, VPWS, L3VPN и т. д.

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
MLAG Switches for Redundancy
Посмотреть товары
Integrated Solution
Посмотреть товары
Remote PoE Application
Посмотреть товары
Wi-Fi 6 Deployment with SN&SL Switches
Посмотреть товары
Security Solution with SN&SL Switches
Посмотреть товары
Особенности
Порты 10G/25G/40G для гибкого развертывания в различных сценариях
Порты 10G для коммутатора доступа или серверов, порты 40G для коммутаторов ядра.
2.56 Тбит/с
Коммутационная способность
445.76 Mpps
Скорость переадресации
36MB
Буфер пакетов
MLAG реализует бесперебойные услуги

The switch running MLAG can be upgraded without disrupting MLAG traffic. During the upgrade, another switch in the system takes over traffic forwarding to ensure uninterrupted services.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Гибкое управление и эксплуатация
Пользователи могут настраивать, отслеживать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени, не имея опыта работы с интерфейсом командной строки.
Простое управление:
Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразный мониторинг и обслуживание:
SNMP, RMON, sFlow
Визуальный интерфейс:
Чёткий обзор состояния системы
Порты SFP+
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
40G поры
6x 40G QSFP+
6x 40G QSFP+
6x 40G QSFP+
Порт USB
1
1
Уровень управления
L3
L3
L3
Поток воздуха
Спереди назад
Спереди назад
Сзади-вперёт
Кол-во вентиляторов
3+1
3+1
3+1
1+1 блоки питания с возможностью горячей замены
yesyesyes
MLAG
yesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов
yesyesyes
Расширенный протокол маршрутизации (BGP/ISIS)
yes
yes
DCBX
yes
yes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$3,399.00

60 на глобальном складе