FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается UMC-GA1F1T.
Это изображение касается UMC-GA1F1T.
Это изображение касается UMC-GA1F1T.
Это изображение касается UMC-GA1F1T.
Это изображение касается UMC-GA1F1T.
Это изображение касается UMC-GA1F1T.
Это изображение касается UMC-GA1F1T.
Это изображение касается UMC-GA1F1T.
Это изображение касается UMC-GA1F1T.
Это изображение касается UMC-GA1F1T.
Это изображение касается UMC-GA1F1T.
Это изображение касается UMC-GA1F1T.

Мини неуправляемый гигабитный Ethernet медиаконвертер 1x 10/100/1000Base-T RJ45 – 1x 1000Base-X со слотом SFP, US Plug

Hot #96396
Hot #96396

SM и MM / 0°C ~ 40°C Авто-MDI/MDIX / Plug-and-play

US$29.00
FS P/N: UMC-GA1F1T
FS P/N: UMC-GA1F1T
Заказы 31.6K
Отзывы 41
Вопросы 51
645 на глобальном складе, 16 май, 2024
460 шт. в пути, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 1000Base-X SFP Slot Mini Gigabit Ethernet Media Converter, AC 100V~240V

The Mini Gigabit Ethernet Media Converter extends communication distance with high performance of data transmission via fiber optic cable. It can build the ISP network solution of FTTH or FTTC for ISPs and FTTBs, or for small office network environment of enterprises. We also supply Media Converter Chassis, the 1U height 12 slots media converter rack mount chassis specially designed for accommodating chassis-based mini Media Converters.

The media converters are compatible with a wide range of transceiver modules, such as general 1000Base SFP transceiver modules, BIDI transceiver modules, CWDM transceiver modules, etc. Be sure that the wavelength, speed rate, and the distance of the transceiver modules used at the both ends of the media converter are consistent.

Описание
Ports
1 x Gigabit SFP port
1 x 10/100/1000M RJ45 port (Auto MDI/MDIX)
Standards and Protocols
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Cable Type (Fiber)
Multimode 50/125µm, 62.5/125µm
Single-mode 9/125µm
Cable Type (Cooper)
UTP Cat 5, 5e, 6 Cable (Maxium 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (Maximum 100m)
LED Indicators
TP/LNK,1000M, FX/LNK, PWR
DIP Switch
LFP/ALS/FX Speed/FX Reset(Optional)
Power Consumption
Full-load<3W
Jumbo Frame
12K
Operation Mode
10/100Mbps for Half/Full duplex
1000Mbps for Full Duplex
Dimensions (Hx Wx D)
0.79''x 2.36''x 3.54'' (20x60x90mm)
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Latency
1us
External Power
AC 100V~240V
Input Power
DC 5-12V
Operating Temperature
0°C to 40°C
Storage Temperature
-20°C to 85°C
Relative Humidity
5% to 90% Max, Non-condensing
Warranty
2 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

Lengthening the Distances of the Connections in Network

Standalone media converter turns a copper Ethernet link into a fiber link, allowing for an ultra-fast, long distance connection.

1SFP+1RJ45 Ports Mini Gigabit Ethernet Media Converter
Introduction to DIP Switches
Rack-mount Installation

Mini media converters can be accommodated in 1U 12 slots chassis, which can be mounted in the standard 19-inch rack.

Описание

1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 1000Base-X SFP Slot Mini Gigabit Ethernet Media Converter, AC 100V~240V

The Mini Gigabit Ethernet Media Converter extends communication distance with high performance of data transmission via fiber optic cable. It can build the ISP network solution of FTTH or FTTC for ISPs and FTTBs, or for small office network environment of enterprises. We also supply Media Converter Chassis, the 1U height 12 slots media converter rack mount chassis specially designed for accommodating chassis-based mini Media Converters.

The media converters are compatible with a wide range of transceiver modules, such as general 1000Base SFP transceiver modules, BIDI transceiver modules, CWDM transceiver modules, etc. Be sure that the wavelength, speed rate, and the distance of the transceiver modules used at the both ends of the media converter are consistent.

Описание
Ports
1 x Gigabit SFP port
1 x 10/100/1000M RJ45 port (Auto MDI/MDIX)
Standards and Protocols
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Cable Type (Fiber)
Multimode 50/125µm, 62.5/125µm
Single-mode 9/125µm
Cable Type (Cooper)
UTP Cat 5, 5e, 6 Cable (Maxium 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (Maximum 100m)
LED Indicators
TP/LNK,1000M, FX/LNK, PWR
DIP Switch
LFP/ALS/FX Speed/FX Reset(Optional)
Power Consumption
Full-load<3W
Jumbo Frame
12K
Operation Mode
10/100Mbps for Half/Full duplex
1000Mbps for Full Duplex
Dimensions (Hx Wx D)
0.79''x 2.36''x 3.54'' (20x60x90mm)
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Latency
1us
External Power
AC 100V~240V
Input Power
DC 5-12V
Operating Temperature
0°C to 40°C
Storage Temperature
-20°C to 85°C
Relative Humidity
5% to 90% Max, Non-condensing
Warranty
2 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
Lengthening the Distances of the Connections in Network

Standalone media converter turns a copper Ethernet link into a fiber link, allowing for an ultra-fast, long distance connection.

1SFP+1RJ45 Ports Mini Gigabit Ethernet Media Converter
Introduction to DIP Switches
Rack-mount Installation

Mini media converters can be accommodated in 1U 12 slots chassis, which can be mounted in the standard 19-inch rack.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$29.00

645 на глобальном складе