FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S3270-24TM.
Это изображение касается S3270-24TM.
Это изображение касается S3270-24TM.
Это изображение касается S3270-24TM.
Это изображение касается S3270-24TM.
Это изображение касается S3270-24TM.
Это изображение касается S3270-24TM.
Это изображение касается S3270-24TM.
Это изображение касается S3270-24TM.
Это изображение касается S3270-24TM.
Это изображение касается S3270-24TM.
Это изображение касается S3270-24TM.

S3270-24TM, 24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet уровня 2+, 24 x Gigabit RJ45, с восходящими линиями связи 4 x 2.5Gb SFP, чипом Broadcom, без вентилятора

#166609
#166609

L2+ 2.5G Uplink LACP DHCP

US$239.00
FS P/N: S3270-24TM
FS P/N: S3270-24TM
Заказы 24
Отзыв 1
Вопросы 2
350 на глобальном складе, 03 июн, 2024
5 шт. в пути, 10 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$300.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 24x Gigabit RJ45, с 4x 2.5Gb SFP Uplinks, чип Broadcom, без вентилятора

S3270-24TM, 24-портовый коммутатор, оснащён портами 24x 10/100/1000M RJ45, 4x 2.5Gb SFP uplinks. В полностью оптической сети Ethernet используется двухточечная передача. Качественный сигнал передается без внешних помех, а данные пересылаются более стабильно. Этот коммутатор обеспечивает коммутационную способность 68 Гбит/с и скорость переадресации 50.59 млн пакетов в секунду. без вентилятора design ensures noise-free switch operation, reduced cost, and power consumption.

Безвентиляторная конструкция обеспечивает бесшумную работу коммутатора, снижение затрат и энергопотребления. Этот коммутатор доступа представляет собой компактное и экономичное решение для IP MAN операторов и корпоративных сетей. Основанный на высокопроизводительном оборудовании и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, QinQ и QoS. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования любого сложного сценария.

Описание
Порты
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 2.5G SFP
Чип коммутатора
BCM53547
Коммутационная способность
68 Гбит/с
SDRAM
512MB
Скорость переадресации
50.59 Mpps
Буфер пакетов
512KB
Флэш-память
64MB
Jumbo-кадр
9,216
Макс. потребляемая мощность
15.6 Вт
Входной диапазон
100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
Источник питания
1 встроенный
Размеры (ВхШхГ)
1.71''x17.32''x8.66'' (43.5x440x220 мм)
Кол-во вентиляторов
Безвентиляторный
Температура эксплуатации
32°F ~ 113°F (0ºC ~ 45ºC)
Монтажная высота
1U
Температура хранения
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Способы монтажа
Настольный, стоечный или настенный
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Упрощенное сетевое решение для офиса
Розничное сетевое решение
Более
Упрощенное сетевое решение для офиса
Посмотреть товары
Розничное сетевое решение
Посмотреть товары
Корпоративное сетевое решение SOHO
Посмотреть товары

Особенности

Мультигигабитные порты обеспечивают гибкое расширение сети
S3270-24TM коммутатор представляет собой гигабитный коммутатор уровня 2+ с фиксированными портами 1G RJ45 и оптическими портами 1G/2.5G SFP для восходящих линиях связи.
BCM53547
Чип Broadcom
68 Гбит/с
Коммутационная способность
50.59 Mpps
Скорость переадресации
Безвентиляторная конструкция для бесшумной работы

Маломощный бесшумный дизайн, обеспечивающий 1000 м на рабочем столе тише

Создание новых экологически чистых и энергосберегающих устройств
В общей сложности 3-летняя экономия электроэнергии может быть использована для покупки другого выключателя
Нет PHY для портов SFP
Порт сна
Энергосберегающая технология IEEE802.3az
Различные политики защиты, стабильная работа оборудования

Политика защиты CPU, обеспечивающая стабильность работы коммутатора и бесперебойную работу сервисов

Порты RJ45
24x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Источник питания
1 встроенный
1 встроенный
1 встроенный
yesyes
Вентилятор
Безвентиляторный
Безвентиляторный
2 встроенных вентилятора
yesyes
VLAN, QoS, отслеживание DHCP, агрегация каналов
yesyesyesyesyes
Статическая маршрутизация, поддержка RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
Описание

24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 24x Gigabit RJ45, с 4x 2.5Gb SFP Uplinks, чип Broadcom, без вентилятора

S3270-24TM, 24-портовый коммутатор, оснащён портами 24x 10/100/1000M RJ45, 4x 2.5Gb SFP uplinks. В полностью оптической сети Ethernet используется двухточечная передача. Качественный сигнал передается без внешних помех, а данные пересылаются более стабильно. Этот коммутатор обеспечивает коммутационную способность 68 Гбит/с и скорость переадресации 50.59 млн пакетов в секунду. без вентилятора design ensures noise-free switch operation, reduced cost, and power consumption.

Безвентиляторная конструкция обеспечивает бесшумную работу коммутатора, снижение затрат и энергопотребления. Этот коммутатор доступа представляет собой компактное и экономичное решение для IP MAN операторов и корпоративных сетей. Основанный на высокопроизводительном оборудовании и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, QinQ и QoS. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования любого сложного сценария.

Описание
Порты
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 2.5G SFP
Чип коммутатора
BCM53547
Коммутационная способность
68 Гбит/с
SDRAM
512MB
Скорость переадресации
50.59 Mpps
Буфер пакетов
512KB
Флэш-память
64MB
Jumbo-кадр
9,216
Макс. потребляемая мощность
15.6 Вт
Входной диапазон
100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
Источник питания
1 встроенный
Размеры (ВхШхГ)
1.71''x17.32''x8.66'' (43.5x440x220 мм)
Кол-во вентиляторов
Безвентиляторный
Температура эксплуатации
32°F ~ 113°F (0ºC ~ 45ºC)
Монтажная высота
1U
Температура хранения
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Способы монтажа
Настольный, стоечный или настенный
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Упрощенное сетевое решение для офиса
Розничное сетевое решение
Более
Упрощенное сетевое решение для офиса
Посмотреть товары
Розничное сетевое решение
Посмотреть товары
Корпоративное сетевое решение SOHO
Посмотреть товары
Особенности
Мультигигабитные порты обеспечивают гибкое расширение сети
S3270-24TM коммутатор представляет собой гигабитный коммутатор уровня 2+ с фиксированными портами 1G RJ45 и оптическими портами 1G/2.5G SFP для восходящих линиях связи.
BCM53547
Чип Broadcom
68 Гбит/с
Коммутационная способность
50.59 Mpps
Скорость переадресации
Безвентиляторная конструкция для бесшумной работы

Маломощный бесшумный дизайн, обеспечивающий 1000 м на рабочем столе тише

Создание новых экологически чистых и энергосберегающих устройств
В общей сложности 3-летняя экономия электроэнергии может быть использована для покупки другого выключателя
Нет PHY для портов SFP
Порт сна
Энергосберегающая технология IEEE802.3az
Различные политики защиты, стабильная работа оборудования

Политика защиты CPU, обеспечивающая стабильность работы коммутатора и бесперебойную работу сервисов

Порты RJ45
24x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Источник питания
1 встроенный
1 встроенный
1 встроенный
yesyes
Вентилятор
Безвентиляторный
Безвентиляторный
2 встроенных вентилятора
yesyes
VLAN, QoS, отслеживание DHCP, агрегация каналов
yesyesyesyesyes
Статическая маршрутизация, поддержка RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$239.00

350 на глобальном складе