S3100-16TF-P 16-портовый коммутатор PoE+ оснащен 16 портами 10M/100/1000MBASE-T, 2 аплинками 1Gb SFP. 8 портов поддерживают как IEEE 802.3af PoE, так и IEEE 802.3at PoE+ (до 30 Вт на порт) для питания подключенных IP-телефонов, беспроводных точек доступа или других конечных сетевых устройств, соответствующих стандартам PoE и PoE+. В этом корпоративном коммутаторе используется передовой чип Broadcom, обеспечивающий коммутационную способность 432 Гбит/с и скорость пересылки 75 Мбит/с. Безвентиляторная конструкция обеспечивает бесшумную работу коммутатора, снижение затрат и энергопотребления. Этот коммутатор доступа представляет собой компактное и экономичное решение для Интернета, образования, медицины и других отраслей.