FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S2805S-8TF.
00:56
Это изображение касается S2805S-8TF.
Это изображение касается S2805S-8TF.
Это изображение касается S2805S-8TF.
Это изображение касается S2805S-8TF.
Это изображение касается S2805S-8TF.
Это изображение касается S2805S-8TF.
Это изображение касается S2805S-8TF.
Это изображение касается S2805S-8TF.
Это изображение касается S2805S-8TF.
Это изображение касается S2805S-8TF.
Это изображение касается S2805S-8TF.
Это изображение касается S2805S-8TF.
Это изображение касается S2805S-8TF.

S2805S-8TF, 8-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2, 8 x Gigabit RJ45, с 2 восходящими каналами 1Gb SFP, без вентилятора

Hot #150493
Hot #150493

Realtek RTL8380M L2 1G Uplink LACP DHCP

US$69.00
FS P/N: S2805S-8TF
FS P/N: S2805S-8TF
Заказы 2.8K
Отзывы 9
Вопросы 26
290 на глобальном складе, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$83.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S2805S-8TF, 8-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2, 8 x Gigabit RJ45, с 2 восходящими каналами 1Gb SFP, без вентилятора

S2805S-8TF представляет собой компактное экономичное решение для домашних сетей и сетей малого бизнеса. Основанный на высокопроизводительном аппаратном обеспечении и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, DHCP, QoS, IGMP, LACP и т.д. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования многих сценариев. Коммутаторы S2805S интегрируют высокопроизводительное аппаратное обеспечение с платформой FSOS и расширенными функциями L2, такими как 802.1Q VLAN и VLAN на основе портов, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов LACP, статическая маршрутизация и т.д., которые могут удовлетворить требования многих сценариев в МСП.

Описание
Порты
8x 10/100/1000BASE-T RJ45|2x 1G SFP
Буфер пакетов
4.1M
Коммутационная способность
20 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
8K
Скорость переадресации
14.88 Mpps
Входной диапазон
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
SDRAM
128MB
Макс. потребляемая мощность
7.35 Вт
Флеш-память
6MB
Температура эксплуатации
32°F~113°F (0ºC~45ºC)
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180 мм)
Способы монтажа
Настольный, стоечный или настенный
Jumbo-кадр
10K
Влажность при эксплуатации
10-90% (без конденсации)
Управление
SNMP/RMON/Telnet
Гарантия
2 года
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Корпоративное сетевое решение SOHO
Упрощенное сетевое решение для офиса
Корпоративное сетевое решение SOHO
Посмотреть товары
Упрощенное сетевое решение для офиса
Посмотреть товары

Особенности

Компактный дизайн создаёт офис вашей мечты

Компактный дизайн идеально подходит для гибкого развёртывания сети и предоставляет вам больше вариантов для создания офиса вашей мечты.

Расширенные функции L2 для сетей МСП

Полнофункциональный коммутатор L2 поставляется с простым графическим веб-интерфейсом управления, так что значительно удовлетворяет сетевые требования растущих МСП.

Безвентиляторный дизайн для чувствительной к шуму рабочей среды

Расширяйте свою сеть, не нарушая тихой офисной среды.

QoS (Quality of Service) для лучшего управления трафиком
Предоставляет разные приоритеты для разных приложений, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
задержку и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классификация и определение приоритетов трафика для достижения оптимальной эффективности
Порты RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Порты SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP
Порты PoE
8x PoE+
8x PoE+
24x PoE+
Бюджет мощности PoE
140 Вт
65 Вт
220 Вт
Уровень управления
L2
L2
L2+
L2+
L2+
Вентилятор
Без вентилятора
1 встроенный
Без вентилятора
Без вентилятора
1 встроенный
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, статическая маршрутизация, защита от DDoS-атак
yesyesyesyesyes
Описание

S2805S-8TF, 8-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2, 8 x Gigabit RJ45, с 2 восходящими каналами 1Gb SFP, без вентилятора

S2805S-8TF представляет собой компактное экономичное решение для домашних сетей и сетей малого бизнеса. Основанный на высокопроизводительном аппаратном обеспечении и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, DHCP, QoS, IGMP, LACP и т.д. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования многих сценариев. Коммутаторы S2805S интегрируют высокопроизводительное аппаратное обеспечение с платформой FSOS и расширенными функциями L2, такими как 802.1Q VLAN и VLAN на основе портов, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов LACP, статическая маршрутизация и т.д., которые могут удовлетворить требования многих сценариев в МСП.

Описание
Порты
8x 10/100/1000BASE-T RJ45|2x 1G SFP
Буфер пакетов
4.1M
Коммутационная способность
20 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
8K
Скорость переадресации
14.88 Mpps
Входной диапазон
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
SDRAM
128MB
Макс. потребляемая мощность
7.35 Вт
Флеш-память
6MB
Температура эксплуатации
32°F~113°F (0ºC~45ºC)
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180 мм)
Способы монтажа
Настольный, стоечный или настенный
Jumbo-кадр
10K
Влажность при эксплуатации
10-90% (без конденсации)
Управление
SNMP/RMON/Telnet
Гарантия
2 года
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Корпоративное сетевое решение SOHO
Упрощенное сетевое решение для офиса
Корпоративное сетевое решение SOHO
Посмотреть товары
Упрощенное сетевое решение для офиса
Посмотреть товары
Особенности
Компактный дизайн создаёт офис вашей мечты

Компактный дизайн идеально подходит для гибкого развёртывания сети и предоставляет вам больше вариантов для создания офиса вашей мечты.

Расширенные функции L2 для сетей МСП

Полнофункциональный коммутатор L2 поставляется с простым графическим веб-интерфейсом управления, так что значительно удовлетворяет сетевые требования растущих МСП.

Безвентиляторный дизайн для чувствительной к шуму рабочей среды

Расширяйте свою сеть, не нарушая тихой офисной среды.

QoS (Quality of Service) для лучшего управления трафиком
Предоставляет разные приоритеты для разных приложений, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
задержку и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классификация и определение приоритетов трафика для достижения оптимальной эффективности
Порты RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Порты SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP
Порты PoE
8x PoE+
8x PoE+
24x PoE+
Бюджет мощности PoE
140 Вт
65 Вт
220 Вт
Уровень управления
L2
L2
L2+
L2+
L2+
Вентилятор
Без вентилятора
1 встроенный
Без вентилятора
Без вентилятора
1 встроенный
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, статическая маршрутизация, защита от DDoS-атак
yesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$69.00

290 на глобальном складе