FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S1900-16T.
01:09
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.
Это изображение касается S1900-16T.

S1900-16T, 16-портовый неуправляемый коммутатор, Gigabit Ethernet L2, металлический, без вентилятора, настольный/настенный

#132530
#132530

Marvell 88E1685 L2 1G Uplink Auto-MDI/MDIX

US$55.00
FS P/N: S1900-16T
FS P/N: S1900-16T
Заказы 899
Отзывы 15
Вопросы 21
458 на глобальном складе, 06 июн, 2024
1 шт. в пути, 05 июн, 2026
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S1900-16T, 16-портовый неуправляемый коммутатор, Gigabit Ethernet L2, металлический, без вентиляторв, настольный/настенный монтаж

Неуправляемый коммутатор для Gigabit Ethernet L2 S1900-16T обеспечивает бесшовное сетевое подключение, все порты поддерживают функцию Auto MDI/MDIX. Благодаря 16 портам 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим согласованием RJ45 коммутатор может обновить вашу старую сеть до недорогой, простой в использовании и высокопроизводительной сети со скоростью 1000 Мбит/с.

С профессиональной встроенной схемой защиты от молний 6 кВ, обеспечивающей стабильную работу коммутатора, он является идеальным выбором для расширения или обновления до высокоскоростной и стабильной гигабитной проводной сети.

Описание
Порты
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
Размер таблицы MAC адресов
8K
Коммутационная способность
32 Гбит/с
Способ передачи данных
Store-and-Forward
Скорость переадресации
23.6 Mpps
Стандарты и протоколы
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Буфер пакетов
0.25MB
Макс. потребляемая мощность
12 Вт
Jumbo-кадр
9,000
Входной диапазон
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 0.4 А (Внешний адаптер питания)
Молниезащита
Порт 6 кВ
Выходное напряжение
12 В, 1 А (Внешний адаптер питания)
Способы монтажа
Настольный или настенный
Температура эксплуатации
32°F~113°F (0ºC~45ºC)
Материал товара
Металлический
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Размеры (ВхШхГ)
1.06''x9.25''x4.06'' (27x235x103 мм)
Гарантия
2 года
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Сеть «все в одном»
Посмотреть товары
Подключен к инжектору PoE
Посмотреть товары
Уровень доступа
Посмотреть товары

Особенности

Plug and Play, настройка не требуется

Конструкция plug-and-play обеспечивает простоту развёртывания без необходимости технического обслуживания. Проводная сеть доступна после простого подключения кабеля Ethernet без трудоёмких операций.

Все гигабитные порты, высокоскоростная сеть

Данный коммутатор имеет 16 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием RJ45. Все порты поддерживают переадресацию на скорости провода, время передачи данных сокращается, что позволяет легко расширять свою сеть.

Бесшумный дизайн, без вентилятора

Расширяйте свою сеть, не нарушая тихой офисной среды.

Порты RJ45
16x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Тип управления
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Источник питания
Внешний
Внешний
Внешний
Внутренний
Вентилятор
Без вентилятора
Без вентилятора
Без вентилятора
Без вентилятора
Варианты монтажа
Настольный или настенный
Настольный или настенный
Настольный или настенный
Настольный или стоечный
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Описание

S1900-16T, 16-портовый неуправляемый коммутатор, Gigabit Ethernet L2, металлический, без вентиляторв, настольный/настенный монтаж

Неуправляемый коммутатор для Gigabit Ethernet L2 S1900-16T обеспечивает бесшовное сетевое подключение, все порты поддерживают функцию Auto MDI/MDIX. Благодаря 16 портам 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим согласованием RJ45 коммутатор может обновить вашу старую сеть до недорогой, простой в использовании и высокопроизводительной сети со скоростью 1000 Мбит/с.

С профессиональной встроенной схемой защиты от молний 6 кВ, обеспечивающей стабильную работу коммутатора, он является идеальным выбором для расширения или обновления до высокоскоростной и стабильной гигабитной проводной сети.

Описание
Порты
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
Размер таблицы MAC адресов
8K
Коммутационная способность
32 Гбит/с
Способ передачи данных
Store-and-Forward
Скорость переадресации
23.6 Mpps
Стандарты и протоколы
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Буфер пакетов
0.25MB
Макс. потребляемая мощность
12 Вт
Jumbo-кадр
9,000
Входной диапазон
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 0.4 А (Внешний адаптер питания)
Молниезащита
Порт 6 кВ
Выходное напряжение
12 В, 1 А (Внешний адаптер питания)
Способы монтажа
Настольный или настенный
Температура эксплуатации
32°F~113°F (0ºC~45ºC)
Материал товара
Металлический
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Размеры (ВхШхГ)
1.06''x9.25''x4.06'' (27x235x103 мм)
Гарантия
2 года
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Сеть «все в одном»
Посмотреть товары
Подключен к инжектору PoE
Посмотреть товары
Уровень доступа
Посмотреть товары
Особенности
Plug and Play, настройка не требуется

Конструкция plug-and-play обеспечивает простоту развёртывания без необходимости технического обслуживания. Проводная сеть доступна после простого подключения кабеля Ethernet без трудоёмких операций.

Все гигабитные порты, высокоскоростная сеть

Данный коммутатор имеет 16 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием RJ45. Все порты поддерживают переадресацию на скорости провода, время передачи данных сокращается, что позволяет легко расширять свою сеть.

Бесшумный дизайн, без вентилятора

Расширяйте свою сеть, не нарушая тихой офисной среды.

Порты RJ45
16x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Тип управления
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Источник питания
Внешний
Внешний
Внешний
Внутренний
Вентилятор
Без вентилятора
Без вентилятора
Без вентилятора
Без вентилятора
Варианты монтажа
Настольный или настенный
Настольный или настенный
Настольный или настенный
Настольный или стоечный
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$55.00

458 на глобальном складе