FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S1900-8TP.
00:49
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.
Это изображение касается S1900-8TP.

S1900-8TP, 8-портовый неуправляемый PoE+ коммутатор Gigabit Ethernet L2, 8 портов PoE+ (140 Вт), металлический, без вентилятора, настольный/стоечный монтаж

Hot #132529
Hot #132529

Realtek RTL8370N L2 1G Uplink 140W Auto-MDI

US$89.00
FS P/N: S1900-8TP
FS P/N: S1900-8TP
Заказы 2.2K
Отзывы 28
Вопросы 37
334 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$94.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S1900-8TP, 8-портовый неуправляемый PoE+ коммутатор Gigabit Ethernet L2, 8 портов PoE+ (140 Вт), металлический, без вентилятора, настольный/стоечный

8-портовый неуправляемый коммутатор PoE+ Gigabit Ethernet S1900-8TP обеспечивает 8 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием RJ45. Его можно использовать для подключения вышестоящего оборудования с более высокой пропускной способностью. Данный коммутатор представляет собой конструкцию с высоким уровнем интеграции, простую в эксплуатации, подходит для мониторинга безопасности и расположения точки доступа Wi-Fi. С восемью портами PoE+ он может автоматически обнаруживать и подавать питание на такие зарядные устройства (PD), совместимые со стандартом IEEE 802.3af/at, как точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны и другие офисные сетевые устройства без ограничений по расположению линий электропередач, так что может удовлетворить требования к сети и доступу малых и средних предприятий, интеллектуальных сообществ, отелей, парков и офисов.

Описание
Порты
8x 10/100/1000BASE-T RJ45
Размер таблицы MAC адресов
4K
Коммутационная способность
15.625 Гбит/с
Jumbo-кадр
9,216
Коммутационная способность
11.904 Mpps
Способ передачи данных
Store-and-Forward
Буфер пакетов
0.5MB
Стандарты и протоколы
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Источник питания
100-240VAC, 50-60Hz, внутренняя мощность 150 Вт
Макс. бюджет мощности
140 Вт
Стандарт POE
IEEE 802.3af/at
Макс. потребляемая мощность
Макс. мощность переменного тока 165.4 Вт (220 В/50 Гц)
Кол-во вентилятора
1 встроенный
Температура эксплуатации
32°F~113°F (0ºC~45ºC)
Способы монтажа
Настольный или стоечный или настенный монтаж
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Материал товара
Металлический
Размеры (ВхШхГ)
1.74''x11.02''x7.09'' (44x280x180 мм)
Назначение контактов питания
1/2(+), 3/6(-)
MTBF
> 50 000 часов
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Программное обеспечение

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Подключи и работай, настройка не требуется

8 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием RJ45

Поддержка порта Auto MDI/MDIX

Энергоэффективная конструкция, соответствующая стандарту IEEE 802.3az

Прочный металлический корпус, возможность установки на столе или в стойке

Поддержка стандарта IEEE 802.3af/at

Безошибочная конфигурация сети
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Корпоративное сетевое решение SOHO
Упрощенное сетевое решение для офиса
Корпоративное сетевое решение SOHO
Посмотреть товары
Упрощенное сетевое решение для офиса
Посмотреть товары

Особенности

Создайте минималистичную офисную сеть
Упрощенная двухуровневая архитектура позволяет легко развертывать высокоскоростные сети и управлять ими.
Поддержка Smart PoE+ 802.3af/at

В соответствии со стандартами PoE IEEE 802.3af/at, он может автоматически обнаруживать и обеспечивать требуемую мощность для ваших устройств PoE, которые могут обеспечивать мощность до 15,4 Вт и 30 Вт на порт.

Подключи и работай, настройка не требуется

Конструкция plug-and-play обеспечивает простоту развертывания без необходимости в технических специалистах. Проводная сеть доступна после простого подключения кабеля Ethernet без трудоемких операций.

Зеленый Ethernet для энергосбережения

Коммутатор поддерживает стандарт IEEE 802.3az, который снижает энергопотребление в периоды низкой активности передачи данных, переводит неиспользуемый порт в спящий режим, значительно экономя электроэнергию.

Порты RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
Порты PoE
8x PoE+
4x PoE+
16x PoE+
Бюджет мощности PoE
140 Вт
60 Вт
135 Вт
Тип управления
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Источник питания
Внутренний
Внешний
Внутренний
Вентилятор
1 встроенный вентилятор
Без вентилятора
Без вентилятора
Варианты монтажа
Настольный или стоечный
Настольный или настенный
Настольный или стоечный
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Описание

S1900-8TP, 8-портовый неуправляемый PoE+ коммутатор Gigabit Ethernet L2, 8 портов PoE+ (140 Вт), металлический, без вентилятора, настольный/стоечный

8-портовый неуправляемый коммутатор PoE+ Gigabit Ethernet S1900-8TP обеспечивает 8 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием RJ45. Его можно использовать для подключения вышестоящего оборудования с более высокой пропускной способностью. Данный коммутатор представляет собой конструкцию с высоким уровнем интеграции, простую в эксплуатации, подходит для мониторинга безопасности и расположения точки доступа Wi-Fi. С восемью портами PoE+ он может автоматически обнаруживать и подавать питание на такие зарядные устройства (PD), совместимые со стандартом IEEE 802.3af/at, как точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны и другие офисные сетевые устройства без ограничений по расположению линий электропередач, так что может удовлетворить требования к сети и доступу малых и средних предприятий, интеллектуальных сообществ, отелей, парков и офисов.

Описание
Порты
8x 10/100/1000BASE-T RJ45
Размер таблицы MAC адресов
4K
Коммутационная способность
15.625 Гбит/с
Jumbo-кадр
9,216
Коммутационная способность
11.904 Mpps
Способ передачи данных
Store-and-Forward
Буфер пакетов
0.5MB
Стандарты и протоколы
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Источник питания
100-240VAC, 50-60Hz, внутренняя мощность 150 Вт
Макс. бюджет мощности
140 Вт
Стандарт POE
IEEE 802.3af/at
Макс. потребляемая мощность
Макс. мощность переменного тока 165.4 Вт (220 В/50 Гц)
Кол-во вентилятора
1 встроенный
Температура эксплуатации
32°F~113°F (0ºC~45ºC)
Способы монтажа
Настольный или стоечный или настенный монтаж
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Материал товара
Металлический
Размеры (ВхШхГ)
1.74''x11.02''x7.09'' (44x280x180 мм)
Назначение контактов питания
1/2(+), 3/6(-)
MTBF
> 50 000 часов
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Программное обеспечение

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Подключи и работай, настройка не требуется

8 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием RJ45

Поддержка порта Auto MDI/MDIX

Энергоэффективная конструкция, соответствующая стандарту IEEE 802.3az

Прочный металлический корпус, возможность установки на столе или в стойке

Поддержка стандарта IEEE 802.3af/at

Безошибочная конфигурация сети
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Корпоративное сетевое решение SOHO
Упрощенное сетевое решение для офиса
Корпоративное сетевое решение SOHO
Посмотреть товары
Упрощенное сетевое решение для офиса
Посмотреть товары
Особенности
Создайте минималистичную офисную сеть
Упрощенная двухуровневая архитектура позволяет легко развертывать высокоскоростные сети и управлять ими.
Поддержка Smart PoE+ 802.3af/at

В соответствии со стандартами PoE IEEE 802.3af/at, он может автоматически обнаруживать и обеспечивать требуемую мощность для ваших устройств PoE, которые могут обеспечивать мощность до 15,4 Вт и 30 Вт на порт.

Подключи и работай, настройка не требуется

Конструкция plug-and-play обеспечивает простоту развертывания без необходимости в технических специалистах. Проводная сеть доступна после простого подключения кабеля Ethernet без трудоемких операций.

Зеленый Ethernet для энергосбережения

Коммутатор поддерживает стандарт IEEE 802.3az, который снижает энергопотребление в периоды низкой активности передачи данных, переводит неиспользуемый порт в спящий режим, значительно экономя электроэнергию.

Порты RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
Порты PoE
8x PoE+
4x PoE+
16x PoE+
Бюджет мощности PoE
140 Вт
60 Вт
135 Вт
Тип управления
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Источник питания
Внутренний
Внешний
Внутренний
Вентилятор
1 встроенный вентилятор
Без вентилятора
Без вентилятора
Варианты монтажа
Настольный или стоечный
Настольный или настенный
Настольный или стоечный
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$89.00

334 на глобальном складе