FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.

Arista Networks QDD-400G-SR8 совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM

Hot #110528
Hot #110528

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤ 10 Вт MTP-16 MMF

US$299.00
FS P/N: QDD-SR8-400G
FS P/N: QDD-SR8-400G
Заказы 482
Отзывы 19
Вопросы 14
5 на глобальном складе, 27 май, 2024
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
Arista Networks QDD-400G-SR8 совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 Модуль 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

Модуль 400GBASE-SR8 поддерживает длину соединения до 100 м по многомодовому волокну (MMF) с разъемом MTP/MPO-16. Он соответствует протоколу IEEE 802.3 bs и стандарту 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. На 400-гигабитный Ethernet-сигнала осуществляется по восьми длин волн. Мультиплексирование и демультиплексирование восьми длин волн управляются внутри устройства.

Описание
Arista Networks артикул
QDD-400G-SR8
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70 м при OM3/100 м при OM4
Разъём
MTP/MPO-16 (APC)
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-6~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-7.9 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Перегрузка приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 5.0
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Более
Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары
Миграция с 50G на 400G
Посмотреть товары
Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары
Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары

Особенности

Центральная длина волны
850 нм
850 нм
1310 нм
1310 нм
1310 нм
1310 нм
Разъём
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 из 12 волокон
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 из 12 волокон
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 из 12 волокон
Длина кабеля (макс.)
70m/100m@MMF (with Host FEC)
100m@MMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
2km@SMF (with Host FEC)
2km@SMF (with Host FEC)
Модуляция
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7 нм DSP
Broadcom 7 нм DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Потребляемая мощность
≤10 Вт
≤12 Вт
≤10 Вт
≤10 Вт
≤12 Вт
≤12 Вт
Тип передатчика
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Протоколы
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Применение
ЦОД
400G to 8x50G Breakout
ЦОД
400G to 8x50G Breakout
ЦОД
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
ЦОД
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
ЦОД
ЦОД
Описание

Arista Networks QDD-400G-SR8 совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 Модуль 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

Модуль 400GBASE-SR8 поддерживает длину соединения до 100 м по многомодовому волокну (MMF) с разъемом MTP/MPO-16. Он соответствует протоколу IEEE 802.3 bs и стандарту 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. На 400-гигабитный Ethernet-сигнала осуществляется по восьми длин волн. Мультиплексирование и демультиплексирование восьми длин волн управляются внутри устройства.

Описание
Arista Networks артикул
QDD-400G-SR8
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70 м при OM3/100 м при OM4
Разъём
MTP/MPO-16 (APC)
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-6~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-7.9 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Перегрузка приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 5.0
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Более
Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары
Миграция с 50G на 400G
Посмотреть товары
Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары
Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары
Особенности
Центральная длина волны
850 нм
850 нм
1310 нм
1310 нм
1310 нм
1310 нм
Разъём
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 из 12 волокон
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 из 12 волокон
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 из 12 волокон
Длина кабеля (макс.)
70m/100m@MMF (with Host FEC)
100m@MMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
2km@SMF (with Host FEC)
2km@SMF (with Host FEC)
Модуляция
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7 нм DSP
Broadcom 7 нм DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Потребляемая мощность
≤10 Вт
≤12 Вт
≤10 Вт
≤10 Вт
≤12 Вт
≤12 Вт
Тип передатчика
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Протоколы
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Применение
ЦОД
400G to 8x50G Breakout
ЦОД
400G to 8x50G Breakout
ЦОД
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
ЦОД
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
ЦОД
ЦОД

Вопросы и ответы

Отзывы

US$299.00

5 на глобальном складе