Intel совместимый QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 100 м по многомодовому оптоволокну OM4 (MMF) с длиной волны 850 нм через разъём MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Intel совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF
Intel совместимый оптический модуль 100GBASE-SR4 QSFP28 (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
Как 8-жильные, так и 12-жильные магистральные кабели MPO могут использоваться для экономичных решений 100G на расстоянии 70 м по OM3 или 100 м по OM4, поскольку он имеет встроенный разъём MTP/MPO-12.
Центральная длина волны | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм |
Разъем | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) |
Расстояние передачи (макс.) | 70m@OM3 100m@OM4 (с хостом FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (с хостом FEC) | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 (с хостом FEC) |
Тип кабеля | MMF | MMF | MMF | MMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Чип | Чип Macom | II-VI Finisar Чип | Чип Macom | Чип Macom |
Температурный диапазон | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x25G Breakout 200G -> 2x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 10G обновление решения | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x25G Breakout |
Видео
Intel совместимый оптический модуль 100GBASE-SR4 QSFP28 (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Intel совместимый QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 100 м по многомодовому оптоволокну OM4 (MMF) с длиной волны 850 нм через разъём MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Как 8-жильные, так и 12-жильные магистральные кабели MPO могут использоваться для экономичных решений 100G на расстоянии 70 м по OM3 или 100 м по OM4, поскольку он имеет встроенный разъём MTP/MPO-12.
Центральная длина волны | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм |
Разъем | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) |
Расстояние передачи (макс.) | 70m@OM3 100m@OM4 (с хостом FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (с хостом FEC) | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 (с хостом FEC) |
Тип кабеля | MMF | MMF | MMF | MMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Чип | Чип Macom | II-VI Finisar Чип | Чип Macom | Чип Macom |
Температурный диапазон | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x25G Breakout 200G -> 2x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 10G обновление решения | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x25G Breakout |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$99.00