Cat6 es un cable de red de "4 pares trenzados" que se utiliza para aplicaciones Ethernet 1000Base-T de hasta 550MHz y también puede proporcionar una velocidad de 10 G con una distancia de transmisión de hasta 37 metros. Es compatible con versiones anteriores del estándar Cat5/5e. El cableado Cat6 es adecuado para cableado de oficinas y edificios, como escuelas y centros comerciales. Este cable es perfecto para todas sus instalaciones de redes avanzadas.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat6A, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 750 MHz, blindado (F/UTP), PVC CMR, con bobina (azul)
Cable Ethernet Cat6 a granel, 1000ft (305 m), listado UL, cable de cobre puro desnudo sólido 23 AWG, 550MHz, blindado (F/UTP), PVC CMR (azul)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Este cable tiene una velocidad de hasta 550 MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.
Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs
CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces
Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.
Cable Ethernet Cat6 a granel, 1000ft (305 m), listado UL, cable de cobre puro desnudo sólido 23 AWG, 550MHz, blindado (F/UTP), PVC CMR (azul)
Cat6 es un cable de red de "4 pares trenzados" que se utiliza para aplicaciones Ethernet 1000Base-T de hasta 550MHz y también puede proporcionar una velocidad de 10 G con una distancia de transmisión de hasta 37 metros. Es compatible con versiones anteriores del estándar Cat5/5e. El cableado Cat6 es adecuado para cableado de oficinas y edificios, como escuelas y centros comerciales. Este cable es perfecto para todas sus instalaciones de redes avanzadas.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Este cable tiene una velocidad de hasta 550 MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.
Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs
CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces
Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$6,829