Adopta un sensor CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles con una lente fija motorizada de 2.8mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de seguridad y vigilancia profesional de alta definición. Diseñado para entornos interiores y exteriores, ideal para el hogar, tiendas y otras pymes
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de red torreta Full HD de 2MP con micrófono incorporado, IPC101-2M-T, visión nocturna de 98ft, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente fija de 2.8mm
Hot #170047
Hot #170047
MXN$726
FS P/N: IPC101-2M-TFS P/N: IPC101-2M-T
850 vendidos
5 comentarios
12 preguntas
120 en almacén US. Recibe tu pedido el 24 de my., 2024
1914 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
IPC101-2M-T, cámara de red tipo torreta Full HD de 2MP con micrófono incorporado, visión nocturna de 98ft, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente fija de 2.8mm
Specifications
Tipo de carcasa
Torreta
Sensor de imagen
CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"
Resolución máxima
2 megapíxeles
Día y noche
Filtro de corte IR con interruptor automático (ICR)
Marco máximo
25fps
Balance de blancos
Automático , Manual
Rango IR
Hasta 30m (98ft)
Campo de visión
106,7°(H), 57,1° (V), 115,7° (D)
Iluminación mínima
0,02 Lux (F2.1, AGC ON), 0Lux con IR activado
WDR
DWDR
Compensación de retroiluminación
Ajustable
Audio
Micrófono incorporado
Compresión de video
H.265+, H.265, H.264
Zonas de privacidad
Hasta 4 áreas
Protección de ingreso
IP67
Humedad máxima de funcionamiento
≤95% RH (sin condensación)
Fuente de alimentación
AC 12V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura de funcionamiento
-30 a 60 °C (-22 a 140 °F)
Consumo máximo de energía
3.5W
Seguridad
Protección con contraseña, Contraseña segura, Cifrado HTTPS, Exportación de registros de operaciones, Autenticación básica y resumida para RTSP, Autenticación resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE y autenticación resumida para ONVIF
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de seguridad para medianas y pequeñas empresas
Administrado a través de Milestone
Solución de seguridad para medianas y pequeñas empresas
Ver productos Administrado a través de Milestone
Ver productos Características
Conexión PoE Plug-and-Play
3D DNR mejora la calidad de imagen por la noche
3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad. Incluso en completa oscuridad, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 30m/98ft.
Visión nocturna sin 3D DNR
Visión nocturna con 3D DNR
Protege tu seguridad en cualquier momento y lugar
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR , el ordenador o el teléfono móvil conectados.
Resolución máxima | 2MP | 4MP | 8MP | 5MP | 8MP | 5MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 |
Longitud focal | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm |
Campo de visión | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | ||||||
Rango de infrarrojos | Hasta 98ft (30m) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
Micrófono incorporado | ||||||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | ||||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Vídeos
Especificaciones
IPC101-2M-T, cámara de red tipo torreta Full HD de 2MP con micrófono incorporado, visión nocturna de 98ft, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente fija de 2.8mm
Adopta un sensor CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles con una lente fija motorizada de 2.8mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de seguridad y vigilancia profesional de alta definición. Diseñado para entornos interiores y exteriores, ideal para el hogar, tiendas y otras pymes
Specifications
Tipo de carcasa
Torreta
Sensor de imagen
CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"
Resolución máxima
2 megapíxeles
Día y noche
Filtro de corte IR con interruptor automático (ICR)
Marco máximo
25fps
Balance de blancos
Automático , Manual
Rango IR
Hasta 30m (98ft)
Campo de visión
106,7°(H), 57,1° (V), 115,7° (D)
Iluminación mínima
0,02 Lux (F2.1, AGC ON), 0Lux con IR activado
WDR
DWDR
Compensación de retroiluminación
Ajustable
Audio
Micrófono incorporado
Compresión de video
H.265+, H.265, H.264
Zonas de privacidad
Hasta 4 áreas
Protección de ingreso
IP67
Humedad máxima de funcionamiento
≤95% RH (sin condensación)
Fuente de alimentación
AC 12V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura de funcionamiento
-30 a 60 °C (-22 a 140 °F)
Consumo máximo de energía
3.5W
Seguridad
Protección con contraseña, Contraseña segura, Cifrado HTTPS, Exportación de registros de operaciones, Autenticación básica y resumida para RTSP, Autenticación resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE y autenticación resumida para ONVIF
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de seguridad para medianas y pequeñas empresas
Administrado a través de Milestone
Solución de seguridad para medianas y pequeñas empresas
Ver productos Administrado a través de Milestone
Ver productos Características
Conexión PoE Plug-and-Play
3D DNR mejora la calidad de imagen por la noche
3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad. Incluso en completa oscuridad, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 30m/98ft.
Visión nocturna sin 3D DNR
Visión nocturna con 3D DNR
Protege tu seguridad en cualquier momento y lugar
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR , el ordenador o el teléfono móvil conectados.
Resolución máxima | 2MP | 4MP | 8MP | 5MP | 8MP | 5MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 |
Longitud focal | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm |
Campo de visión | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | ||||||
Rango de infrarrojos | Hasta 98ft (30m) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
Micrófono incorporado | ||||||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | ||||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$726
120 en almacén US
1914 en almacén global