Esta torreta compacta y rentable ofrece una excelente calidad de imagen en condiciones de iluminación difíciles. Cuenta con una resolución de 8 MP junto con visión nocturna en color y detección inteligente de personas y vehículos, lo que le permite vigilar su propiedad con una claridad sin precedentes, incluso en entornos oscuros. Capture y escuche audio con el micrófono incorporado para obtener una capa adicional de protección.
Haz clic para ampliar la imagen
IPC501-FC-8M-T, cámara de red tipo torreta Super HD de 8MP, color inteligente, visión nocturna de 98ft, cámara de red IP67 e IK10 resistente a la intemperie con lente fija de 2.8mm y PoE
IPC501-FC-8M-T, cámara de red PoE de torreta de 8 MP con micrófono incorporado, visión nocturna en color de 98 pies, prevención de intrusiones inteligente, captura facial profunda, protección IP67 y 1080p. Clasificación IK10
Características
No te pierdas ni un momento con nuestras Cámaras de Seguridad de 8MP. Con 30 fotogramas grabados en cada segundo, el movimiento en pantalla parecerá como si estuvieras presenciando eventos de la vida real.
Convierte la noche en día
¡no te pierdas nada!
Presenta imágenes en color y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz y aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de personas, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.
Convierte la noche en día
¡No te pierdas nada!
Presenta imágenes en color y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz y aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de humanos, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
Resolución máxima | 8MP | 4MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Longitud focal | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Campo de visión | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | ||||||
Rango de infrarrojos | Hasta 98ft (30m) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Micrófono incorporado | ||||||
Altavoz incorporado | — | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | ||||
Detección de movimiento ultra | — | — |
IPC501-FC-8M-T, cámara de red PoE de torreta de 8 MP con micrófono incorporado, visión nocturna en color de 98 pies, prevención de intrusiones inteligente, captura facial profunda, protección IP67 y 1080p. Clasificación IK10
Esta torreta compacta y rentable ofrece una excelente calidad de imagen en condiciones de iluminación difíciles. Cuenta con una resolución de 8 MP junto con visión nocturna en color y detección inteligente de personas y vehículos, lo que le permite vigilar su propiedad con una claridad sin precedentes, incluso en entornos oscuros. Capture y escuche audio con el micrófono incorporado para obtener una capa adicional de protección.
No te pierdas ni un momento con nuestras Cámaras de Seguridad de 8MP. Con 30 fotogramas grabados en cada segundo, el movimiento en pantalla parecerá como si estuvieras presenciando eventos de la vida real.
Convierte la noche en día
¡no te pierdas nada!
Presenta imágenes en color y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz y aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de personas, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.
Convierte la noche en día
¡No te pierdas nada!
Presenta imágenes en color y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz y aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de humanos, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
Resolución máxima | 8MP | 4MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Longitud focal | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Campo de visión | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | ||||||
Rango de infrarrojos | Hasta 98ft (30m) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Micrófono incorporado | ||||||
Altavoz incorporado | — | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | ||||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$4,338