La cámara es ideal para una variedad de aplicaciones diversas con un amplio rango dinámico, 98 pies Visión nocturna por infrarrojos y clasificación IP67 para funcionar en las condiciones y entornos de iluminación más difíciles. La cámara ofrece imágenes de alta calidad con detalles nítidos y una reproducción precisa del color, incluso en condiciones de iluminación complejas gracias a True WDR (120 dB). Empareje esta cámara de seguridad con un NVR HD compatible y mejore su seguridad hoy.
Haz clic para ampliar la imagen
IPC301-5M-T, cámara de red tipo torreta Super HD de 5MP con micrófono incorporado, visión nocturna de 98ft, detección inteligente de comportamiento, cámara de red IP67 resistente a la intemperie con lente fija de 2.8mm y PoE
IPC301-5M-T, cámara de red PoE de torreta de 5 MP con micrófono incorporado, visión nocturna infrarroja inteligente de 98 pies, prevención de intrusiones inteligente, protección IP67
3MP (2304*1296), máxima 25fps
1080P (1920*1080), máxima 30fps
Características
La cámara IP PoE de 5MP captura videos nítidos con detalles finos y puede mantener una calidad de imagen en color ultra alta en entornos con poca iluminación. Cuando cae la noche, cuenta con visión nocturna infrarroja inteligente de hasta 98 pies en total oscuridad.
puede minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes parezcan reales.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
Resolución máxima | 5MP | 4MP | 8MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Longitud focal | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Campo de visión | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 108.6°(H) 81.3°(V) 135.1°(D) | 110.15°(H) 59.06°(V) 143.19° (D) | 86.5° (H) 44.1° (V) 112.5° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) | 106.7° (H) 57.1°(V) 115.7° (D) |
Rango de infrarrojos | Hasta 30m (98ft) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Micrófono incorporado | ||||||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | ||||
Detección de movimiento ultra | — | — |
IPC301-5M-T, cámara de red PoE de torreta de 5 MP con micrófono incorporado, visión nocturna infrarroja inteligente de 98 pies, prevención de intrusiones inteligente, protección IP67
La cámara es ideal para una variedad de aplicaciones diversas con un amplio rango dinámico, 98 pies Visión nocturna por infrarrojos y clasificación IP67 para funcionar en las condiciones y entornos de iluminación más difíciles. La cámara ofrece imágenes de alta calidad con detalles nítidos y una reproducción precisa del color, incluso en condiciones de iluminación complejas gracias a True WDR (120 dB). Empareje esta cámara de seguridad con un NVR HD compatible y mejore su seguridad hoy.
3MP (2304*1296), máxima 25fps
1080P (1920*1080), máxima 30fps
La cámara IP PoE de 5MP captura videos nítidos con detalles finos y puede mantener una calidad de imagen en color ultra alta en entornos con poca iluminación. Cuando cae la noche, cuenta con visión nocturna infrarroja inteligente de hasta 98 pies en total oscuridad.
puede minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes parezcan reales.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
Resolución máxima | 5MP | 4MP | 8MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Longitud focal | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Campo de visión | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 108.6°(H) 81.3°(V) 135.1°(D) | 110.15°(H) 59.06°(V) 143.19° (D) | 86.5° (H) 44.1° (V) 112.5° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) | 106.7° (H) 57.1°(V) 115.7° (D) |
Rango de infrarrojos | Hasta 30m (98ft) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Micrófono incorporado | ||||||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | ||||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$2,678