Adoptando un sensor CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles y lente fija motorizada de 2.8mm, la cámara de red puede proporcionar una solución profesional de vigilancia y seguridad de alta definición. Diseñada para interiores y exteriores, ideal para hogares, comercios y otras PYMES.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de red bala Full HD de 2MP con micrófono incorporado, IPC101-2M-B, visión nocturna de 98ft, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente fija de 2.8mm
Hot #170046
Hot #170046
MXN$726
FS P/N: IPC101-2M-BFS P/N: IPC101-2M-B
739 vendidos
6 comentarios
9 preguntas
9 en almacén US. Recibe tu pedido el 09 de my., 2024
1908 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
500 en tránsito. entrega antes de 24 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cámara de red bala Full HD de 2MP con micrófono incorporado, IPC101-2M-B, visión nocturna de 98ft, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente fija de 2.8mm
Especificaciones
Tipo de caja
Bala
Sensor de imagen
CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"
Resolución máxima
2 megapíxeles
Longitud focal
2.8mm, fija
Marco máximo
25fps
Apertura
F2.1
Rango de infrarrojos
Hasta 30m (98ft)
Campo de visión
106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (O)
Iluminación mínima
0.02Lux (F2.1, AGC ON)0Lux con IR encendido
WDR
DWDR
Reducción de ruido digital
2D/3D DNR
Audio
Micrófono incorporado
Compresión de vídeo
Ultra H.265, H.265, H.264
Material
Metal y plástico
Protección de entrada
IP67
Temperatura de funcionamiento
-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Fuente de alimentación
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo máximo de energía
3.5W
Humedad de almacenamiento
≤95% RH (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
2.6''x2.4''x5.6''(65x60x144mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Conectado al switch
Solución de seguridad para medianas y grandes empresas
Conectado al switch
Ver productos Solución de seguridad para medianas y grandes empresas
Ver productos Características
Conexión PoE Plug-and-Play
3D DNR mejora la calidad de la imagen por la noche
3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad de la imagen. Incluso en completa oscuridad, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 30m/98ft.
Visión nocturna sin 3D DNR
Visión nocturna con 3D DNR
Proteja su seguridad en cualquier momento y en cualquier lugar
El navegador web, VMS (software de administración de video) y la aplicación móvil están disponibles para ver, administrar y grabar la cámara a través del NVR, computadora o teléfono móvil conectado.
Resolución máxima | 2MP | 8MP | 4MP | 5MP | 5MP | 5MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 |
Longitud focal | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm |
Campo de visión | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | 94.29°(H) | |||||
49.73°(V) | ||||||
115.97°(D) | 103.0°(H) | |||||
69.2°(V) | ||||||
134.6°(D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 80.2°(H) | |||||
43.0°(V) | ||||||
94.7°(D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | ||||||
Rango de infrarrojos | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
Micrófono incorporado | — | N/A | ||||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | N/A | — |
Clasificación IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67, IK10 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | ||||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Especificaciones
Cámara de red bala Full HD de 2MP con micrófono incorporado, IPC101-2M-B, visión nocturna de 98ft, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente fija de 2.8mm
Adoptando un sensor CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles y lente fija motorizada de 2.8mm, la cámara de red puede proporcionar una solución profesional de vigilancia y seguridad de alta definición. Diseñada para interiores y exteriores, ideal para hogares, comercios y otras PYMES.
Especificaciones
Tipo de caja
Bala
Sensor de imagen
CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"
Resolución máxima
2 megapíxeles
Longitud focal
2.8mm, fija
Marco máximo
25fps
Apertura
F2.1
Rango de infrarrojos
Hasta 30m (98ft)
Campo de visión
106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (O)
Iluminación mínima
0.02Lux (F2.1, AGC ON)0Lux con IR encendido
WDR
DWDR
Reducción de ruido digital
2D/3D DNR
Audio
Micrófono incorporado
Compresión de vídeo
Ultra H.265, H.265, H.264
Material
Metal y plástico
Protección de entrada
IP67
Temperatura de funcionamiento
-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Fuente de alimentación
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo máximo de energía
3.5W
Humedad de almacenamiento
≤95% RH (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
2.6''x2.4''x5.6''(65x60x144mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Conectado al switch
Solución de seguridad para medianas y grandes empresas
Conectado al switch
Ver productos Solución de seguridad para medianas y grandes empresas
Ver productos Características
Conexión PoE Plug-and-Play
3D DNR mejora la calidad de la imagen por la noche
3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad de la imagen. Incluso en completa oscuridad, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 30m/98ft.
Visión nocturna sin 3D DNR
Visión nocturna con 3D DNR
Proteja su seguridad en cualquier momento y en cualquier lugar
El navegador web, VMS (software de administración de video) y la aplicación móvil están disponibles para ver, administrar y grabar la cámara a través del NVR, computadora o teléfono móvil conectado.
Resolución máxima | 2MP | 8MP | 4MP | 5MP | 5MP | 5MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 |
Longitud focal | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm |
Campo de visión | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | 94.29°(H) | |||||
49.73°(V) | ||||||
115.97°(D) | 103.0°(H) | |||||
69.2°(V) | ||||||
134.6°(D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 80.2°(H) | |||||
43.0°(V) | ||||||
94.7°(D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | ||||||
Rango de infrarrojos | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
Micrófono incorporado | — | N/A | ||||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | N/A | — |
Clasificación IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67, IK10 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | ||||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$726
9 en almacén US
1908 en almacén global