FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre SMBSWHCL.
Esta imagen trata sobre SMBSWHCL.
Esta imagen trata sobre SMBSWHCL.
Esta imagen trata sobre SMBSWHCL.
Esta imagen trata sobre SMBSWHCL.
Esta imagen trata sobre SMBSWHCL.
Esta imagen trata sobre SMBSWHCL.
Esta imagen trata sobre SMBSWHCL.
Esta imagen trata sobre SMBSWHCL.
Esta imagen trata sobre SMBSWHCL.
Esta imagen trata sobre SMBSWHCL.
Esta imagen trata sobre SMBSWHCL.

Caja para montaje en superficie, 1 puerto, sin carga, blanca

Hot #159338
Hot #159338

ABS RJ45 Ethernet HDMI USB

MXN$25
FS P/N: SMBSWHCL
FS P/N: SMBSWHCL
1.7K vendidos
3 comentarios
2 preguntas
17 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Caja para montaje en superficie, 1 puerto, sin carga, blanca

La caja para montaje en superficie sin carga acepta un módulo de conector keystone RJ45. La caja ofrece una variedad de opciones de montaje mediante cinta adhesiva, tornillos, etc. Son fáciles de instalar y pueden fijarse a cualquier superficie plana en entornos de pared dura o de oficina abierta. Además, la caja puede identificarse con una etiqueta adhesiva, así como con la marca del ordenador y del teléfono.

Es compatible con cualquier tipo de conector keystone, incluyendo HDMI, Cat5e/6/6a, USB y DisplayPort.

Especificaciones
Tipo de producto
Caja para montaje en superficie (sin carga)
Número de puertos
1
Color
Blanco
Tipo de identificación
Etiqueta de bolsillo, marca de ordenador y teléfono
Dimensiones (HxWxD)
1.10"x1.90"x2.56" (27x48.2x65mm)
Material
PC/ABS
Tipo de conector
RJ45 Ethernet/HDMI/USB
Temperatura de funcionamiento
-20 a 68 ℃ (-4 a 154.4 ℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Caja para montaje en superficie sin carga
Acepta uno o dos módulos de conector keystone RJ45 y es compatible con cualquier tipo de conector keystone, incluidos HDMI, Cat5e/6/6a, USB y puerto de pantalla.
Material PC/ABS
Resistencia al impacto
Puerta cerrada a prueba de polvo
Fácil de instalar
Soporta los estándares de cableado T568A y T568B
Los esquemas de cableado T568A y T568B con código de colores son amigables para evitar secuencias de cables incorrectas.
Disposición de pines RJ45 T568A
Disposición de pines RJ45 T568B
Ideal para instalaciones de cableado de superficie

Se instalan fácilmente con los tornillos o la cinta adhesiva incluidos, una solución limpia y simple para la expansión de la red doméstica o de oficina.

Especificaciones

Caja para montaje en superficie, 1 puerto, sin carga, blanca

La caja para montaje en superficie sin carga acepta un módulo de conector keystone RJ45. La caja ofrece una variedad de opciones de montaje mediante cinta adhesiva, tornillos, etc. Son fáciles de instalar y pueden fijarse a cualquier superficie plana en entornos de pared dura o de oficina abierta. Además, la caja puede identificarse con una etiqueta adhesiva, así como con la marca del ordenador y del teléfono.

Es compatible con cualquier tipo de conector keystone, incluyendo HDMI, Cat5e/6/6a, USB y DisplayPort.

Especificaciones
Tipo de producto
Caja para montaje en superficie (sin carga)
Número de puertos
1
Color
Blanco
Tipo de identificación
Etiqueta de bolsillo, marca de ordenador y teléfono
Dimensiones (HxWxD)
1.10"x1.90"x2.56" (27x48.2x65mm)
Material
PC/ABS
Tipo de conector
RJ45 Ethernet/HDMI/USB
Temperatura de funcionamiento
-20 a 68 ℃ (-4 a 154.4 ℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Caja para montaje en superficie sin carga
Acepta uno o dos módulos de conector keystone RJ45 y es compatible con cualquier tipo de conector keystone, incluidos HDMI, Cat5e/6/6a, USB y puerto de pantalla.
Material PC/ABS
Resistencia al impacto
Puerta cerrada a prueba de polvo
Fácil de instalar
Soporta los estándares de cableado T568A y T568B
Los esquemas de cableado T568A y T568B con código de colores son amigables para evitar secuencias de cables incorrectas.
Disposición de pines RJ45 T568A
Disposición de pines RJ45 T568B
Ideal para instalaciones de cableado de superficie

Se instalan fácilmente con los tornillos o la cinta adhesiva incluidos, una solución limpia y simple para la expansión de la red doméstica o de oficina.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$25

17 en almacén global