FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はUMC-GA1F2Tに関するものです。
この写真はUMC-GA1F2Tに関するものです。
この写真はUMC-GA1F2Tに関するものです。
この写真はUMC-GA1F2Tに関するものです。
この写真はUMC-GA1F2Tに関するものです。
この写真はUMC-GA1F2Tに関するものです。
この写真はUMC-GA1F2Tに関するものです。
この写真はUMC-GA1F2Tに関するものです。
この写真はUMC-GA1F2Tに関するものです。
この写真はUMC-GA1F2Tに関するものです。
この写真はUMC-GA1F2Tに関するものです。
この写真はUMC-GA1F2Tに関するものです。

ミニアンマネージド ギガビットイーサネットメディアコンバータ(2x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFP スロット、アメリカ標準プラグ付属、日本で使用可能)

Hot #96397
Hot #96397

SM & MM / 0°C ~ 40°C 自動MDI/MDIX/プラグアンドプレイ

5,619円 (税抜)
FS P/N: UMC-GA1F2T
6,181円 (税込)
FS P/N: UMC-GA1F2T
3.9K 販売数
17 レビュー
24 Q&A
グローバル倉庫72点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
80 点仕入れ中、配達予定日2024年7月08日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

2x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット ミニギガビットイーサネットメディアコンバータ(AC 100V~240V)

メディア・コンバータは、新しいアプリケーションや技術、将来の成長をサポートするために、既存の機器に新しい技術を統合するために、ネットワークのあらゆる場所で使用することができます。コストのかかる全面的なアップグレードの代わりに、メディアコンバータはアクティブな機器だけでなく、既存のケーブルの生産寿命を延ばすことができます。また、シャーシベースのミニメディアコンバータを収容するために特別に設計された1U高さ12スロットメディアコンバータラックマウントシャーシ、メディアコンバータシャーシも提供しています。

FSメディアコンバータは、一般的な1000BASE SFPトランシーバモジュール、BIDIトランシーバモジュール、CWDMトランシーバモジュールなど、幅広いトランシーバモジュールと互換性があります。メディアコンバータの両端で使用するトランシーバモジュールの波長、速度、距離が一致していることを確認してください。

製品規格
ポート
1x ギガビットSFPポート
2x 10/100/1000M RJ45 ポート(自動MDI/MDIX)
標準とプロトコル
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
ケーブルの種類(ファイバ)
マルチモード 50/125µm、62.5/125µm
シングルモード 9/125µm
ケーブルの種類(銅線)
UTP Cat 5、5e、6ケーブル (最大100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100m)
LEDインジケーター
TP1/LNK、TP2/LNK、FX/LNK、PWR
DIPスイッチ
ジャンボフレーム(オプション)
ポート分離(オプション)
FXスピード(オプション)
消費電力
3W
ジャンボフレーム
9K
動作モード
10/100Mbps(半二重/全二重の場合)
1000Mbps(全二重の場合)
寸法(HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
外部電源
AC 100V ~ 240V
入力電力
DC 5-12V
動作温度範囲
0 ~ 40°C
保存温度範囲
-20 ~ 85°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
遠隔地ビルへのマルチファイバリンク
製品を見る
ギガビットファイバリンクのネットワーク距離を延長
製品を見る
ネットワークアプリケーション用冗長リンク
製品を見る

特徴

ギガビット・オートネゴシエーション - イーサネット・メディア・コンバータ

1x 1000Base-X SFPポートと2x 10/100/1000Base-T RJ45ポートにより、高いデータ転送パフォーマンスで通信距離を延長します。

イーサネット・ネットワーク内での信号の変換と延長
このコンバータは、光ファイバケーブルでリンクをより長距離に延長するため、政府機関、企業、教育機関などのIT専門家やセキュアなセットアップに最適です。
ネットワークを拡張
SFPモジュールを使用して、必要な距離を最大2KM(MMファイバ)または 160KM(SM/WDMファイバ)までカスタマイズ
投資の維持
既存の銅ベースのハードウェアを使用してローカルネットワークをファイバに移行する
速度変換
リンク速度を10/100/1000Base-Tから1000Base-Xに変換できる
シンプル&クイック操作
ホットスワップ対応設計により、これらのコンバータは初心者でもインストールとトラブルシューティングが簡単になり、他のデバイスとの通信が簡単になります。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
ネットワークアクティビティを簡単に監視
LED による診断およびDIPスイッチ構成により、迅速なインストールが可能
信号/電気伝送を制御するDIPスイッチ
DIPスイッチは、さまざまなハードウェアまたはデバイスオプションの選択と変更に役立ちます。ユーザーは各スイッチをオンとオフの位置に切り替えるだけで、特定の機能を有効または無効にできます。
最大12個のメディアコンバータを収容可能な1Uシャーシ
コンバータは、DCアダプタから電源を供給するか、FS 1U 12スロットシャーシ(MFMC-12DP)で使用する場合、スタンドアロンユニットとして使用できます。このシャーシは、これらのコンバータに電力を供給できます。
スタンドアロンまたはシャーシベース
小規模または企業規模の導入に使用
最大12個のメディアコンバータを強化
スペースを解放し、リンクと構造を簡素化する
プラグアンドプレイ
シャーシの電源をオフにせずにコンバータを取り付け/取り外し
光ファイバポート
1x ギガビットSFPポート
1 x 1000Mbps SCファイバポート
1 x 1000Mbps SCファイバポート
1 x 1000Mbps SCファイバポート
1 x 1000Mbps SCファイバポート
1x ギガビットSFPポート
伝送距離
2KM (MMファイバ)または160KM (SM/WDMファイバ)
20KM
20KM
10KM
550M
≤ 160KM挿入されたモジュールに依存
伝送メディア
使用するSFPモジュールに依存
シングルモード
シングルモード
シングルモード
マルチモード
使用するSFPモジュールに依存
ファイバ数
使用するSFPモジュールに依存
シングルファイバ
シングルファイバ
デュアルファイバ
デュアルファイバ
使用するSFPモジュールに依存
波長
使用するSFPモジュールに依存
1310/1550nm
1550/1310nm
1310nm
850 nm
使用するSFPモジュールに依存
寸法(HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104℉)
0 ~ 50°C (32 ~ 122℉)
0 ~ 50°C (32 ~ 122℉)
0 ~ 50°C (32 ~ 122℉)
0 ~ 50°C (32 ~ 122℉)
0 ~ 40°C (32 ~ 104℉)
仕様一覧

2x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット ミニギガビットイーサネットメディアコンバータ(AC 100V~240V)

メディア・コンバータは、新しいアプリケーションや技術、将来の成長をサポートするために、既存の機器に新しい技術を統合するために、ネットワークのあらゆる場所で使用することができます。コストのかかる全面的なアップグレードの代わりに、メディアコンバータはアクティブな機器だけでなく、既存のケーブルの生産寿命を延ばすことができます。また、シャーシベースのミニメディアコンバータを収容するために特別に設計された1U高さ12スロットメディアコンバータラックマウントシャーシ、メディアコンバータシャーシも提供しています。

FSメディアコンバータは、一般的な1000BASE SFPトランシーバモジュール、BIDIトランシーバモジュール、CWDMトランシーバモジュールなど、幅広いトランシーバモジュールと互換性があります。メディアコンバータの両端で使用するトランシーバモジュールの波長、速度、距離が一致していることを確認してください。

製品規格
ポート
1x ギガビットSFPポート
2x 10/100/1000M RJ45 ポート(自動MDI/MDIX)
標準とプロトコル
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
ケーブルの種類(ファイバ)
マルチモード 50/125µm、62.5/125µm
シングルモード 9/125µm
ケーブルの種類(銅線)
UTP Cat 5、5e、6ケーブル (最大100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100m)
LEDインジケーター
TP1/LNK、TP2/LNK、FX/LNK、PWR
DIPスイッチ
ジャンボフレーム(オプション)
ポート分離(オプション)
FXスピード(オプション)
消費電力
3W
ジャンボフレーム
9K
動作モード
10/100Mbps(半二重/全二重の場合)
1000Mbps(全二重の場合)
寸法(HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
外部電源
AC 100V ~ 240V
入力電力
DC 5-12V
動作温度範囲
0 ~ 40°C
保存温度範囲
-20 ~ 85°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
遠隔地ビルへのマルチファイバリンク
製品を見る
ギガビットファイバリンクのネットワーク距離を延長
製品を見る
ネットワークアプリケーション用冗長リンク
製品を見る
特徴
ギガビット・オートネゴシエーション - イーサネット・メディア・コンバータ

1x 1000Base-X SFPポートと2x 10/100/1000Base-T RJ45ポートにより、高いデータ転送パフォーマンスで通信距離を延長します。

イーサネット・ネットワーク内での信号の変換と延長
このコンバータは、光ファイバケーブルでリンクをより長距離に延長するため、政府機関、企業、教育機関などのIT専門家やセキュアなセットアップに最適です。
ネットワークを拡張
SFPモジュールを使用して、必要な距離を最大2KM(MMファイバ)または 160KM(SM/WDMファイバ)までカスタマイズ
投資の維持
既存の銅ベースのハードウェアを使用してローカルネットワークをファイバに移行する
速度変換
リンク速度を10/100/1000Base-Tから1000Base-Xに変換できる
シンプル&クイック操作
ホットスワップ対応設計により、これらのコンバータは初心者でもインストールとトラブルシューティングが簡単になり、他のデバイスとの通信が簡単になります。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
ネットワークアクティビティを簡単に監視
LED による診断およびDIPスイッチ構成により、迅速なインストールが可能
信号/電気伝送を制御するDIPスイッチ
DIPスイッチは、さまざまなハードウェアまたはデバイスオプションの選択と変更に役立ちます。ユーザーは各スイッチをオンとオフの位置に切り替えるだけで、特定の機能を有効または無効にできます。
最大12個のメディアコンバータを収容可能な1Uシャーシ
コンバータは、DCアダプタから電源を供給するか、FS 1U 12スロットシャーシ(MFMC-12DP)で使用する場合、スタンドアロンユニットとして使用できます。このシャーシは、これらのコンバータに電力を供給できます。
スタンドアロンまたはシャーシベース
小規模または企業規模の導入に使用
最大12個のメディアコンバータを強化
スペースを解放し、リンクと構造を簡素化する
プラグアンドプレイ
シャーシの電源をオフにせずにコンバータを取り付け/取り外し
光ファイバポート
1x ギガビットSFPポート
1 x 1000Mbps SCファイバポート
1 x 1000Mbps SCファイバポート
1 x 1000Mbps SCファイバポート
1 x 1000Mbps SCファイバポート
1x ギガビットSFPポート
伝送距離
2KM (MMファイバ)または160KM (SM/WDMファイバ)
20KM
20KM
10KM
550M
≤ 160KM挿入されたモジュールに依存
伝送メディア
使用するSFPモジュールに依存
シングルモード
シングルモード
シングルモード
マルチモード
使用するSFPモジュールに依存
ファイバ数
使用するSFPモジュールに依存
シングルファイバ
シングルファイバ
デュアルファイバ
デュアルファイバ
使用するSFPモジュールに依存
波長
使用するSFPモジュールに依存
1310/1550nm
1550/1310nm
1310nm
850 nm
使用するSFPモジュールに依存
寸法(HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104℉)
0 ~ 50°C (32 ~ 122℉)
0 ~ 50°C (32 ~ 122℉)
0 ~ 50°C (32 ~ 122℉)
0 ~ 50°C (32 ~ 122℉)
0 ~ 40°C (32 ~ 104℉)

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

5,619円 (税抜)

6,181円 (税込)

グローバル倉庫72点在庫あり