1x10/100/1000Base-TXポートと100/1000Base-FXポート間で費用効果の高いエントリーレベルのメディア変換を提供するこのギガビットイーサネットスタンドアロンミニメディアコンバータは、構成が固定されているため、プラグアンドプレイだけで展開でき、サイズも小さいため、スペースが限られている場所に最適です。
また、シャーシベースのミニメディアコンバーターに対応するために特別に設計された、1Uの12スロットメディアコンバーターラックマウントシャーシを提供しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1x10/100/1000Base-TXポートと100/1000Base-FXポート間で費用効果の高いエントリーレベルのメディア変換を提供するこのギガビットイーサネットスタンドアロンミニメディアコンバータは、構成が固定されているため、プラグアンドプレイだけで展開でき、サイズも小さいため、スペースが限られている場所に最適です。
また、シャーシベースのミニメディアコンバーターに対応するために特別に設計された、1Uの12スロットメディアコンバーターラックマウントシャーシを提供しています。
1x 100/1000Base-XマルチモードSCポートと1x 10/100/1000Base-T RJ45ポートにより、高いデータ転送パフォーマンスで通信距離を延長します。
光ファイバポート | 1x ギガビットSFPポート | 1 x 1000Mbps SCファイバポート | 1 x 1000Mbps SCファイバポート | 1 x 1000Mbps SCファイバポート | 1 x 1000Mbps SCファイバポート | 1x ギガビットSFPポート |
伝送距離 | 2KM (MMファイバ)または160KM (SM/WDMファイバ) | 20KM | 20KM | 10KM | 550M | ≤ 160KM挿入されたモジュールに依存 |
伝送メディア | 使用するSFPモジュールに依存 | シングルモード | シングルモード | シングルモード | マルチモード | 使用するSFPモジュールに依存 |
ファイバ数 | 使用するSFPモジュールに依存 | シングルファイバ | シングルファイバ | デュアルファイバ | デュアルファイバ | 使用するSFPモジュールに依存 |
波長 | 使用するSFPモジュールに依存 | 1310/1550nm | 1550/1310nm | 1310nm | 850 nm | 使用するSFPモジュールに依存 |
寸法(HxWxD) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) |
動作温度範囲 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104℉) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122℉) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122℉) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122℉) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122℉) | 0 ~ 40°C (32 ~ 104℉) |
1x10/100/1000Base-TXポートと100/1000Base-FXポート間で費用効果の高いエントリーレベルのメディア変換を提供するこのギガビットイーサネットスタンドアロンミニメディアコンバータは、構成が固定されているため、プラグアンドプレイだけで展開でき、サイズも小さいため、スペースが限られている場所に最適です。
また、シャーシベースのミニメディアコンバーターに対応するために特別に設計された、1Uの12スロットメディアコンバーターラックマウントシャーシを提供しています。
1x 100/1000Base-XマルチモードSCポートと1x 10/100/1000Base-T RJ45ポートにより、高いデータ転送パフォーマンスで通信距離を延長します。
光ファイバポート | 1x ギガビットSFPポート | 1 x 1000Mbps SCファイバポート | 1 x 1000Mbps SCファイバポート | 1 x 1000Mbps SCファイバポート | 1 x 1000Mbps SCファイバポート | 1x ギガビットSFPポート |
伝送距離 | 2KM (MMファイバ)または160KM (SM/WDMファイバ) | 20KM | 20KM | 10KM | 550M | ≤ 160KM挿入されたモジュールに依存 |
伝送メディア | 使用するSFPモジュールに依存 | シングルモード | シングルモード | シングルモード | マルチモード | 使用するSFPモジュールに依存 |
ファイバ数 | 使用するSFPモジュールに依存 | シングルファイバ | シングルファイバ | デュアルファイバ | デュアルファイバ | 使用するSFPモジュールに依存 |
波長 | 使用するSFPモジュールに依存 | 1310/1550nm | 1550/1310nm | 1310nm | 850 nm | 使用するSFPモジュールに依存 |
寸法(HxWxD) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) |
動作温度範囲 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104℉) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122℉) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122℉) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122℉) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122℉) | 0 ~ 40°C (32 ~ 104℉) |
7,766円 (税込)