FSのロック可能なラック引き出しには、頑丈なスチール製の構造とロックが組み込まれており、ネットワークツール、マウス、ソフトウェア、マニュアル、スペアケーブルなどの既存のデータセンター機器を安全に囲い込むことができます。このラックマウン引き出しの最大耐荷重は44 lbs(22 kgs)となります。
付属のキーでしっかりとロックし、損傷、改ざん、盗難を防ぎます。使用しないときはスムーズにラックにスライドして、次にクイックドライバーまたはパッチケーブルが必要になるまで邪魔になりません。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FSのロック可能なラック引き出しには、頑丈なスチール製の構造とロックが組み込まれており、ネットワークツール、マウス、ソフトウェア、マニュアル、スペアケーブルなどの既存のデータセンター機器を安全に囲い込むことができます。このラックマウン引き出しの最大耐荷重は44 lbs(22 kgs)となります。
付属のキーでしっかりとロックし、損傷、改ざん、盗難を防ぎます。使用しないときはスムーズにラックにスライドして、次にクイックドライバーまたはパッチケーブルが必要になるまで邪魔になりません。
定格容量44lbsの頑丈なスチールボディ
EIAラックまたはキャビネットの前面への取り付け
必要なアクセサリを整理しておく便利な方法
スムーズスライドレール
引き出しがまっすぐに安定して伸びることを可能にし、引き出しをより安定してより速く、より速くします。
セキュアロック
すべての引き出しにはロックが取り付けられており、貴重品を安全に保管できます。
堅牢な構造
SPCC冷間圧延鋼構造で、耐久性のために黒色の粉体塗装仕上げが施されています。
ラックマウントドロワーを使用すると、機器の隣に、最も使用頻度の高いものをすべて固定できます。付属のキーで安全にロックし、損傷、改ざん、盗難を防ぎます。
K***e
United States
C***a
Spain
K***h
United States